Artikelnummer 3ZS2718-1CC00-0YH0 7KN2712-4CE40-0YC0
Powermanagement-Software SENTRON Powermanager Optionspaket DISTRIBUTED Systems (2) Lizenz auf USB-Stick 2-sprachig (D/E) SENTRON Powermanager Optionspaket ADD. Server Lizenz-Download
Ausführung
Produkt-Markenname SENTRON SENTRON
Produkt-Bezeichnung SENTRON powermanager Optionspaket "Distributed Systems (2)" powermanager Add. Server
Produktlizenz Optionspaket "Distributed Systems" für 2 Systeme Optional Package
Produktvariante Lizenz auf USB-Stick Lizenzlieferung via email
Allgemeine technische Daten
Landessprache der Software deutsch / englisch / spanisch / portugiesisch/ französisch / italienisch / türkisch / chinesisch deutsch / englisch / spanisch / portugiesisch/ französisch / italienisch / türkisch / chinesisch / polnisch
Software-Version 3.x 6.0
Softwareklasse B B
Produktdetails
Produktbeschreibung Powermonitoring Software Powermanagement Software
Produktbestandteil Bausteinbibliothek Nein Nein
Produktfunktion
Produktfunktion
● Analysefunktion Ja Ja
● Auswertefunktion Ja Ja
● Bewegungsfunktion Nein Nein
● Datenerfassungsfunktion Ja Ja
● Diagnosefunktion Ja Ja
● gesteuertes Positionieren Nein Nein
● Inbetriebnahmefunktion Ja Ja
● Kommunikationsfunktion Ja Ja
● Parametrierfunktion Ja Ja
● Projektierungsfunktion Ja Ja
● Simulationsfunktion Ja Ja
● Technologische Funktion Nein Nein
Anzeige und Bedienung
horizontale Bildauflösung der Grafikkarte 1 280 1 920
vertikale Bildauflösung der Grafikkarte 1 024 1 080
Anforderungen
Anzahl der Farben der Grafikkarte 65 536 65 536
Ausführung des Laufwerks oder Speichermediums erforderlich
● CD-ROM-Laufwerk Nein Nein
● Diskettenlaufwerk Nein Nein
● DVD-Laufwerk Ja Nein
Betriebssystem erforderlich Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64-Bit), Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional mit SP1 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2012 (64-Bit), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit)
Browser-Software erforderlich nein nein
Prozessortaktfrequenz minimal 2 MHz 3 000 MHz
Speicherkapazität auf Festplatte erforderlich 10 Gbyte 256 Gbyte
Speicherkapazität des Hauptspeichers minimal 2 Gbyte 32 Gbyte
Viewer-Software erforderlich nein nein
Approbationen Zertifikate
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
CAx-Online-Generator
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
3ZS2718-1CC00-0YH0 7KN2712-4CE40-0YC0
3ZS2718-1CC00-0YH0 7KN2712-4CE40-0YC0
3ZS2718-1CC00-0YH0 7KN2712-4CE40-0YC0
3ZS2718-1CC00-0YH0 7KN2712-4CE40-0YC0
3ZS2718-1CC00-0YH0 7KN2712-4CE40-0YC0
letzte Änderung: 29.09.2023
Datum:
19.06.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024