Artikelnummer | 5SM3322-4 | 5SV3322-4 | |
FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ B, kurzzeitverzögert, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V | FI-Schutzschalter, 2-polig, Typ B, kurzzeitverzögert, In: 25 A, 30 mA, Un AC: 230 V SIGRES: erschwerte Umgebungs- bedingungen, verlängertes Testintervall | ||
Ausführung | |||
Produkt-Markenname | SENTRON | SENTRON | |
Produkt-Bezeichnung | FI-Schutzschalter | FI-Schutzschalter | |
Ausführung des Produkts | kurzzeitverzögert | kurzzeitverzögert | |
Produkttyp-Bezeichnung | 5SM3 | 5SV3 | |
Produktvariante | SIGRES | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Polzahl | 2 | 2 | |
Baugröße für Installationseinbaugeräte gemäß DIN 43880 | 1 | 1 | |
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 | 10 000 | |
Kurzschlussstrom der Vorsicherung maximal zulässig | 100 A | ||
Kurzschlussstromfestigkeit | 10 kA | 10 kA | |
Schaltfunktion kurzzeitverzögert | Ja | Ja | |
Überspannungskategorie | III | III | |
Auslösefehlerstrom Bemessungswert | 30 mA | 30 mA | |
Versorgungsspannung | |||
Versorgungsspannung für Prüfeinrichtung minimal | 195 V | 70 V | |
Wertebereich der Versorgungsspannungsfrequenz | 50 Hz | 50/60 Hz | |
Wertebereich der Betriebsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Wertebereich der Versorgungsspannung bei AC | 230 V | 70-250 V | |
Schutzart und Schutzklasse | |||
Schutzart IP | IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern | IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern | |
Schaltvermögen | |||
Schaltvermögen Strom | |||
● gemäß EN 60898 Bemessungswert | 0,8 kA | ||
● gemäß IEC 61008-1 Bemessungswert | 0,8 kA | 0,8 kA | |
Gitterabstand | 60 mm | ||
Verlustleistung | |||
Verlustleistung [W] | |||
● bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 0,6 W | 1,2 W | |
● maximal | 1,2 W | 2,4 W | |
Produktdetails | |||
Produkteigenschaft siliconfrei | Ja | Ja | |
Produkterweiterung einbaubar Zusatzeinrichtungen | Ja | Ja | |
Anschlüsse | |||
anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | |||
● minimal | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● maximal | 25 mm² | 35 mm² | |
anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | |||
● minimal | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● maximal | 25 mm² | 35 mm² | |
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss | |||
● minimal | 2,5 N·m | 2,5 N·m | |
● maximal | 3 N·m | 3 N·m | |
Position des Netzanschlusskabels | oben oder unten (unten für SIGRES-Funktion auch in ausgeschaltetem Zustand) | oben oder unten (oben für SIGRES-Funktion auch in ausgeschaltetem Zustand) | |
Mechanischer Aufbau | |||
Höhe | 90 mm | 90 mm | |
Breite | 72 mm | 72 mm | |
Tiefe | 70 mm | 70 mm | |
Einbautiefe | 70 mm | 70 mm | |
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 4 | 4 | |
Befestigungsart | DIN-Schiene (REG) | DIN-Schiene (REG) | |
Einbaulage | beliebig | beliebig | |
Nettogewicht | 539 g | 539 g | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur während Betrieb | |||
● minimal | -25 °C | -25 °C | |
● maximal | 45 °C | 45 °C | |
Umgebungstemperatur während Lagerung minimal | -40 °C | -40 °C | |
Anzahl der Testzyklen für Umweltprüfung gemäß IEC 60068-2-30 | 28 | 28 | |
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
VDE | Ja | Ja | |
Sonstige | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
EMV | |||
RCM | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Sonstige | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
|
|||
letzte Änderung: | 12.03.2024 | ||
Datum: 29.04.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |