Artikelnummer 5SY4440-6KK11 5SY4440-6
Artikelnummer 5SY4440-6KK11 5SY4440-6
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 40A für Bahnanwendungen Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 40A, T=70mm
Ausführung
Produkt-Markenname SENTRON SENTRON
Produkt-Bezeichnung Leitungsschutzschalter Leitungsschutzschalter
Ausführung des Produkts für Bahnanwendungen
Allgemeine technische Daten
Polzahl 4 4
Polzahl / Anmerkung 4P 4P
Auslösecharakteristikklasse B B
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch 10 000 10 000
Überspannungskategorie III III
Verschmutzungsgrad 3 3
Spannung
Isolationsspannung
● bei Einphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert 440 V 440 V
● bei Mehrphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert 440 V 440 V
Versorgungsspannung / bei Einphasen-Betrieb / bei AC / Bemessungswert 230 V
Versorgungsspannung
Spannungsart AC AC
Versorgungsspannung
● bei AC / Bemessungswert 400 V 400 V
Betriebsspannung / bei DC / Bemessungswert / maximal 72 V 72 V
Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert 50/60 Hz 50/60 Hz
Schutzart und Schutzklasse
Schutzart IP IP20, mit angeschlossenen Leitern IP20, mit angeschlossenen Leitern
Schaltvermögen
Schaltvermögen Strom
● bei DC / gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert 15 kA 15 kA
● gemäß EN 60898 / Bemessungswert 10 kA 10 kA
● gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert 15 kA 15 kA
Energiebegrenzungsklasse 3 3
Verlustleistung
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol 3,6 W 3,6 W
Strom
Betriebsstrom
● bei 40 °C / Bemessungswert 38,4 A 38,4 A
● bei 45 °C / Bemessungswert 37,6 A 37,6 A
● bei 50 °C / Bemessungswert 36,76 A 36,76 A
● bei 55 °C / Bemessungswert 35,92 A 35,92 A
● bei 60 °C / Bemessungswert 35,04 A 35,04 A
● bei AC / Bemessungswert 40 A 40 A
Eignung zum Einsatz Maschinenbau / Industrie Maschinenbau / Industrie
Produktdetails
Produktfunktion / mitschaltender Neutralleiter Nein Nein
Produktausstattung / Berührungsschutz Ja Ja
Produktbestandteil
● Kombiklemme oben Ja Ja
● Kombiklemme unten Ja Ja
Produkteigenschaft
● Eigenschaften für Hauptschalter nach EN 60204-1 Ja Ja
● halogenfrei Ja Ja
● plombierbar Ja Ja
● siliconfrei Ja Ja
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen Ja Ja
Kurzschluss
Ausschaltvermögen Kurzschlussstrom (Icn)
● bei AC / gemäß UL 1077 und CSA C22.2 No.235 5 kA 5 kA
Anschlüsse
anschließbarer Leiterquerschnitt / eindrähtig
● minimal 0,75 mm² 0,75 mm²
● maximal 35 mm² 35 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig
● minimal 0,75 mm² 0,75 mm²
● maximal 35 mm² 35 mm²
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung
● minimal 0,75 mm² 0,75 mm²
● maximal 25 mm² 25 mm²
AWG-Nummer / als kodierter anschließbarer Leiterquerschnitt
● minimal 18 18
● maximal 4 4
Anzugsdrehmoment [lbf·in] / bei Schraubanschluss
● minimal 22 lbf·in 22 lbf·in
● maximal 31 lbf·in 31 lbf·in
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss
● minimal 2,5 N·m 2,5 N·m
● maximal 3,5 N·m 3,5 N·m
Position / des Netzanschlusskabels beliebig beliebig
Mechanischer Aufbau
Höhe 90 mm 90 mm
Breite 72 mm 72 mm
Tiefe 76 mm 76 mm
Einbautiefe 70 mm 70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten 4 4
Befestigungsart Schnellbefestigungssystem Schnellbefestigungssystem
Einbaulage beliebig beliebig
Nettogewicht 625 g 627 g
Umgebungsbedingungen
Einfluss der Umgebungstemperatur max. 95% bis 55°C, max. 55% bis 70°C, max. 35% bis 75°C max. 95% bis 55°C, max. 55% bis 70°C, max. 35% bis 75°C
Schwingfestigkeit / gemäß IEC 60068-2-6 ±1mm bei 5 bis 25Hz; 50m/s² bei 25 bis 150Hz ±1mm bei 5 bis 25Hz; 50m/s² bei 25 bis 150Hz
Umgebungstemperatur / während Betrieb
● minimal -40 °C -40 °C
● maximal 70 °C 70 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung
● minimal -40 °C -40 °C
● maximal 75 °C 75 °C
Anzahl der Testzyklen / für Umweltprüfung / gemäß IEC 60068-2-30 28 6
Approbationen Zertifikate
Referenzkennzeichen
● gemäß DIN EN 61346-2 F F
● gemäß IEC 81346-2:2009 F F
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
VDE VDE Ja Ja
CB-Testreport CB-Testreport Ja Ja
RCM RCM Ja Ja
Sonstige Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
Konformitätserklärung
EG/EU-Konformitätsbescheinigung EG/EU-Konformitätsbescheinigung
Ja Ja
Prüfbescheinigungen
spezielle Prüfbescheinigungen Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
BV / Bureau Veritas BV / Bureau Veritas Ja Ja
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
Ja Ja
DNV-GL DNV-GL Ja Ja
Sonstige
Sonstige Ja Ja
Railway
Bestätigungen Ja Ja
Schwingen / Schocken Ja Ja
Schwingen / Schocken Ja Ja
Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
CAx-Online-Generator
Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
5SY4440-6KK11 5SY4440-6
5SY4440-6KK11 5SY4440-6
5SY4440-6KK11 5SY4440-6
5SY4440-6KK11 5SY4440-6
5SY4440-6KK11 5SY4440-6
Datum:
06.04.2021