Artikelnummer |
6AG2516-3AN01-4AB0
|
6AG2516-3AN02-4AB0
|
|
|
|
|
SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP TX RAIL based on 6ES7516-3AN01-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), Kühlkörper, keine PS nutzbar, Zentralbaugr. ohne Display mit Arbeitsspeicher 1MByte für Programm und 5MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig |
SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP RAIL based on 6ES7516-3AN02-0AB0 mit Conformal Coating, -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min), Kühlkörper, keine PS nutzbar, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 1MByte für Programm und 5MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle: PROFINET RT, 3. Schnittstelle: PROFIBUS, 10 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
CPU 1516-3 PN/DP |
Produktfunktion |
● I&M-Daten |
|
Ja; I&M0 bis I&M3 |
● taktsynchroner Betrieb |
Ja; mit minimalen OB 6x Zyklus von 375 µs |
Ja; Dezentral und zentral; mit minimalen OB 6x Zyklus von 375 µs (dezentral) und 1 ms (zentral) |
Engineering mit |
● STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version |
siehe Beitrags-ID: 109746275 |
Konfigurationssteuerung |
über Datensatz |
Ja |
Display |
Bildschirmdiagonale [cm] |
|
6,1 cm |
Bedienelemente |
Anzahl der Tasten |
|
8 |
Betriebsartentasten |
|
2 |
Betriebsartenschalter |
1 |
|
Versorgungsspannung |
Nennwert (DC) |
24 V |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
Verpolschutz |
Ja |
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung |
● Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit |
5 ms |
● Wiederholrate, min. |
|
1/s |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme (Nennwert) |
0,85 A |
Stromaufnahme, max. |
|
1,1 A |
Einschaltstrom, max. |
2,4 A; Nennwert |
I²t |
0,02 A²·s |
Leistung |
Einspeiseleistung in den Rückwandbus |
12 W |
Leistungsaufnahme aus dem Rückwandbus (bilanziert) |
6,7 W |
Verlustleistung |
Verlustleistung, typ. |
7 W |
Speicher |
Anzahl Steckplätze für SIMATIC Memory Card |
1 |
SIMATIC Memory Card erforderlich |
Ja |
Arbeitsspeicher |
● integriert (für Programm) |
1 Mbyte |
● integriert (für Daten) |
5 Mbyte |
Ladespeicher |
● steckbar (SIMATIC Memory Card), max. |
32 Gbyte |
Pufferung |
● wartungsfrei |
Ja |
CPU-Bearbeitungszeiten |
für Bitoperationen, typ. |
10 ns |
für Wortoperationen, typ. |
12 ns |
für Festpunktarithmetik, typ. |
16 ns |
für Gleitpunktarithmetik, typ. |
64 ns |
CPU-Bausteine |
Anzahl Elemente (gesamt) |
6 000; unter einem Element sind neben Bausteinen wie DBs, FBs und FCs auch UDTs, globale Konstanten usw. zu verstehen |
8 000; Bausteine (OB, FB, FC, DB) und UDTs |
DB |
● Nummernband |
1 ... 60 999; unterteilt in: vom Anwender nutzbares Nummernband: 1 ... 59 999 und Nummernband via SFC 86 erzeugter DBs: 60 000 ... 60 999 |
● Größe, max. |
5 Mbyte; bei nicht optimierten Bausteinzugriffen ist die max. Größe des DBs 64 kbyte |
5 Mbyte; bei absolut adressierten DBs ist die max. Größe 64 kbyte |
FB |
● Nummernband |
0 ... 65 535 |
● Größe, max. |
512 kbyte |
1 Mbyte |
FC |
● Nummernband |
0 ... 65 535 |
● Größe, max. |
512 kbyte |
1 Mbyte |
OB |
● Größe, max. |
512 kbyte |
1 Mbyte |
● Anzahl Freie-Zyklus-OBs |
100 |
● Anzahl Uhrzeitalarm-OBs |
20 |
● Anzahl Verzögerungsalarm-OBs |
20 |
● Anzahl Weckalarm-OBs |
20 |
20; mit minimalen OB 3x Zyklus von 250 µs |
● Anzahl Prozessalarm-OBs |
50 |
● Anzahl DPV1-Alarm-OBs |
3 |
● Anzahl Taktsynchronität-OBs |
2 |
3 |
● Anzahl Technologiesynchronalarm-OBs |
2 |
● Anzahl Anlauf-OBs |
100 |
● Anzahl Asynchron-Fehler-OBs |
4 |
● Anzahl Synchron-Fehler-OBs |
2 |
● Anzahl Diagnosealarm-OBs |
1 |
Schachtelungstiefe |
● je Prioritätsklasse |
24 |
Zähler, Zeiten und deren Remanenz |
S7-Zähler |
● Anzahl |
2 048 |
Remanenz |
— einstellbar |
Ja |
IEC-Counter |
● Anzahl |
beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt) |
Remanenz |
— einstellbar |
Ja |
S7-Zeiten |
● Anzahl |
2 048 |
Remanenz |
— einstellbar |
Ja |
IEC-Timer |
● Anzahl |
beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt) |
Remanenz |
— einstellbar |
Ja |
Datenbereiche und deren Remanenz |
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max. |
512 kbyte; in Summe; für Merker, Zeiten, Zähler, DBs und Technologiedaten (Achsen) nutzbarer Remanenzspeicher: 472 kbyte |
Merker |
● Größe, max. |
16 kbyte |
● Anzahl Taktmerker |
8; Es sind 8 Taktmerkerbits, zusammengefasst in einem Taktmerkerbyte |
Datenbausteine |
● Remanenz einstellbar |
Ja |
● Remanenz voreingestellt |
Nein |
Lokaldaten |
● je Prioritätsklasse, max. |
64 kbyte; max. 16 kbyte pro Baustein |
Adressbereich |
Anzahl IO-Module |
8 192; max. Anzahl Module / Submodule |
Peripherieadressbereich |
● Eingänge |
32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild |
● Ausgänge |
32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild |
davon je integriertem IO-Subsystem |
— Eingänge (Volumen) |
8 kbyte |
— Ausgänge (Volumen) |
8 kbyte |
davon je CM/CP |
— Eingänge (Volumen) |
8 kbyte |
— Ausgänge (Volumen) |
8 kbyte |
Teilprozessabbilder |
● Anzahl Teilprozessabbilder, max. |
32 |
Hardware-Ausbau |
Anzahl dezentraler IO-Systeme |
64; unter einem dezentralen IO-System wird neben der Einbindung von dezentraler Peripherie über PROFINET bzw. PROFIBUS-Kommunikationsmodule, auch die Anbindung von Peripherie über AS-i Mastermodule bzw. Links (z. B. IE/PB-Link) verstanden |
Anzahl DP-Master |
● integriert |
1 |
● über CM |
8; in Summe können maximal 8 CMs/CPs (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet) gesteckt werden |
Anzahl IO-Controller |
● integriert |
1 |
2 |
● über CM |
8; in Summe können maximal 8 CMs/CPs (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet) gesteckt werden |
Baugruppenträger |
● Baugruppen je Baugruppenträger, max. |
32; CPU + 31 Module |
32; CPU + 31 Module; keine Systemstromversorgung (PS) verwendbar |
● Anzahl Zeilen, max. |
1 |
PtP CM |
● Anzahl PtP CMs |
die Anzahl der anschließbaren PtP CMs ist nur durch die zur Verfügung stehenden Steckplätze begrenzt |
Uhrzeit |
Uhr |
● Typ |
Hardwareuhr |
● Pufferungsdauer |
6 wk; bei 40 °C Umgebungstemperatur, typ. |
● Abweichung pro Tag, max. |
10 s; typ.: 2 s |
Betriebsstundenzähler |
● Anzahl |
16 |
Uhrzeitsynchronisation |
● unterstützt |
Ja |
● auf DP, Master |
Ja |
● im AS, Master |
Ja |
● im AS, Slave |
Ja |
● am Ethernet über NTP |
Ja |
Schnittstellen |
Anzahl Schnittstellen PROFINET |
2 |
Anzahl Schnittstellen PROFIBUS |
1 |
1. Schnittstelle |
Schnittstellenphysik |
● RJ 45 (Ethernet) |
Ja; X1 |
● Anzahl der Ports |
2 |
● integrierter Switch |
Ja |
Protokolle |
● IP-Protokoll |
|
Ja; IPv4 |
● PROFINET IO-Controller |
Ja |
● PROFINET IO-Device |
Ja |
● SIMATIC-Kommunikation |
Ja |
● Offene IE-Kommunikation |
Ja |
Ja; optional auch verschlüsselt möglich |
● Webserver |
Ja |
● Medienredundanz |
Ja |
PROFINET IO-Controller |
Dienste |
— PG/OP-Kommunikation |
Ja |
— Taktsynchronität |
Ja |
— Direkter Datenaustausch |
|
Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional) |
— IRT |
Ja |
— PROFIenergy |
Ja |
Ja; per Anwenderprogramm |
— Priorisierter Hochlauf |
Ja; max. 32 PROFINET Devices |
— Anzahl anschließbarer IO-Device, max. |
256; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden |
— davon IO-Devices mit IRT, max. |
64 |
— Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max. |
256 |
— davon in Linie, max. |
256 |
— Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max. |
8; in Summe über alle Schnittstellen |
— Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max. |
8 |
— Aktualisierungszeiten |
Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten |
Aktualisierungszeit bei IRT |
— bei Sendetakt von 250 µs |
250 µs bis 4 ms; Hinweis: Bei IRT mit Taktsynchronität ist die minimale Aktualisierungszeit von 500 µs des taktsynchronen OBs ausschlaggebend |
250 µs bis 4 ms; Hinweis: Bei IRT mit Taktsynchronität ist die minimale Aktualisierungszeit von 375 µs des taktsynchronen OBs ausschlaggebend |
— bei Sendetakt von 500 µs |
500 µs bis 8 ms |
— bei Sendetakt von 1 ms |
1 ms bis 16 ms |
— bei Sendetakt von 2 ms |
2 ms bis 32 ms |
— bei Sendetakt von 4 ms |
4 ms bis 64 ms |
— bei IRT und Parametrierung "ungerader" Sendetakte |
Aktualisierungszeit = eingestellter "ungerader" Sendetakt (beliebige Vielfache von 125 µs: 375 µs, 625 µs ... 3 875 µs) |
Aktualisierungszeit bei RT |
— bei Sendetakt von 250 µs |
250 µs bis 128 ms |
— bei Sendetakt von 500 µs |
500 µs bis 256 ms |
— bei Sendetakt von 1 ms |
1 ms bis 512 ms |
— bei Sendetakt von 2 ms |
2 ms bis 512 ms |
— bei Sendetakt von 4 ms |
4 ms bis 512 ms |
PROFINET IO-Device |
Dienste |
— PG/OP-Kommunikation |
Ja |
— Taktsynchronität |
Nein |
— IRT |
Ja |
— PROFIenergy |
Ja |
Ja; per Anwenderprogramm |
— Shared Device |
Ja |
— Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max. |
4 |
— Asset-Management-Record |
|
Ja; per Anwenderprogramm |
2. Schnittstelle |
Schnittstellenphysik |
● RJ 45 (Ethernet) |
Ja; X2 |
● Anzahl der Ports |
1 |
● integrierter Switch |
Nein |
Protokolle |
● IP-Protokoll |
|
Ja; IPv4 |
● PROFINET IO-Controller |
Ja |
● PROFINET IO-Device |
Ja |
● SIMATIC-Kommunikation |
Ja |
● Offene IE-Kommunikation |
Ja |
Ja; optional auch verschlüsselt möglich |
● Webserver |
Ja |
● Medienredundanz |
Nein |
PROFINET IO-Controller |
Dienste |
— PG/OP-Kommunikation |
Ja |
— Taktsynchronität |
Nein |
— Direkter Datenaustausch |
|
Nein |
— IRT |
Nein |
— PROFIenergy |
Ja |
Ja; per Anwenderprogramm |
— Priorisierter Hochlauf |
Nein |
— Anzahl anschließbarer IO-Device, max. |
32; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden |
— Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max. |
32 |
— davon in Linie, max. |
32 |
— Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max. |
8; in Summe über alle Schnittstellen |
— Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max. |
8 |
— Aktualisierungszeiten |
Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten |
Aktualisierungszeit bei RT |
— bei Sendetakt von 1 ms |
1 ms bis 512 ms |
PROFINET IO-Device |
Dienste |
— PG/OP-Kommunikation |
Ja |
— Taktsynchronität |
Nein |
— IRT |
Nein |
— PROFIenergy |
Ja |
Ja; per Anwenderprogramm |
— Priorisierter Hochlauf |
Nein |
— Shared Device |
Ja |
— Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max. |
4 |
— Asset-Management-Record |
|
Ja; per Anwenderprogramm |
3. Schnittstelle |
Schnittstellenphysik |
● RS 485 |
Ja |
Ja; X3 |
● Anzahl der Ports |
1 |
Protokolle |
● PROFIBUS DP-Master |
Ja |
● PROFIBUS DP-Slave |
Nein |
● SIMATIC-Kommunikation |
Ja |
PROFIBUS DP-Master |
● Anzahl Verbindungen, max. |
48; für die integrierte PROFIBUS DP-Schnittstelle |
● Anzahl DP-Slaves, max. |
125; in Summe können maximal 1 000 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden |
Dienste |
— PG/OP-Kommunikation |
Ja |
— Äquidistanz |
Ja |
— Taktsynchronität |
Ja |
— Aktivieren/Deaktivieren von DP-Slaves |
Ja |
Schnittstellenphysik |
RJ 45 (Ethernet) |
● 100 Mbit/s |
Ja |
● Autonegotiation |
Ja |
● Autocrossing |
Ja |
● Industrial Ethernet Status-LED |
Ja |
RS 485 |
● Übertragungsgeschwindigkeit, max. |
12 Mbit/s |
Protokolle |
PROFIsafe |
Nein |
Anzahl Verbindungen |
● Anzahl Verbindungen, max. |
256; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs |
● Anzahl Verbindungen reserviert für ES/HMI/Web |
10 |
● Anzahl Verbindungen über integrierte Schnittstellen |
128 |
● Anzahl S7-Routing Verbindungen |
16 |
Redundanzbetrieb |
● H-Sync-Forwarding |
|
Ja |
Medienredundanz |
— MRP |
Ja; als MRP-Redundanzmanager und/oder MRP-Client; max. Anzahl Devices im Ring: 50 |
— MRPD |
Ja; Voraussetzung: IRT |
— Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ. |
200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD |
— Anzahl Teilnehmer im Ring, max. |
50 |
SIMATIC-Kommunikation |
● S7-Routing |
Ja |
● Datensatz-Routing |
Ja |
● S7-Kommunikation, als Server |
Ja |
● S7-Kommunikation, als Client |
Ja |
● Nutzdaten pro Auftrag, max. |
siehe Online-Hilfe (S7 communication, User data size) |
Offene IE-Kommunikation |
● TCP/IP |
Ja |
— Datenlänge, max. |
64 kbyte |
— mehrere passive Verbindungen pro Port, unterstützt |
Ja |
● ISO-on-TCP (RFC1006) |
Ja |
— Datenlänge, max. |
64 kbyte |
● UDP |
Ja |
— Datenlänge, max. |
1 472 byte |
2 kbyte; 1 472 byte bei UDP Broadcast |
— UDP-Multicast |
|
Ja; max. 5 Multicast-Kreise |
● DHCP |
Nein |
● SNMP |
Ja |
● DCP |
Ja |
● LLDP |
Ja |
Webserver |
● HTTP |
Ja; Standard- und anwenderdefinierte Seiten |
Ja; Standard- und Anwenderseiten |
● HTTPS |
Ja; Standard- und anwenderdefinierte Seiten |
Ja; Standard- und Anwenderseiten |
OPC UA |
● Runtime-Lizenz erforderlich |
|
Ja |
● OPC UA Client |
Nein |
Ja |
— Applikations-Authentifizierung |
|
Ja |
— Security Policys |
|
verfügbare Security Policies: None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 |
— Benutzer-Authentifizierung |
|
"Anonym" oder mittels Benutzername & Passwort |
— Anzahl Verbindungen, max. |
|
10 |
— Anzahl Knoten der Client-Schnittstellen, empfohlen max. |
|
2 000 |
— Anzahl Elemente für jeweils einen Aufruf von OPC_UA_NodeGetHandleList/OPC_UA_ReadList/OPC_UA_WriteList, max. |
|
300 |
— Anzahl Elemente für jeweils einen Aufruf von OPC_UA_NameSpaceGetIndexList, max. |
|
20 |
— Anzahl Elemente für jeweils einen Aufruf von OPC_UA_MethodGetHandleList, max. |
|
100 |
— Anzahl gleichzeitiger Aufrufe der Client-Anweisungen für Sitzungsmanagement, pro Verbindung, max. |
|
1 |
— Anzahl gleichzeitiger Aufrufe der Client-Anweisungen für Datenzugriff, pro Verbindung, max. |
|
5 |
— Anzahl registrierbarer Knoten, max. |
|
5 000 |
— Anzahl registrierbarer Methoden Aufrufe von OPC_UA_MethodCall, max. |
|
100 |
— Anzahl Eingänge/Ausgänge bei Aufruf OPC_UA_MethodCall, max. |
|
20 |
● OPC UA Server |
Ja; für Data Access |
Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space |
— Applikations-Authentifizierung |
|
Ja |
— Security Policys |
|
verfügbare Security Policies: None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 |
— Benutzer-Authentifizierung |
|
"Anonym" oder mittels Benutzername & Passwort |
— Anzahl Sessions, max. |
|
48 |
— Anzahl erreichbarer Variablen, max. |
|
100 000 |
— Anzahl registrierbarer Knoten, max. |
|
20 000 |
— Anzahl Subscriptions je Session, max. |
|
20 |
— Abtastintervall, min. |
|
100 ms |
— Sendeintervall, min. |
|
200 ms |
— Anzahl Server-Methoden, max. |
|
50 |
— Anzahl Eingänge/Ausgänge je Server-Methode, max. |
|
20 |
— Anzahl überwachter Elemente (monitored items), empfohlen max. |
|
2 000; bei 1 s Abtastintervall und 1 s Sendeintervall |
— Anzahl der Server-Schnittstellen, max. |
|
10; bzw. 20, vom Typ der Server-Schnittstelle abhängig |
— Anzahl Knoten bei benutzerdefinierten Server-Schnittstellen, max. |
|
5 000 |
Weitere Protokolle |
● MODBUS |
Ja; MODBUS TCP |
Taktsynchronität |
Äquidistanz |
Ja |
S7-Meldefunktionen |
Anzahl anmeldbarer Stationen für Meldefunktionen, max. |
32 |
64 |
Programmmeldungen |
Ja |
Anzahl konfigurierbarer Programmmeldungen, max. |
10 000 |
10 000; Programmmeldungen werden durch den Baustein "Program_Alarm", ProDiag oder GRAPH generiert |
Anzahl ladbarer Programmmeldungen in RUN, max. |
|
5 000 |
Anzahl gleichzeitig aktiver Meldungen, max. |
|
● Anzahl Programmmeldungen |
600 |
1 000 |
● Anzahl Meldungen für Systemdiagnose |
200 |
● Anzahl Meldungen für Motion Technologieobjekte |
160 |
Test- Inbetriebnahmefunktionen |
Gemeinsame Inbetriebnahme (Team Engineering) |
Ja; paralleler Online-Zugriff möglich für bis zu 8 Engineering Systeme |
Status Baustein |
Ja; bis zu 8 gleichzeitig (in Summe über alle ES-Clients) |
Einzelschritt |
Nein |
Anzahl Haltepunkte |
|
8 |
Status/Steuern |
● Status/Steuern Variable |
Ja |
● Variablen |
Ein-/Ausgänge, Merker, DB, Peripherieein-/ausgänge, Zeiten, Zähler |
● Anzahl Variablen, max. |
|
— davon Status Variable, max. |
200; pro Auftrag |
— davon Steuern Variable, max. |
200; pro Auftrag |
Forcen |
● Forcen, Variablen |
Peripherieein-/ausgänge |
● Anzahl Variablen, max. |
200 |
Diagnosepuffer |
● vorhanden |
Ja |
● Anzahl Einträge, max. |
3 200 |
— davon netzausfallsicher |
500 |
Traces |
● Anzahl projektierbarer Traces |
4; pro Trace bis zu 512 kbyte Daten möglich |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen |
Diagnoseanzeige LED |
● RUN/STOP-LED |
Ja |
● ERROR-LED |
Ja |
● MAINT-LED |
Ja |
● STOP ACTIVE-LED |
|
Ja |
● Verbindungsanzeige LINK TX/RX |
Ja |
Unterstützte Technologieobjekte |
Motion Control |
Ja; Hinweis: Die Anzahl der Achsen wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool oder SIZER |
● Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte |
4 800 |
2 400 |
● benötigte Motion Control Ressourcen |
|
— je Drehzahlachse |
80; pro Achse |
40 |
— je Positionierachse |
160; pro Achse |
80 |
— je Gleichlaufachse |
160; pro Achse |
160 |
— je externer Geber |
80; pro externer Geber |
80 |
— je Nocken |
20; pro Nocken |
20 |
— je Nockenspur |
160; pro Nockenspur |
160 |
— je Messtaster |
40; pro Messtaster |
40 |
● Positionierachse |
|
— Anzahl Positionierachsen bei Motion Control Zyklus von 4 ms (typischer Wert) |
5 |
7 |
— Anzahl Positionierachsen bei Motion Control Zyklus von 8 ms (typischer Wert) |
12 |
14 |
Regler |
|
● PID_Compact |
Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung |
● PID_3Step |
Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile |
● PID-Temp |
Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur |
Zählen und Messen |
|
● High Speed Counter |
Ja |
Isolation |
Isolation geprüft mit |
DC 750 V (Type Test) und gemäß EN 50155 (Routine Test) |
Normen, Zulassungen, Zertifikate |
Bahnanwendung |
● EN 50121-3-2 |
Ja; EMV für Bahnfahrzeuge |
● EN 50121-4 |
Ja; EMV für Signal- und Telekommunikationseinrichtungen |
● EN 50124-1 |
Ja; Bahnanwendungen - Überspannungskategorie OV2; Verschmutzungsgrad PD2; Bemessungsstoßspannung UNi = 0,5 kV; UNm = DC 24 V |
● EN 50125-1 |
Ja; Bahnfahrzeuge - siehe Umgebungsbedingungen |
● EN 50125-2 |
Ja; Ortsfeste elektrische Anlagen - siehe Umgebungsbedingungen |
● EN 50125-3 |
Ja; Signal- und Telekommunikationseinrichtungen - siehe Umgebungsbedingungen; Schwingungen und Stöße: Einsatzpunkt außerhalb der Gleise (Abstand 1 m bis 3 m vom Gleis) |
● EN 50155 |
Ja; Bahnfahrzeuge - Temperaturklasse OT4, ST1/ST2, horizontale Einbaulage |
● EN 61373 |
Ja; Bahnfahrzeuge - Schwingungen und Stöße: Kategorie 1 Klasse A/B |
● Brandschutz nach EN 45545-2 |
Ja; Nachweis siehe Service & Support |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
● waagerechte Einbaulage, min. |
-40 °C; = Tmin (inkl. Betauung / Frost) |
● waagerechte Einbaulage, max. |
70 °C; = Tmax; +85 °C für 10 min (OT4, ST1/ST2 nach EN 50155) |
70 °C; = Tmax; +85 °C für 10 min (OT4, ST1/ST2 nach EN 50155); Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet |
● senkrechte Einbaulage, min. |
-40 °C; = Tmin |
● senkrechte Einbaulage, max. |
40 °C; = Tmax |
40 °C; = Tmax; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |
● min. |
-40 °C |
● max. |
70 °C |
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel |
● Aufstellungshöhe über NN, max. |
2 000 m |
● Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe |
Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) |
Relative Luftfeuchte |
● mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max. |
100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), waagerechte Einbaulage |
Widerstandsfähigkeit |
Kühl- und Schmierstoffe |
— Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe |
Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft |
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen |
— gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage |
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * |
— gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; * |
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen |
— gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage |
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * |
— gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; * |
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik |
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4 |
Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen) |
— Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04 |
Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl) |
Anmerkung |
— Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04 |
* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben! |
Conformal Coating |
● Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086 |
Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit |
● Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3 |
Ja; Schutz vom Typ 1 |
● elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen gemäß EN 50155 |
Ja; Schutzbeschichtung der Klasse PC2 gemäß EN 50155:2017 |
● Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7 |
Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich |
● Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A |
Ja; Conformal Coating, Klasse A |
Projektierung |
Programmierung |
Programmiersprache |
— KOP |
Ja |
— FUP |
Ja |
— AWL |
Ja |
— SCL |
Ja |
— GRAPH |
Ja |
Know-how-Schutz |
● Anwenderprogrammschutz/Passwortschutz |
Ja |
● Kopierschutz |
Ja |
● Bausteinschutz |
Ja |
Zugriffschutz |
● Passwort für Display |
|
Ja |
● Schutzstufe: Schreibschutz |
Ja |
● Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz |
Ja |
● Schutzstufe: Complete Protection |
Ja |
Zykluszeitüberwachung |
● untere Grenze |
einstellbare Mindestzykluszeit |
● obere Grenze |
einstellbare maximale Zykluszeit |
Maße |
Breite |
105 mm |
Höhe |
147 mm |
Tiefe |
129 mm |
Gewichte |
Gewicht, ca. |
1 109 g |
830 g |
Sonstiges |
Hinweis: |
beachten Sie beim Einsatz in Bahnanwendungen zusätzlich die Produktinformation „SIPLUS extreme RAIL“ A5E37661960A, Online-Support-Beitrag 109736776 |