Artikelnummer |
6AG2647-0AH11-1AX0
|
6AG2647-0AH11-1AX1
|
|
|
|
|
SIPLUS HMI KP300 Basic mono 3,6" T1 RAIL based on 6AV6647-0AH11-3AX0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), Basic Panel, Tastenbedienung, 3" FSTN LCD Display, Schwarzweiss, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, enthält Open Source Software, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD-ROM |
SIPLUS HMI KP300 Basic mono PN RAIL, OT1: -25...+55°C ST1/2: 70°C für 10min mit Conformal Coating based on 6AV6647-0AH11-3AX1 Basic Panel, Tastenbedienung, 3" FSTN LCD Display, Schwarzweiß, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
KP300 Basic mono PN |
Display |
Ausführung des Displays |
FSTN |
Bildschirmdiagonale |
3,6 in |
Displaybreite |
87 mm |
Displayhöhe |
31 mm |
Anzahl Farben |
4; nur Hintergrundbeleuchtung (weiß, rot, grün, gelb) |
Auflösung (Pixel) |
● horizontale Bildauflösung |
240 pixel |
● vertikale Bildauflösung |
80 pixel |
Hintergrundbeleuchtung |
● MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C) |
50 000 h |
● Hintergrundbeleuchtung dimmbar |
Nein |
Bedienelemente |
Tastatur |
● Funktionstasten |
|
— Anzahl Funktionstasten |
10 |
— Anzahl Funktionstasten mit LEDs |
0 |
● Tasten mit LED |
Nein |
● Systemtasten |
Ja |
● numerische Tastatur |
Ja; Tastatur |
● alphanumerische Tastatur |
Ja; Tastatur |
Touchbedienung |
● Ausführung als Touch-Screen |
Nein; ohne |
Aufbauart/Montage |
Einbaulage |
senkrecht |
Rack-Montage |
|
Nein |
Wand-/Direktmontage |
|
Nein |
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich |
Nein |
Quereinbau (Landscapeformat) möglich |
Ja |
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung |
35° |
Versorgungsspannung |
Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC |
Nennwert (DC) |
24 V |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme (Nennwert) |
0,1 A |
Einschaltstromstoß I²t |
0,5 A²·s |
Leistung |
aufgenommene Wirkleistung, typ. |
3 W |
Prozessor |
Prozessortyp |
|
RISC 32 bit |
Speicher |
Flash |
Ja |
RAM |
Ja |
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten |
1 Mbyte |
Ausgabeart |
Akustik |
|
● Summer |
Nein |
● Lautsprecher |
Nein |
Uhrzeit |
Uhr |
● Hardware-Uhr (Echtzeituhr) |
Nein |
● Software-Uhr |
Ja |
● gepuffert |
Nein |
● synchronisierbar |
Ja |
Schnittstellen |
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet |
1 |
Anzahl Schnittstellen RS 485 |
0 |
Anzahl Schnittstellen RS 422 |
0 |
Anzahl Schnittstellen RS 232 |
0 |
Anzahl Schnittstellen USB |
0 |
Anzahl Schnittstellen 20 mA (TTY) |
0 |
Anzahl Schnittstellen parallel |
0 |
Anzahl Schnittstellen sonstige |
0 |
Anzahl SD-Card-Slots |
0 |
mit SW-Schnittstellen |
Nein |
Industrial Ethernet |
● Industrial Ethernet Status-LED |
2 |
Protokolle |
PROFINET |
Ja |
PROFINET IO |
Nein |
IRT |
Nein |
PROFIBUS |
Nein |
EtherNet/IP |
Ja |
MPI |
Nein |
Protokolle (Ethernet) |
● TCP/IP |
Ja |
● DHCP |
Ja |
● SNMP |
Ja |
● DCP |
Ja |
● LLDP |
Ja |
WEB-Eigenschaften |
● HTTP |
Nein |
● HTML |
Nein |
Weitere Protokolle |
● CAN |
Nein |
● MODBUS |
Ja; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen |
Diagnosen |
● Diagnoseinformation auslesbar |
Nein |
Isolation |
Isolation geprüft mit |
DC 750 V (Type Test) und gemäß EN 50155 (Routine Test) |
EMV |
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 |
● Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich |
|
Ja |
● Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten |
|
Nein |
Schutzart und Schutzklasse |
IP (frontseitig) |
IP65 |
IP (rückseitig) |
IP20 |
NEMA (frontseitig) |
|
● Enclosure Type 4 frontseitig |
Ja |
● Enclosure Type 4x frontseitig |
Ja |
Normen, Zulassungen, Zertifikate |
Bahnanwendung |
● EN 50121-3-2 |
Ja; EMV für Bahnfahrzeuge |
● EN 50121-4 |
Ja; EMV für Signal- und Telekommunikationseinrichtungen |
● EN 50124-1 |
Ja; Bahnanwendungen - Überspannungskategorie OV2; Verschmutzungsgrad PD2; Bemessungsstoßspannung UNi = 0,5 kV; UNm = DC 24 V |
● EN 50125-1 |
Ja; Bahnfahrzeuge - siehe Umgebungsbedingungen |
● EN 50125-2 |
Ja; Ortsfeste elektrische Anlagen - siehe Umgebungsbedingungen |
● EN 50125-3 |
Ja; Signal- und Telekommunikationseinrichtungen - siehe Umgebungsbedingungen; Schwingungen und Stöße: Einsatzpunkt außerhalb der Gleise (Abstand 1 m bis 3 m vom Gleis) |
● EN 50155 |
Ja; Bahnfahrzeuge - Temperaturklasse OT1, ST1/ST2, Querformat bei senkrechter Einbaulage |
● EN 61373 |
Ja; Bahnfahrzeuge - Schwingungen und Stöße: Kategorie 1 Klasse A/B |
● Brandschutz nach EN 45545-2 |
Ja; Nachweis siehe Service & Support |
Umgebungsbedingungen |
geeignet für Inneneinsatz |
|
Ja |
geeignet für Außeneinsatz |
|
Nein |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat) |
— bei senkrechter Einbaulage, min. |
-25 °C; = Tmin |
— bei senkrechter Einbaulage, max. |
55 °C; = Tmax; +70 °C für 10 min (OT1, ST1/ST2 nach EN 50155) |
60 °C; = Tmax; +70 °C für 10 min (OT1, ST1/ST2 nach EN 50155) |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat) |
— bei maximalem Neigungswinkel, min. |
-25 °C; = Tmin |
— bei maximalem Neigungswinkel, max. |
40 °C; = Tmax |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |
● min. |
-20 °C |
-25 °C |
● max. |
60 °C |
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel |
● Aufstellungshöhe über NN, max. |
2 000 m |
● Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe |
Tmin ... Tmax bei 1 140 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) |
Relative Luftfeuchte |
● mit Betauung, geprüft nach IEC 60068-2-38, max. |
100 %; RH inkl. Betauung / Frost (keine Inbetriebnahme im betauten Zustand), Querformat bei senkrechter Einbaulage |
Widerstandsfähigkeit |
Kühl- und Schmierstoffe |
— Beständig gegen handelsübliche Kühl- und Schmierstoffe |
Ja; inkl. Diesel und Öltröpfchen in der Luft |
Einsatz in ortsfesten industriellen Anlagen |
— gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 3B3 auf Anfrage |
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3C4 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * |
— gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-3 |
Ja; Klasse 3S4 inkl. Sand, Staub; * |
Einsatz auf Land-, Schienen- und Sonderfahrzeugen |
— gegen biologisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5B2 Schimmel-, Pilz-, Schwammsporen (ausgenommen Fauna); Klasse 5B3 auf Anfrage |
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5C3 (RH < 75 %) inkl. Salznebel gemäß EN 60068-2-52 (Schärfegrad 3); * |
— gegen mechanisch aktive Stoffe nach EN 60721-3-5 |
Ja; Klasse 5S3 inkl. Sand, Staub; * |
Einsatz in der industriellen Prozesstechnik |
— gegen chemisch aktive Stoffe nach EN 60654-4 |
Ja; Klasse 3 (unter Ausschluss von Trichlorethylen) |
— Umweltbedingungen für Prozess-, Mess- und Steuersysteme nach ANSI/ISA-71.04 |
Ja; Level GX Gruppe A/B (unter Ausschluss von Trichlorethylen; Schadgaskonzentrationen bis zu den Grenzwerten der EN 60721-3-3 Klasse 3C4 zulässig); Level LC3 (Salznebel) und Level LB3 (Öl) |
Anmerkung |
— Anmerkung zur Klassifizierung von Umweltbedingungen nach EN 60721, EN 60654-4 und ANSI/ISA-71.04 |
* Die mitgelieferten Steckerabdeckungen müssen bei Betrieb auf den nicht genutzten Schnittstellen verbleiben! |
Conformal Coating |
● Beschichtungen für bestückte Leiterplatten gemäß EN 61086 |
Ja; Klasse 2 für hohe Zuverlässigkeit |
● Schutz gegen Verschmutzung gemäß EN 60664-3 |
Ja; Schutz vom Typ 1 |
● elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen gemäß EN 50155 |
Ja; Schutzbeschichtung der Klasse PC2 gemäß EN 50155:2017 |
● Military Testing gemäß MIL-I-46058C, Amendment 7 |
Ja; Verfärbung der Beschichtung während Lebensdauer möglich |
● Qualification and Performance of Electrical Insulating Compound for Printed Board Assemblies gemäß IPC-CC-830A |
Ja; Conformal Coating, Klasse A |
Betriebssysteme |
proprietär |
Ja |
vorinstalliertes Betriebssystem |
● Windows CE |
Nein |
Projektierung |
Meldungsanzeige |
Ja |
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) |
Ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja |
Rezeptverwaltung |
Ja |
Projektierungs-Software |
● STEP 7 Basic (TIA Portal) |
Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal) |
● STEP 7 Professional (TIA Portal) |
Ja; über integriertes WinCC Basic (TIA Portal) |
● WinCC flexible Compact |
Nein |
● WinCC flexible Standard |
Nein |
● WinCC flexible Advanced |
Nein |
● WinCC Basic (TIA Portal) |
Ja |
● WinCC Comfort (TIA Portal) |
Ja |
● WinCC Advanced (TIA Portal) |
Ja |
● WinCC Professional (TIA Portal) |
Ja |
Sprachen |
Onlinesprachen |
● Anzahl der Online/Runtime-Sprachen |
5 |
Projektsprachen |
● Sprachen pro Projekt |
32 |
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal) |
Bibliotheken |
Ja |
Applikationen/Optionen |
|
keine |
● Web Browser |
|
Nein |
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
|
Nein |
Aufgabenplaner |
|
● zeitgesteuert |
Nein |
● aufgabengesteuert |
Ja |
Hilfesystem |
Ja |
● Anzahl Zeichen pro Infotext |
320 |
Meldesystem |
● Anzahl Meldeklassen |
32 |
● Bit-Meldungen |
|
Ja |
— Anzahl Bit-Meldungen |
200 |
● Analog-Meldungen |
|
Ja |
— Anzahl Analog-Meldungen |
15 |
● Systemmeldungen HMI |
Ja |
● Systemmeldungen weitere (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ...) |
|
Nein |
● Anzahl Zeichen pro Meldung |
80 |
● Anzahl Prozesswerte pro Meldung |
8 |
● Meldeindikator |
Ja |
● Meldepuffer |
|
— Anzahl Einträge |
256 |
— Umlaufpuffer |
Ja |
— remanent |
Ja |
— wartungsfrei |
Ja |
Rezeptverwaltung |
● Anzahl Rezepturen |
5 |
● Datensätze pro Rezeptur |
20 |
● Einträge pro Datensatz |
20 |
● Größe interner Rezepturspeicher |
40 kbyte |
● Rezepturspeicher erweiterbar |
Nein |
Variablen |
● Anzahl Variablen pro Gerät |
250 |
● Anzahl Variablen pro Bild |
30 |
● Grenzwerte |
Ja |
● Multiplexen |
Ja |
● Strukturen |
Nein |
● Arrays |
Ja |
Bilder |
● Anzahl projektierbarer Bilder |
50 |
● Vorlagen |
Ja |
● Globales Bild |
Ja |
● Bildanwahl über SPS |
Ja |
● Übergabe Bildnummer an SPS |
Ja |
Bildobjekte |
● Anzahl Objekte pro Bild |
30 |
● Textfelder |
Ja |
● E/A Felder |
Ja |
● Grafische E/A Felder (Grafikliste) |
Ja |
● Symbolische E/A Felder (Textliste) |
Ja |
● Datum/Uhrzeit Felder |
Ja |
● Schalter |
Ja |
● Schaltflächen |
Ja |
● Grafikanzeige |
Ja |
● Ikons |
Ja |
● geometrische Objekte |
Ja |
Komplexe Bildobjekte |
● Anzahl komplexe Objekte pro Bild |
5 |
● Meldeanzeige |
Ja |
● Kurvenanzeige |
Ja |
● Benutzeranzeige |
Ja |
● Status/Steuern |
Nein |
● Sm@rtClient Anzeige |
Nein |
● Rezepturanzeige |
Ja |
● f(x)-Kurvenanzeige |
Nein |
● System-Diagnoseanzeige |
Nein |
● Media Player |
Nein |
● Balken |
Ja |
● Schieberegler |
Nein |
● Zeigerinstrumente |
Nein |
● Analog-/Digitaluhr |
Nein |
Listen |
● Anzahl Textlisten pro Projekt |
150 |
● Anzahl Einträge pro Textliste |
30 |
● Anzahl Grafiklisten pro Projekt |
100 |
● Anzahl Einträge pro Grafikliste |
30 |
Archivierung |
● Anzahl Archive pro Gerät |
0 |
Security |
● Anzahl Benutzergruppen |
50 |
● Anzahl Benutzerrechte |
32 |
● Anzahl Benutzer |
50 |
● Passwort-Export/Import |
Nein |
● SIMATIC Logon |
Nein |
Zeichensätze |
● Tastatur |
|
— US-Amerikanisch (Englisch) |
Ja |
Transfer (Upload/Download) |
● MPI/PROFIBUS DP |
Nein |
● USB |
Nein |
● Ethernet |
Ja |
● mittels externem Speichermedium |
Nein |
Prozesskopplung |
● S7-1200 |
Ja |
● S7-1500 |
Ja |
● S7-200 |
Ja |
● S7-300/400 |
Ja |
● LOGO! |
Ja |
● WinAC |
Ja |
● SINUMERIK |
Nein |
● SIMOTION |
Nein |
● Allen Bradley (EtherNet/IP) |
Ja |
● Allen Bradley (DF1) |
Nein |
● Mitsubishi (MC TCP/IP) |
Ja |
● Mitsubishi (FX) |
Nein |
● OMRON (FINS TCP) |
Nein |
● OMRON (Host Link) |
Nein |
● Modicon (Modbus TCP/IP) |
Ja |
● Modicon (Modbus RTU) |
Nein |
Servicetools/Projektierungshilfsmittel |
● Backup/Restore manuell |
Ja |
● Backup/Restore automatisch |
Nein |
● Simulation |
Ja |
● Geräteumschaltung |
Ja |
Peripherie/Optionen |
Drucker |
Nein |
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card |
Nein |
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card |
Nein |
USB-Speicher |
Nein |
Mechanik/Material |
Material des Gehäuses (frontseitig) |
|
● Kunststoff |
Ja |
● Aluminium |
Nein |
● Edelstahl |
Nein |
Maße |
Breite der Gehäusefront |
165 mm |
Höhe der Gehäusefront |
97 mm |
Einbauausschnitt, Breite |
149 mm |
Einbauausschnitt, Höhe |
82 mm |
Einbautiefe |
30 mm |
Gewichte |
Gewicht (ohne Verpackung) |
0,25 kg |
Gewicht (mit Verpackung) |
0,38 kg |
Sonstiges |
Hinweis: |
beachten Sie beim Einsatz in Bahnanwendungen zusätzlich die Produktinformation „SIPLUS extreme RAIL“ A5E37661960A, Online-Support-Beitrag 109736776 |
|