Artikelnummer | 6AG6003-5CF00-0DA0 | 6AG6003-5CF01-0DA0 | |
SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC ET 200S bestehend aus: Runtime Lizenz auf SIMATIC MMC 2MB | SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC ET 200S, Runtime Lizenz zum Download ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich | ||
Allgemeine Informationen | |||
Produkt-Bezeichnung | SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC ET 200S | ||
Software-Version | V1.6 | V1.7.2 | |
Produktbeschreibung | SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC ET 200S bestehend aus SIMATIC MMC 2 Mbyte, CD (Software und Dokumentation), Runtime-Lizenz | ||
Ausführung des Produkts | Bibliothek | ||
Ausführung des SPS-Grundgeräts | SIMATIC ET 200S | ||
Hardware-Ausbau | |||
integrierte Stromversorgung | Nein | ||
Normen, Zulassungen, Zertifikate | |||
CE-Kennzeichen | Ja | ||
EAC (ehemals Gost-R) | Ja | ||
Hardware-Voraussetzung | |||
Laufwerke | |||
● CD-ROM | Ja | ||
Software | |||
Softwareklasse | A | ||
benötigte Software | STEP 7 | ab TIA V15.1 Simatic-Manager ab V5.6 | |
Zielsystem | SPS | ||
Software vorinstalliert | Nein | ||
Softwarefunktionen | |||
● Datenerfassungsfunktion | Ja | ||
● Kommunikationsfunktion | Ja | ||
● Parametrierfunktion | Ja | ||
Baustein | |||
● Bausteinbibliothek vorhanden | Ja | ||
● Bausteinbibliothek auf-/nachrüstbar | Ja | ||
Autorisierung/Lizenzen | |||
● Produktlizenz | Runtime | ||
Dokumentation | |||
Dokumentenklasse | Handbücher und Interoperabilitätslisten deutsch / englisch | ||
Lieferumfang | |||
Liefermenge in Stück | 1; Software, Dokumentation, Micro Memory Card und Freischaltung der Memory Card | 1; Software und Dokumentation | |
Zentral-Baugruppe | Nein | ||
Kommunikations-Baugruppe | Nein | ||
Dokumentation | Ja | ||
Speichermedium | Ja | ||
SIMATIC Software | Ja | ||
● Funktionsbausteine | Ja | ||
letzte Änderung: | 12.03.2024 |