Artikelnummer | 6AG6003-7CF00-0LL0 | 6AG6003-7CF01-0LF0 | |
SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC S7-1500/ET200SP bestehend aus: Runtime Lizenz auf SIMATIC SMC 256MB | SIPLUS RIC Bibliothek für SIMATIC S7-1500/S7-1500 RH/ ET 200SP/Software Controller (SC). Runtime Lizenz für eine CPU / SC bis zu 500 Tags Online Download Zur Lizenzfreischaltung senden Sie bitte eine Anfrage an https://support.industry. siemens.com/cs ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich | ||
Allgemeine Informationen | |||
Software-Version | V1.6 | ||
Ausführung des Produkts | Bibliothek | ||
Ausführung des SPS-Grundgeräts | SIMATIC S7-1500 | ||
Hardware-Ausbau | |||
integrierte Stromversorgung | Nein | ||
Normen, Zulassungen, Zertifikate | |||
CE-Kennzeichen | Ja | Nein | |
EAC (ehemals Gost-R) | Ja | Nein | |
Hardware-Voraussetzung | |||
Laufwerke | |||
● CD-ROM | Ja | Nein | |
Software | |||
Softwareklasse | A | ||
benötigte Software | ab STEP 7 V13 | ||
Zielsystem | SPS | ||
Software vorinstalliert | Nein | ||
Softwarefunktionen | |||
● Datenerfassungsfunktion | Ja | ||
● Kommunikationsfunktion | Ja | ||
● Parametrierfunktion | Ja | ||
Baustein | |||
● Bausteinbibliothek vorhanden | Ja | ||
● Bausteinbibliothek auf-/nachrüstbar | Ja | ||
Autorisierung/Lizenzen | |||
● Produktlizenz | Runtime | ||
Dokumentation | |||
Dokumentenklasse | Handbücher und Interoperabilitätslisten deutsch / englisch | ||
Lieferumfang | |||
Liefermenge in Stück | 1; Software, Dokumentation, SIMATIC Memory Card und Freischaltung der SIMATIC Memory Card | ||
Zentral-Baugruppe | Nein | ||
Kommunikations-Baugruppe | Nein | ||
Dokumentation | Ja | ||
Speichermedium | Ja | ||
SIMATIC Software | Ja | ||
● Funktionsbausteine | Ja | ||
letzte Änderung: | 12.03.2024 |