Artikelnummer |
6AV2128-3GB36-0AX0
|
6AV2128-3GB36-0AX1
|
|
|
|
|
SIMATIC HMI MTP700, Unified Comfort Panel, Neutral, Touchbedienung, 7" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende Blu-Ray |
SIMATIC HMI MTP700, Unified Comfort Panel, Neutral, Touchbedienung, 7" Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Comfort V16, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende DVD |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
MTP700 Unified Comfort |
Display |
Ausführung des Displays |
TFT |
Bildschirmdiagonale |
7 in |
Displaybreite |
152,4 mm |
Displayhöhe |
91,4 mm |
Anzahl Farben |
16 777 216 |
Auflösung (Pixel) |
● horizontale Bildauflösung |
800 pixel |
● vertikale Bildauflösung |
480 pixel |
Hintergrundbeleuchtung |
● MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C) |
50 000 h; bei 25°C |
● Hintergrundbeleuchtung dimmbar |
Ja; 5-100 % |
Bedienelemente |
Tastatur |
● numerische Tastatur |
Ja; Onscreen Keyboard |
● alphanumerische Tastatur |
Ja; Onscreen Keyboard |
Touchbedienung |
● Ausführung als Touch-Screen |
Ja |
● Ausführung als Multitouch-Screen |
Ja |
Aufbauart/Montage |
Einbaulage |
senkrecht |
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich |
Ja |
Quereinbau (Landscapeformat) möglich |
Ja |
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung |
35° |
Versorgungsspannung |
Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC |
Nennwert (DC) |
24 V |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme (Nennwert) |
0,45 A |
Stromaufnahme, max. |
1 A |
Einschaltstromstoß I²t |
0,5 A²·s |
Speicher |
Flash |
Ja |
RAM |
Ja |
Ausgabeart |
Akustik |
|
● Summer |
Ja |
● Lautsprecher |
Nein |
Uhrzeit |
Uhr |
● Hardware-Uhr (Echtzeituhr) |
Ja |
● Software-Uhr |
Ja |
● gepuffert |
Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen |
● synchronisierbar |
Ja |
Schnittstellen |
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet |
2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port |
Anzahl Schnittstellen RS 485 |
1; RS 422 / 485 kombiniert |
Anzahl Schnittstellen RS 422 |
0; Gemeinsam mit RS 485 |
Anzahl Schnittstellen USB |
4; USB 3.1 Gen. 1 (Typ-A) |
Anzahl SD-Card-Slots |
2 |
Industrial Ethernet |
● Industrial Ethernet Status-LED |
2 |
● Anzahl Ports des integrierten Switches |
2 |
Protokolle |
PROFINET |
Ja |
PROFINET IO |
Nein |
Protokolle (Ethernet) |
● TCP/IP |
Ja |
● DHCP |
Ja |
● SNMP |
Ja |
● DCP |
Ja |
● LLDP |
Ja |
Redundanzbetrieb |
Medienredundanz |
— MRP |
Ja |
EMV |
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 |
● Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich |
Ja |
● Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten |
Nein |
Schutzart und Schutzklasse |
IP (frontseitig) |
IP65 |
IP (rückseitig) |
IP20 |
NEMA (frontseitig) |
|
● Enclosure Type 4x frontseitig |
Ja |
● Enclosure Type 12 frontseitig |
Nein |
Ja |
Normen, Zulassungen, Zertifikate |
CE-Kennzeichen |
Ja |
cULus |
Ja |
RCM (ehemals C-TICK) |
Ja |
KC-Zulassung |
Ja |
EAC (ehemals Gost-R) |
Ja |
CCC |
|
Ja |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich |
● ATEX Zone 2 |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● ATEX Zone 22 |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● IECEx Zone 2 |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● IECEx Zone 22 |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● cULus Class I Zone 2, Division 2 |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● cULus Class II Division 2 |
Nein |
Ja |
● FM Class I Division 2 |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● FM Class II Division 2 |
Nein |
Ja |
Schiffbau-Zulassung |
● Germanischer Lloyd (GL) |
Nein; in Vorbereitung |
Nein; ist in DNV enthalten |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● Bureau Veritas (BV) |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● Korean Register of Shipping (KRS) |
|
Ja |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
● Chinese Classification Society (CCS) |
Nein; in Vorbereitung |
Ja |
Umgebungsbedingungen |
geeignet für Inneneinsatz |
Ja |
geeignet für Außeneinsatz |
Nein |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat) |
— bei senkrechter Einbaulage, min. |
0 °C |
— bei senkrechter Einbaulage, max. |
50 °C |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat) |
— bei maximalem Neigungswinkel, min. |
0 °C |
— bei maximalem Neigungswinkel, max. |
40 °C |
Betrieb (senkrechter Einbau, Porträtformat) |
— bei senkrechter Einbaulage, min. |
0 °C |
— bei senkrechter Einbaulage, max. |
40 °C |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat) |
— bei maximalem Neigungswinkel, min. |
0 °C |
— bei maximalem Neigungswinkel, max. |
35 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |
● min. |
-20 °C |
● max. |
60 °C |
Relative Luftfeuchte |
● Betrieb, max. |
90 %; keine Betauung |
Betriebssysteme |
proprietär |
Ja |
Projektierung |
Meldungsanzeige |
Ja |
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) |
Ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja |
Rezeptverwaltung |
Ja |
Projektierungs-Software |
● WinCC Unified Comfort Engineering (TIA Portal) |
Ja |
● WinCC Unified PC Engineering (TIA Portal) |
Ja |
Sprachen |
Onlinesprachen |
● Anzahl der Online/Runtime-Sprachen |
32 |
Projektsprachen |
● Sprachen pro Projekt |
32 |
Funktionalität unter WinCC Unified |
Bibliotheken |
Ja |
Applikationen/Optionen |
|
● Writer |
Ja |
● Calc |
Ja |
● Web Browser |
Ja |
● PDF Viewer |
Ja |
● Media Player |
Ja |
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
Ja |
● SIMATIC WinCC Audit |
Nein |
Ja |
● Unified Collaboration |
Ja |
Visual Basic Scripts |
Nein |
JavaScript |
Ja |
Aufgabenplaner |
|
● zeitgesteuert |
Ja |
● aufgabengesteuert |
Ja |
Hilfesystem |
|
● Anzahl Zeichen pro Infotext |
70 |
● Anzahl Meldungstexte pro Meldung |
10 |
Meldesystem |
● Anzahl Meldeklassen |
32 |
● Bit-Meldungen |
|
— Anzahl Bit-Meldungen |
9 000 |
● Analog-Meldungen |
|
— Anzahl Analog-Meldungen |
300 |
● S7 Meldenummerverfahren |
Ja |
● Systemmeldungen HMI |
Ja |
● Systemmeldungen weitere (SIMATIC S7, Sinumerik, Simotion, ...) |
Ja |
● Anzahl Zeichen pro Meldung |
512 |
● Anzahl Prozesswerte pro Meldung |
10 |
● Quittiergruppen |
Ja |
● Meldeindikator |
Nein |
● Meldepuffer |
Ja; konfiguriert als Alarmarchiv |
— Umlaufpuffer |
Ja |
— remanent |
Ja |
— wartungsfrei |
Ja |
Parametersatzverwaltung (Rezepturen) |
● Anzahl Parametersatztypen |
750 |
● Parametersätze pro Parametersatztyp |
2 000 |
● Einträge pro Parametersatz |
1 000 |
● Größe interner Parametersatzspeicher |
12 Mbyte |
● Parametersatzspeicher erweiterbar |
Ja |
Variablen |
● Anzahl Variablen pro Gerät |
8 000 |
● Anzahl Variablen pro Bild |
600 |
● Grenzwerte |
Ja |
● Strukturen |
Ja |
● Arrays |
Ja |
Bilder |
● Anzahl projektierbarer Bilder |
1 200 |
● Faceplate |
Ja |
Bildobjekte |
● Anzahl Objekte pro Bild |
800 |
● Bildfenster |
Ja |
● Textfelder |
Ja |
● E/A Felder |
Ja |
● Grafische E/A Felder (Grafikliste) |
Ja |
● Symbolische E/A Felder (Textliste) |
Ja |
● Skalierbare Vektor Grafik (SVG) |
Ja |
● Datum/Uhrzeit Felder |
Ja |
● Checkbox |
Ja |
● Optionsfeld |
Ja |
● Schalter |
Ja |
● Schaltflächen |
Ja |
● Grafikanzeige |
Ja |
● Ikons |
Ja |
● Custom Web Anzeige |
Ja |
● geometrische Objekte |
Ja |
Komplexe Bildobjekte |
● Anzahl komplexe Objekte pro Bild |
40 |
● Meldeanzeige |
Ja |
● Kurvenanzeige |
Ja |
● Benutzeranzeige |
Ja |
● Status/Steuern |
Nein |
● Parametersatzanzeige |
Ja |
● HTML Browser |
Ja |
● Balken |
Ja |
● Schieberegler |
Ja |
● Zeigerinstrumente |
Ja |
● Analog-/Digitaluhr |
Ja |
Listen |
● Anzahl Textlisten pro Projekt |
750 |
● Anzahl Einträge pro Textliste |
750 |
● Anzahl Grafiklisten pro Projekt |
750 |
● Anzahl Einträge pro Grafikliste |
750 |
Archivierung |
● Anzahl Archive pro Gerät |
50 |
● Anzahl Einträge pro Archiv |
500 000 |
● Meldearchiv |
Ja |
● Prozesswertarchiv |
Ja |
● Archivierungsmethoden |
|
— Folgearchiv |
Ja |
— Umlaufarchiv |
Ja |
● Speicherort |
|
— Speicherkarte |
Ja |
— USB-Speicher |
Ja |
— Ethernet |
Nein |
Security |
● Anzahl Rollen |
50 |
● Anzahl Funktionsrechte |
0; V16 |
● Anzahl Benutzer |
200 |
● Passwort-Export/Import |
Ja |
● zentrale Benutzerverwaltung |
Ja; ab WinCC V17 |
Transfer (Upload/Download) |
● USB |
Nein |
● Ethernet |
Ja |
● mittels externem Speichermedium |
Ja; ab WinCC Unified V17 |
Prozesskopplung |
● S7-1200 |
Ja |
● S7-1500 |
Ja |
● S7-200 |
Nein |
● S7-300/400 |
Ja |
● Anzahl S7 Verbindungen |
16 |
● LOGO! |
Nein |
● SIMOTION |
Nein |
● OPC UA Client |
Ja |
● OPC UA Server |
Ja |
● Software Controller/Open Controller |
Nein |
Ja |
Servicetools/Projektierungshilfsmittel |
● Backup/Restore manuell |
Ja |
● Backup/Restore automatisch |
Ja |
● Simulation |
Ja |
● Geräteumschaltung |
Ja |
Peripherie/Optionen |
Peripherie |
Drucker, Barcodeleser |
Drucker |
Ja |
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card |
Nein |
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card |
Ja |
SIMATIC HMI CF-Speicherkarte: Compact Flash Card |
Nein |
USB-Speicher |
Ja |
SIMATIC IPC USB-Flashdrive (USB-Stick) |
Ja |
SIMATIC HMI USB-Speicherstick (USB-Stick) |
Ja |
Netzwerkkamera |
Nein |
Mechanik/Material |
Material des Gehäuses (frontseitig) |
|
● Aluminium |
Ja |
Maße |
Breite der Gehäusefront |
214 mm |
Höhe der Gehäusefront |
158 mm |
Einbauausschnitt, Breite |
197 mm |
Einbauausschnitt, Höhe |
141 mm |
Einbautiefe |
64 mm |
Gewichte |
Gewicht (ohne Verpackung) |
1,4 kg |