Artikelnummer |
6AV2144-8QC10-0AA0
|
6AV2144-8QC10-0AA1
|
|
|
|
|
*** Ersatzteil *** SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX Edelstahlfront, durchgezogene Dekorfolie, Schutzart Front IP66K, 15 Widescreen-TFT-Display, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24MByte Projektierungsspeicher, Windows CE 6.0, (Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt) projektierbar ab WinCC Comfort V11 SP2 |
SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX Edelstahlfront, durchgezogene Dekorfolie, Schutzart Front IP66K, 15" Widescreen-TFT-Display, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS-DP Schnittstelle, 24 MB Projektierungsspeicher, Windows CE 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
TP1500 Comfort INOX |
Display |
Ausführung des Displays |
TFT |
Bildschirmdiagonale |
15,4 in |
Displaybreite |
331,2 mm |
Displayhöhe |
207 mm |
Anzahl Farben |
16 777 216 |
Auflösung (Pixel) |
● horizontale Bildauflösung |
1 280 pixel |
● vertikale Bildauflösung |
800 pixel |
Hintergrundbeleuchtung |
● MTBF Hintergrundbeleuchtung (bei 25 °C) |
80 000 h |
● Hintergrundbeleuchtung dimmbar |
Ja; 0-100 % |
Bedienelemente |
Tastatur |
● Funktionstasten |
|
— Anzahl Funktionstasten |
0 |
— Anzahl Funktionstasten mit LEDs |
|
0 |
● Tasten mit LED |
Nein |
● Systemtasten |
Nein |
● numerische Tastatur |
Ja |
Ja; Onscreen Keyboard |
● alphanumerische Tastatur |
Ja |
Ja; Onscreen Keyboard |
Touchbedienung |
● Ausführung als Touch-Screen |
Ja |
Ja; kapazitiv |
Erweiterungen zur Prozessbedienung |
● Direkttasten (Touch-Schaltflächen als S7-Eingangs-Peripherie) |
40 |
Aufbauart/Montage |
Einbaulage |
senkrecht |
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich |
Ja |
Quereinbau (Landscapeformat) möglich |
Ja |
maximal zulässiger Neigungswinkel ohne Fremdbelüftung |
35° |
Versorgungsspannung |
Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC |
Nennwert (DC) |
24 V |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme (Nennwert) |
1,5 A |
1,7 A |
Einschaltstromstoß I²t |
0,5 A²·s |
Leistung |
aufgenommene Wirkleistung, typ. |
36 W |
41 W |
Prozessor |
Prozessortyp |
X86 |
Speicher |
Flash |
Ja |
RAM |
Ja |
nutzbarer Speicher für Anwenderdaten |
24 Mbyte |
Ausgabeart |
Info LED |
Nein |
Power LED |
Nein |
Error LED |
Nein |
Akustik |
|
● Summer |
Nein |
● Lautsprecher |
Ja |
Uhrzeit |
Uhr |
● Hardware-Uhr (Echtzeituhr) |
Ja |
● Software-Uhr |
Ja |
● gepuffert |
Ja; Pufferdauer typisch 6 Wochen |
● synchronisierbar |
Ja |
Schnittstellen |
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet |
2; 2 Ports (Switch) + unabhängiger Port |
Anzahl Schnittstellen RS 485 |
1; RS 422 / 485 kombiniert |
Anzahl Schnittstellen RS 422 |
0; Gemeinsam mit RS 485 |
Anzahl Schnittstellen RS 232 |
0 |
Anzahl Schnittstellen USB |
2; USB 2.0 |
● USB-Mini-B |
1; 5-polig |
|
Anzahl Schnittstellen 20 mA (TTY) |
0 |
Anzahl Schnittstellen parallel |
0 |
Anzahl Schnittstellen sonstige |
0 |
Anzahl SD-Card-Slots |
2 |
mit SW-Schnittstellen |
Nein |
Industrial Ethernet |
● Industrial Ethernet Status-LED |
3 |
● Anzahl Ports des integrierten Switches |
2 |
Protokolle |
PROFINET |
Ja |
PROFINET IO |
Ja |
IRT |
Ja; ab WinCC V12 |
Ja |
PROFIBUS |
Ja |
EtherNet/IP |
Ja |
MPI |
Ja |
Protokolle (Ethernet) |
● TCP/IP |
Ja |
● DHCP |
Ja |
● SNMP |
Ja |
● DCP |
Ja |
● LLDP |
Ja |
WEB-Eigenschaften |
● HTTP |
Ja |
● HTTPS |
Ja |
● HTML |
Ja |
● XML |
Ja |
● CSS |
Ja |
● Active X |
Ja |
● JavaScript |
Ja |
● Java VM |
Nein |
Redundanzbetrieb |
Medienredundanz |
— MRP |
Ja |
Weitere Protokolle |
● CAN |
Nein |
● MODBUS |
Ja |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen |
Diagnosen |
● Diagnoseinformation auslesbar |
|
Ja; S7-Controller |
EMV |
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 |
● Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich |
Ja |
● Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten |
Nein |
Schutzart und Schutzklasse |
IP (frontseitig) |
IP66K |
IP (rückseitig) |
IP20 |
NEMA (frontseitig) |
|
● Enclosure Type 4 frontseitig |
|
Nein |
● Enclosure Type 4x frontseitig |
Ja; nur für den Einsatz im Innenbereich |
Normen, Zulassungen, Zertifikate |
CE-Kennzeichen |
Ja |
cULus |
Ja |
RCM (ehemals C-TICK) |
|
Ja |
KC-Zulassung |
|
Ja |
EAC (ehemals Gost-R) |
Ja |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich |
● ATEX Zone 2 |
Ja |
● ATEX Zone 22 |
Ja |
● IECEx Zone 2 |
Ja |
● IECEx Zone 22 |
Ja |
● cULus Class I Zone 1 |
Nein |
● cULus Class I Zone 2, Division 2 |
Ja |
● FM Class I Division 2 |
Nein |
Schiffbau-Zulassung |
● Germanischer Lloyd (GL) |
Ja |
Nein; in Beantragung |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
Ja |
Nein; in Vorbereitung |
● Bureau Veritas (BV) |
Ja |
Nein; in Vorbereitung |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Ja |
Nein; in Vorbereitung |
● Korean Register of Shipping (KRS) |
|
Nein; in Vorbereitung |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Ja |
Nein; in Vorbereitung |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
Nein |
Nein; in Vorbereitung |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) |
Ja |
Nein; in Vorbereitung |
● Chinese Classification Society (CCS) |
|
Nein; in Vorbereitung |
Umgebungsbedingungen |
geeignet für Inneneinsatz |
|
Ja |
geeignet für Außeneinsatz |
|
Nein |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat) |
— bei senkrechter Einbaulage, min. |
0 °C |
— bei senkrechter Einbaulage, max. |
50 °C |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Landscapeformat) |
— bei maximalem Neigungswinkel, min. |
0 °C |
— bei maximalem Neigungswinkel, max. |
40 °C |
Betrieb (senkrechter Einbau, Porträtformat) |
— bei senkrechter Einbaulage, min. |
0 °C |
— bei senkrechter Einbaulage, max. |
40 °C |
Betrieb (maximaler Neigungswinkel, Porträtformat) |
— bei maximalem Neigungswinkel, min. |
0 °C |
— bei maximalem Neigungswinkel, max. |
40 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |
● min. |
-20 °C |
● max. |
60 °C |
Relative Luftfeuchte |
● Betrieb, max. |
80 %; keine Betauung |
Betriebssysteme |
proprietär |
Nein |
vorinstalliertes Betriebssystem |
● Windows CE |
Ja |
Ja; Windows Embedded Compact 2013 |
Projektierung |
Meldungsanzeige |
Ja |
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) |
Ja |
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja |
Rezeptverwaltung |
Ja |
Projektierungs-Software |
● STEP 7 Basic (TIA Portal) |
Nein |
● STEP 7 Professional (TIA Portal) |
Nein |
● WinCC flexible Compact |
Nein |
● WinCC flexible Standard |
Nein |
● WinCC flexible Advanced |
Nein |
● WinCC Basic (TIA Portal) |
Nein |
● WinCC Comfort (TIA Portal) |
Ja; ab V11 SP2 |
Ja; ab V14 SP1 HSP |
● WinCC Advanced (TIA Portal) |
Ja; ab V11 SP2 |
Ja; ab V14 SP1 HSP |
● WinCC Professional (TIA Portal) |
Ja; ab V11 SP2 |
Ja; ab V14 SP1 HSP |
Sprachen |
Onlinesprachen |
● Anzahl der Online/Runtime-Sprachen |
32 |
Projektsprachen |
● Sprachen pro Projekt |
32 |
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal) |
Bibliotheken |
Ja |
Applikationen/Optionen |
|
● Web Browser |
Ja |
● Word Viewer |
Ja |
● Excel Viewer |
Ja |
● PDF Viewer |
Ja |
● Media Player |
Ja |
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
Ja |
● SIMATIC WinCC Audit |
Ja |
Visual Basic Scripts |
Ja |
Aufgabenplaner |
|
● zeitgesteuert |
Ja |
● aufgabengesteuert |
Ja |
Hilfesystem |
|
● Anzahl Zeichen pro Infotext |
320 |
Meldesystem |
● Anzahl Meldeklassen |
32 |
● Bit-Meldungen |
|
— Anzahl Bit-Meldungen |
6 000 |
● Analog-Meldungen |
|
— Anzahl Analog-Meldungen |
200 |
● S7 Meldenummerverfahren |
Ja |
● Systemmeldungen HMI |
Ja |
● Systemmeldungen weitere (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ...) |
Ja |
● Anzahl Zeichen pro Meldung |
80 |
● Anzahl Prozesswerte pro Meldung |
8 |
● Quittiergruppen |
Ja |
● Meldeindikator |
Ja |
● Meldepuffer |
|
— Anzahl Einträge |
1 024 |
— Umlaufpuffer |
Ja |
— remanent |
Ja |
— wartungsfrei |
Ja |
Rezeptverwaltung |
● Anzahl Rezepturen |
500 |
● Datensätze pro Rezeptur |
1 000 |
● Einträge pro Datensatz |
2 000 |
● Größe interner Rezepturspeicher |
4 Mbyte |
● Rezepturspeicher erweiterbar |
Ja |
Variablen |
● Anzahl Variablen pro Gerät |
4 096 |
● Anzahl Variablen pro Bild |
400 |
● Grenzwerte |
Ja |
● Multiplexen |
Ja |
● Strukturen |
Ja |
● Arrays |
Ja |
Bilder |
● Anzahl projektierbarer Bilder |
750 |
● Vorlagen |
Ja |
● Globales Bild |
Ja |
● Pop-up Bilder |
Ja |
● Slide-in Bilder |
Ja |
● Bildanwahl über SPS |
Ja |
● Übergabe Bildnummer an SPS |
Ja |
Bildobjekte |
● Anzahl Objekte pro Bild |
600 |
● Textfelder |
Ja |
● E/A Felder |
Ja |
● Grafische E/A Felder (Grafikliste) |
Ja |
● Symbolische E/A Felder (Textliste) |
Ja |
● Datum/Uhrzeit Felder |
Ja |
● Schalter |
Ja |
● Schaltflächen |
Ja |
● Grafikanzeige |
Ja |
● Ikons |
Ja |
● geometrische Objekte |
Ja |
Komplexe Bildobjekte |
● Anzahl komplexe Objekte pro Bild |
40 |
● Meldeanzeige |
Ja |
● Kurvenanzeige |
Ja |
● Benutzeranzeige |
Ja |
● Status/Steuern |
Ja |
● Sm@rtClient Anzeige |
Ja |
● Rezepturanzeige |
Ja |
● f(x)-Kurvenanzeige |
Ja |
● System-Diagnoseanzeige |
Ja |
● Media Player |
Ja |
● HTML Browser |
Ja |
● PDF Anzeige |
Ja |
● IP Kamera Anzeige |
Ja |
● Balken |
Ja |
● Schieberegler |
Ja |
● Zeigerinstrumente |
Ja |
● Analog-/Digitaluhr |
Ja |
Listen |
● Anzahl Textlisten pro Projekt |
500 |
● Anzahl Einträge pro Textliste |
500 |
● Anzahl Grafiklisten pro Projekt |
500 |
● Anzahl Einträge pro Grafikliste |
500 |
Archivierung |
● Anzahl Archive pro Gerät |
50 |
● Anzahl Einträge pro Archiv |
50 000 |
● Meldearchiv |
Ja |
● Prozesswertarchiv |
Ja |
● Archivierungsmethoden |
|
— Folgearchiv |
Ja |
— Umlaufarchiv |
Ja |
● Speicherort |
|
— Speicherkarte |
Ja |
— USB-Speicher |
Ja |
— Ethernet |
Ja |
● Datenablageformat |
|
— CSV |
Ja |
— TXT |
Ja |
— RDB |
Ja |
Security |
● Anzahl Benutzergruppen |
50 |
● Anzahl Benutzerrechte |
32 |
● Anzahl Benutzer |
50 |
● Passwort-Export/Import |
Ja |
● SIMATIC Logon |
Ja |
Protokollierung über Drucker |
● Meldungen |
Ja |
● Report (Schichtprotokoll) |
Ja |
● Hardcopy |
Ja |
● Elektronischer Druck in Datei |
Ja; PDF, HTML |
Zeichensätze |
● Tastatur |
|
— US-Amerikanisch (Englisch) |
Ja |
Transfer (Upload/Download) |
● MPI/PROFIBUS DP |
Ja |
● USB |
Ja |
● Ethernet |
Ja |
● mittels externem Speichermedium |
Ja |
Prozesskopplung |
● S7-1200 |
Ja |
● S7-1500 |
Ja |
● S7-200 |
Ja |
● S7-300/400 |
Ja |
● LOGO! |
Ja |
● WinAC |
Ja |
● SINUMERIK |
Ja; mit SINUMERIK Optionspaket |
Ja; mit SINUMERIK Optionspaket ab WinCC V15 |
● SIMOTION |
Ja |
● Allen Bradley (EtherNet/IP) |
Ja |
● Allen Bradley (DF1) |
Ja |
● Mitsubishi (MC TCP/IP) |
Ja |
● Mitsubishi (FX) |
Ja |
● OMRON (FINS TCP) |
Nein |
● OMRON (Host Link) |
Ja |
● Modicon (Modbus TCP/IP) |
Ja |
● Modicon (Modbus RTU) |
Ja |
● OPC UA Client |
Ja |
● OPC UA Server |
Ja |
Servicetools/Projektierungshilfsmittel |
● Backup/Restore manuell |
Ja |
● Backup/Restore automatisch |
Ja |
● Simulation |
Ja |
● Geräteumschaltung |
Ja |
Peripherie/Optionen |
Drucker |
Ja |
SIMATIC HMI MM-Speicherkarte: Multi Media Card |
Ja; bis 128 MB |
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte: Secure Digital Memory Card |
Ja; bis 2 GB |
SIMATIC HMI CF-Speicherkarte: Compact Flash Card |
Nein |
USB-Speicher |
Ja |
SIMATIC IPC USB-Flashdrive (USB-Stick) |
Ja; bis 16 GB |
SIMATIC HMI USB-Speicherstick (USB-Stick) |
Ja; bis 8 GB |
Netzwerkkamera |
Ja |
Mechanik/Material |
Material des Gehäuses (frontseitig) |
|
● Kunststoff |
Nein |
● Aluminium |
Nein |
● Edelstahl |
Ja |
Maße |
Breite der Gehäusefront |
415 mm |
Höhe der Gehäusefront |
310 mm |
Einbauausschnitt, Breite |
396 mm |
Einbauausschnitt, Höhe |
291 mm |
Einbautiefe |
75 mm |
74 mm |
Gewichte |
Gewicht (ohne Verpackung) |
6,6 kg |
5,9 kg |