Artikelnummer |
6AV2181-8AT00-0AX0
|
6AV2181-8AT00-0AX1
|
|
|
|
|
USB-2.0-Maus für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten |
USB-2.0-Maus für Geräte mit entsprechender Schnittstelle Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
USB-Maus |
Bedienelemente |
mit parametrierbaren Tasten |
Nein; 5 inkl. Scrollrad |
Ja; 5 Tasten einschließlich Scroll-Rad |
Eingabegerät |
● Bildlaufrad |
Ja; vertikales und horizontales scrollen |
● Bewegungserfassung |
Microsoft - proprietäre BlueTrack™-Technologie |
Optisch |
● Bewegung Auflösung |
1 000 dpi; 8 000 Bilder/Sekunde |
3 200 dpi; anpassbar auf 400, 800, 1 600 und 3 200 (Standard) |
● Geschwindigkeit |
1 829 mm/s; 1,829 m/s |
|
Anschlussart |
● USB |
Ja; USB 2.0 Typ A |
● Kabellänge |
|
1,8 m |
Bauform/Design |
● standard |
Ja; für industrielle Anwendungen |
Versorgungsspannung |
Nennwert (DC) |
5 V; über USB |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme (Nennwert) |
100 mA; USB kompatibel |
Batterie |
batteriebetrieben |
Nein; ohne Batterie |
Nein |
Schnittstellen |
Anzahl Schnittstellen USB |
1 |
Normen, Zulassungen, Zertifikate |
CE-Kennzeichen |
Ja; WEEE (European Union) vorhanden |
Ja |
UKCA-Kennzeichen |
|
Ja |
UL-Zulassung |
|
Ja |
cULus |
Ja; ICES-003 (Canada) vorhanden |
|
REACH |
|
Ja |
RCM (ehemals C-TICK) |
Nein; EIP / EPUP vorhanden |
|
KC-Zulassung |
Ja |
FCC Class B |
Ja; FCC ID vorhanden |
Ja |
BSMI |
Ja |
|
geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein |
|
Schiffbau-Zulassung |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
Nein; nur VCCI vorhanden |
|
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
● min. |
0 °C |
-10 °C |
● max. |
40 °C |
50 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |
● min. |
-40 °C |
● max. |
60 °C |
65 °C |
Relative Luftfeuchte |
● Betrieb, max. |
80 %; 65 % bei Lagerung |
95 % |
● Kondensation zulässig |
Nein |
Betriebssysteme |
Ablauffähig unter Betriebssystem |
● Windows CE |
Ja; es stehen nicht alle Funktionen zur Verfügung |
|
● Windows Vista |
Ja |
|
● Windows XP |
Ja; ab SP2 |
|
● Windows 7 |
Ja |
● Windows 8 |
Ja |
● Windows 10 |
Ja |
● Linux |
|
Ja |
● sonstige |
|
Ja; Windows 11, MacOS, Chrome, Android OS |
Leitungen |
Leitungslänge |
1 930 mm |
180 cm |
kleinster Biegeradius |
10 mm |
|
Farbe des Kabelmantels |
|
● grau |
Ja |
|
Mechanik/Material |
Material |
|
● Kunststoff |
Ja; anthrazit |
Ja; schwarz |
Maße |
Breite |
67,9 mm |
62,9 mm |
Höhe |
42,3 mm |
38,9 mm |
Tiefe |
116 mm |
|
Länge |
|
115,3 mm |
Gewichte |
Gewicht (ohne Verpackung) |
131 g |
98 g |
Gewicht (mit Verpackung) |
270 g |
|
Lieferumfang |
Liefermenge in Stück |
1 |
Sonstiges |
Handelsware |
Ja; 4EH-0002 |
Ja; MS3220 |
Hersteller-Name |
Microsoft Deutschland GmbH |
Dell Inc. |
Hersteller-Adresse |
Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München, Deutschland |
PS4-30 Round Rock, Texas USA 78682 |
Zielgeräte |
Geeignet für HMI Panels und IPC mit USB-Schnittstelle |
Nutzbar in folgenden Produkten |
● Produkt 1 |
6AV6642-0BD01-3AX0
|
|
● Produkt 2 |
6AV6642-0BC01-1AX1
|
|
● Produkt 3 |
6AV6642-0DC01-1AX0
|
|
● Produkt 4 |
6AV6642-0DA01-1AX0
|
|
● Produkt 5 |
6AV6642-0EA01-3AX0
|
|
● Produkt 6 |
6AV6644-* |
|
● Produkt 7 |
6AV6545-0CC10-0AX0
|
|
● Produkt 8 |
6AV6643-* |
|
● Produkt 9 |
6AV6545-0AH10-0AX* |
|
● Produkt 10 |
6AV6545-0DA10-0AX0
|
|
● Produkt 11 |
6AV6545-0DB10-0AX0
|
|
● Produkt 12 |
6AV6644-* |
|
● Produkt 13 |
6AV2123-2* |
|