Artikelnummer 6ED1052-1CC08-0BA0 6ED1052-1CC08-0BA1
Artikelnummer 6ED1052-1CC08-0BA0 6ED1052-1CC08-0BA1
*** Ersatzteil *** LOGO! 24CE, Logikmodul, Display SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8, ältere Projekte ablauffähig LOGO! 24CE, Logikmodul, Display SV/E/A: 24V/24V/24V trans., 8DE (4AE)/4DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.3, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung in allen LOGO! 8.3 Grundgeräten
Display
Mit Display Ja
Aufbauart/Montage
Montage auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung
Nennwert (DC)
● DC 24 V Ja
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) 20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) 28,8 V
Uhrzeit
Zeitschaltuhren
● Anzahl 400; max. 400, je nach Funktion
● Gangreserve 480 h
Digitaleingaben
Anzahl der Eingänge 8; davon 4 analog nutzbar (0 bis 10 V)
Digitalausgaben
Anzahl der Ausgänge 4; Transistor
Kurzschluss-Schutz Ja; elektrisch (1 A)
Ausgangsstrom
● für Signal "1" zulässiger Bereich für 0 bis 55 °C, max. 0,3 A
EMV
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011
● Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B
Schutzart und Schutzklasse
Schutzart IP IP20
Normen, Zulassungen, Zertifikate
CE-Kennzeichen Ja
CSA-Zulassung Ja
UL-Zulassung Ja
FM-Zulassung Ja
entwickelt nach IEC 61131 Ja
nach VDE 0631 Ja
Schiffbau-Zulassung Ja
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb
● min. -20 °C; ohne Betauung
● max. 55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport
● min. -40 °C
● max. 70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel
● Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Maße
Breite 71,5 mm
Höhe 90 mm
Tiefe 60 mm
letzte Änderung: 12.03.2021