Artikelnummer | 6ED1052-1HB08-0BA1 | 6ED1052-1HB08-0BA2 | |
LOGO! 24RCE, Logikmodul,Display SV/E/A: 24V AC/DC 24V/Relais, 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.3, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung in allen LOGO! 8.3 Grundgeräten | LOGO! 24RCE, Logikmodul,Display SV/E/A: 24V AC/DC 24V/Relais, 8 DE/4 DA, SP. 400 Blöcke, modular erweiterbar, Ethernet, integr. Web-Server, Datalog, benutzerdefinierte Web-Seiten, Standard microSD-Karte für LOGO! Soft Comfort ab V8.4, ältere Projekte ablauffähig Cloud Anbindung, MQTT in allen LOGO! 8.4 Grundgeräten | ||
Display | |||
Mit Display | Ja | ||
Aufbauart/Montage | |||
Montage | auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit | ||
Versorgungsspannung | |||
Nennwert (DC) | |||
● DC 24 V | Ja | ||
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 20,4 V | ||
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V | ||
Nennwert (AC) | |||
● AC 24 V | Ja | ||
Netzfrequenz | |||
● zulässiger Bereich, untere Grenze | 47 Hz | ||
● zulässiger Bereich, obere Grenze | 63 Hz | ||
Uhrzeit | |||
Zeitschaltuhren | |||
● Anzahl | 400; max. 400, je nach Funktion | ||
● Gangreserve | 480 h | ||
Digitaleingaben | |||
Anzahl der Eingänge | 8 | ||
Digitalausgaben | |||
Anzahl der Ausgänge | 4; Relais | ||
Kurzschluss-Schutz | Nein; externe Absicherung erforderlich | ||
Relaisausgänge | |||
Schaltvermögen der Kontakte | |||
— bei induktiver Last, max. | 3 A | ||
— bei ohmscher Last, max. | 10 A | ||
EMV | |||
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 | |||
● Grenzwertklasse B, für den Einsatz in Wohngebieten | Ja; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B | ||
Normen, Zulassungen, Zertifikate | |||
CE-Kennzeichen | Ja | ||
CSA-Zulassung | Ja | Nein; abgedeckt durch UL-Zertifikat | |
UL-Zulassung | Ja | ||
FM-Zulassung | Ja | ||
entwickelt nach IEC 61131 | Ja | ||
nach VDE 0631 | Ja | ||
Schiffbau-Zulassung | Ja | Ja; in Vorbereitung | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur im Betrieb | |||
● min. | -20 °C; ohne Betauung | ||
● max. | 55 °C | ||
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |||
● min. | -40 °C | ||
● max. | 70 °C | ||
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel | |||
● Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe | Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) | ||
Maße | |||
Breite | 71,5 mm | ||
Höhe | 90 mm | ||
Tiefe | 60 mm | ||
letzte Änderung: | 10.04.2024 |