Artikelnummer |
6EP1333-7CA00
|
6EP1333-7CA10
|
|
|
|
|
SITOP PSU100P/1AC/DC24V/5A/IP67 |
SITOP PSU100P/1AC/DC24V/5A/IP67/M12L |
|
SITOP PSU100P IP67 Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A |
SITOP PSU100P IP67 Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A Ausgangsstecker: M12 L-codiert |
Eingang |
Form des Stromnetzwerks |
1-phasig AC |
1-phasig AC |
Versorgungsspannung bei AC |
Automatische Bereichsumschaltung |
Automatische Bereichsumschaltung |
Versorgungsspannung |
120 V/230 V |
120 V/230 V |
Eingangsspannung 1 bei AC |
85 ... 132 V |
85 ... 132 V |
Eingangsspannung 2 bei AC |
170 ... 264 V |
170 ... 264 V |
Weitbereichseingang |
Nein |
Nein |
Überlastfähigkeit bei Überspannung |
intern, durch Varistor realisiert |
intern, durch Varistor realisiert |
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal |
40 ms |
40 ms |
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung |
bei Ue = 120/230 V |
bei Ue = 120/230 V |
Netzfrequenz |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
Netzfrequenz |
47 ... 63 Hz |
47 ... 63 Hz |
Eingangsstrom |
|
● bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V |
2,25 A |
2,25 A |
● bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V |
1,24 A |
1,24 A |
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal |
15 A |
15 A |
I2t-Wert maximal |
0,6 A²·s |
0,6 A²·s |
Ausführung der Absicherung |
T 3,15 A |
T 3,15 A |
Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung |
empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik C/B |
empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik C/B |
Ausgang |
Kurvenform der Spannung am Ausgang |
geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
Ausgangsspannung bei DC Nennwert |
24 V |
24 V |
Ausgangsspannung |
|
● am Ausgang 1 bei DC Nennwert |
24 V |
24 V |
|
|
|
Ausgangsspannung ist einstellbar |
Nein |
Nein |
relative Gesamttoleranz der Spannung |
3 % |
3 % |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung |
|
● bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung |
0,1 % |
0,1 % |
● bei langsamer Schwankung der ohmschen Last |
0,2 % |
0,2 % |
Restwelligkeit |
|
● maximal |
50 mV |
50 mV |
Spannungsspitze |
|
● maximal |
100 mV |
100 mV |
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb |
LED grün: 24 V O.K.; LED rot blinkend: Überlast/Kurzschluss |
LED grün: 24 V O.K.; LED rot blinkend: Überlast/Kurzschluss |
Art des Signals am Ausgang |
Relaiskontakt (Schließer, Kontaktbelastbarkeit AC 30 V/0,5 A; DC 30 V/1 A) für 24 V O.K. |
Relaiskontakt (Schließer, Kontaktbelastbarkeit AC 30 V/0,5 A; DC 30 V/1 A) für 24 V O.K. |
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten |
Überschwingen von Ua < 3 % |
Überschwingen von Ua < 3 % |
Ansprechverzögerungszeit maximal |
1,5 s |
1,5 s |
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung |
|
● typisch |
22 ms |
22 ms |
● maximal |
100 ms |
100 ms |
Ausgangsstrom |
|
● Nennwert |
5 A |
5 A |
● Bemessungsbereich |
0 ... 5 A |
0 ... 5 A |
|
|
|
abgegebene Wirkleistung typisch |
133 W |
133 W |
kurzzeitiger Überlaststrom |
|
● bei Kurzschluss während Hochlauf typisch |
20 A |
20 A |
● bei Kurzschluss während Betrieb typisch |
20 A |
20 A |
Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom |
|
● bei Kurzschluss während Hochlauf |
50 ms |
50 ms |
● bei Kurzschluss während Betrieb |
50 ms |
50 ms |
Parallelschalten von Betriebsmitteln |
Ja; symmetrische Verdrahtung erforderlich |
Ja; symmetrische Verdrahtung erforderlich |
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung |
2 |
2 |
Wirkungsgrad |
Wirkungsgrad [%] |
90 % |
90 % |
Verlustleistung [W] |
|
● bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch |
12,9 W |
12,9 W |
Regelung |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch |
0,2 % |
0,2 % |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch |
1 % |
1 % |
Ausregelzeit |
|
● maximal |
2 ms |
2 ms |
Schutz und Überwachung |
Ausführung des Überspannungsschutzes |
< 29 V |
< 29 V |
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest |
Ja |
Ja |
Ausführung des Kurzschlussschutzes |
elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf |
elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf |
● typisch |
5,5 A |
5,5 A |
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert |
|
● maximal |
6 A |
6 A |
● typisch |
5 A |
5 A |
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss |
LED rot blinkend für "Überlast/Kurzschluss" |
LED rot blinkend für "Überlast/Kurzschluss" |
Sicherheit |
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang |
Ja |
Ja |
Potenzialtrennung |
SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178 |
SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178 |
Betriebsmittelschutzklasse |
Klasse I |
Klasse I |
Ableitstrom |
|
● maximal |
3,5 mA |
3,5 mA |
● typisch |
1 mA |
1 mA |
Schutzart IP |
IP67, enclosure type 5 indoor |
IP67, enclosure type 5 indoor |
EMV |
Norm |
|
● für Störaussendung |
EN 55022 Klasse B |
EN 55022 Klasse B |
● für Netzoberwellenbegrenzung |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 |
● für Störfestigkeit |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen |
Eignungsnachweis |
|
● CE-Kennzeichnung |
Ja |
Ja |
● UL-Zulassung |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
● CSA-Zulassung |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1) |
● EAC-Zulassung |
Ja |
Ja |
● NEC Class 2 |
Nein |
Nein |
Art der Zertifizierung |
|
● CB-Zertifikat |
Nein |
Nein |
MTBF bei 40 °C |
1 500 000 h |
1 500 000 h |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen |
Eignungsnachweis |
|
● IECEx |
Nein |
Nein |
● ATEX |
Nein |
Nein |
● ULhazloc-Zulassung |
Nein |
Nein |
● cCSAus, Class 1, Division 2 |
Nein |
Nein |
● FM-Zulassung |
Nein |
Nein |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation |
Schiffbau-Zulassung |
Nein |
Nein |
Schiffklassifikationsgesellschaft |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
Nein |
Nein |
● Bureau Veritas (BV) |
Nein |
Nein |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Nein |
Nein |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Nein |
Nein |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur |
|
● während Betrieb |
-25 ... +60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) |
-25 ... +60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) |
● während Transport |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
● während Lagerung |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
Umweltkategorie gemäß IEC 60721 |
3K6 ohne direkte Sonneneinstrahlung |
3K6 ohne direkte Sonneneinstrahlung |
Anschlusstechnik |
Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss |
Schraubanschluss |
● am Eingang |
L1, N, PE: Steckverbinder 7/8" (Gegenstück siehe "Betriebsanleitung (kompakt)") |
L1, N, PE: Steckverbinder 7/8" (Gegenstück siehe "Betriebsanleitung (kompakt)") |
● am Ausgang |
+, -: Steckverbinder 7/8" (Gegenstück siehe "Betriebsanleitung (kompakt)") |
+, -: Steckverbinder M12-L kodiert (Gegenstück siehe "Betriebsanleitung (kompakt)") |
● für Hilfskontakte |
Meldesignale: Steckverbinder M12, 4-polig |
Meldesignale: Steckverbinder M12, 4-polig |
abnehmbare Klemme am Eingang |
Ja |
Ja |
abnehmbare Klemme am Ausgang |
Ja |
Ja |
Mechanische Daten |
Breite × Höhe × Tiefe des Gehäuses |
120 × 181 × 60,5 mm |
120 × 181 × 60,5 mm |
Einbaubreite × Einbauhöhe |
120 mm |
120 mm |
einzuhaltender Abstand |
|
● oben |
50 mm |
50 mm |
● unten |
0 mm |
0 mm |
● links |
0 mm |
0 mm |
● rechts |
0 mm |
0 mm |
Befestigungsart |
Wandmontage |
Wandmontage |
● Hutschienenmontage |
Nein |
Nein |
● S7-Profilschienenmontage |
Nein |
Nein |
● Wandmontage |
Ja |
Ja |
anreihbares Gehäuse |
Ja |
Ja |
Nettogewicht |
1,1 kg |
1,1 kg |
Weitere Informationen Internet-Links |
Internet-Link |
|
● zur Webseite: Industry Mall |
https://mall.industry.siemens.com
|
https://mall.industry.siemens.com
|
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool |
https://siemens.com/tst
|
https://siemens.com/tst
|
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation |
http://www.siemens.com/simatic-net
|
http://www.siemens.com/simatic-net
|
● zur Webseite: CAx-Download-Manager |
http://www.siemens.com/cax
|
http://www.siemens.com/cax
|
● zur Webseite: Industry Online Support |
https://support.industry.siemens.com
|
https://support.industry.siemens.com
|
Zusätzliche Informationen |
sonstige Hinweise |
Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) |
Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) |
Securityhinweise |
Securityhinweis |
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
|
Approbationen Zertifikate |
Herstellererklärung |
|
Ja
|
Ja
|
Konformitätserklärung |
|
Ja
|
Ja
|
EU-Konformitätserklärung |
|
Ja
|
Ja
|