Artikelnummer |
6EP1353-2BA00
|
6EP3343-0SA00-0AY0
|
|
|
|
|
SITOP FLEXI 120 W |
SITOP PSU3600 FLEXI/1AC/DC3-52V/10A/120W |
|
********* Ersatzteil ********** SITOP power FLEXI Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 3-52 V/10 A, 120 W |
SITOP PSU3600 flexi Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120-230 V Ausgang: DC 3-52 V/10 A, 120 W |
Eingang |
Form des Stromnetzwerks |
1-phasig AC |
1-phasig AC oder DC |
Versorgungsspannung bei AC |
|
● minimaler Nennwert |
120 V |
120 V |
● maximaler Nennwert |
230 V |
230 V |
● Anfangswert |
|
85 V |
● Endwert |
|
264 V |
Versorgungsspannung bei AC |
Einstellung durch Drahtbrücke |
Derating bei < 110 V AC/DC: Ausgangsleistung max. 100 W |
Versorgungsspannung |
120 V/230 V |
|
Eingangsspannung 1 bei AC |
85 ... 132 V |
|
Eingangsspannung 2 bei AC |
170 ... 264 V |
|
Versorgungsspannung bei DC |
|
110 ... 220 V |
Eingangsspannung bei DC |
|
88 ... 250 V |
Weitbereichseingang |
Nein |
Ja |
Überlastfähigkeit bei Überspannung |
2,3 x Ue Nenn, 1,3 ms |
|
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal |
10 ms |
80 ms |
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung |
bei Pa = 120 W und Ue = 93/187 V |
bei Pa = 120 W und Ue = 230 V AC |
Netzfrequenz |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
Netzfrequenz |
47 ... 63 Hz |
47 ... 63 Hz |
Eingangsstrom |
|
● bei Nennwert der Eingangsspannung 110 V |
|
1,3 A |
● bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V |
2,2 A |
2,6 A |
● bei Nennwert der Eingangsspannung 220 V |
|
0,7 A |
● bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V |
0,9 A |
1,3 A |
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal |
32 A |
35 A |
I2t-Wert maximal |
0,8 A²·s |
1 A²·s |
Ausführung der Absicherung |
T 3,15 A/250 V (nicht zugänglich) |
T 3,15 A (nicht zugänglich) |
Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung |
empfohlener LS-Schalter: ab 6 A Charakteristik C |
empfohlener LS-Schalter: 6-10 A Charakteristik C |
Ausgang |
Kurvenform der Spannung am Ausgang |
geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
Ausgangsspannung bei DC Nennwert |
24 V |
24 V |
Formel für Ausgangsspannung |
DC 3-52 V |
DC 3-52 V |
Ausgangsspannung |
|
● am Ausgang 1 bei DC Nennwert |
24 V |
24 V |
|
|
|
Ausgangsspannung ist einstellbar |
Ja; über Potentiometer oder analoges Steuerspannungssignal 0 ... 2,5 V |
Ja; über Potenziometer (Einstellbereich 3…52 V) oder analoges Steuerspannungssignal 0 ... 2,5 V (Einstellbereich 0…52 V) |
einstellbare Ausgangsspannung |
3 ... 52 V |
0 ... 52 V |
relative Gesamttoleranz der Spannung |
1 % |
1 % |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung |
|
● bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung |
0,1 % |
0,1 % |
● bei langsamer Schwankung der ohmschen Last |
0,2 % |
1 % |
Spannungskompensation je Senseleitung |
0,5 V |
0,5 V |
Restwelligkeit |
|
● maximal |
50 mV |
50 mV |
● typisch |
20 mV |
|
Spannungsspitze |
|
● maximal |
100 mV |
100 mV |
● typisch |
80 mV |
|
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb |
LED grün für 24 V O.K. |
2-farbige LED: grün für 24 V o.k., rot für Überlast |
Art des Signals am Ausgang |
Power-Good über Relaiskontakt, Strommonitorsignal 0 ... 2,5 V |
DC o.k. über Relaiskontakt, Strommonitorsignal (0 ... 2,5 V entsprechen 0 … 10 A) |
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten |
kein Überschwingen von Ua (Soft-Start) |
kein Überschwingen von Ua (Soft-Start) |
Ansprechverzögerungszeit maximal |
3 s |
0,5 s |
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung |
|
● typisch |
80 ms |
20 ms |
Ausgangsstrom |
|
● Nennwert |
10 A |
10 A |
● minimaler Nennwert |
2 A |
|
● maximaler Nennwert |
10 A |
|
● Bemessungsbereich |
0 ... 10 A; max. 120 W |
0 ... 10 A; Ausgangsleistung max. 120 W |
|
|
|
abgegebene Wirkleistung typisch |
120 W |
120 W |
konstanter Überlaststrom |
|
● bei Kurzschluss während Hochlauf typisch |
10 A |
12 A |
● bei Kurzschluss während Betrieb typisch |
10 A |
12 A |
Parallelschalten von Betriebsmitteln |
Ja |
Ja |
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung |
2 |
2 |
Wirkungsgrad |
Wirkungsgrad [%] |
84 % |
88 % |
Verlustleistung [W] |
|
● bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch |
23 W |
16 W |
● bei Leerlauf maximal |
|
3 W |
Regelung |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch |
|
0,3 % |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch |
|
5 % |
Ausregelzeit |
|
● maximal |
|
0,2 ms |
Schutz und Überwachung |
Ausführung des Überspannungsschutzes |
ja, gemäß EN 60950-1 |
≤ 60 V gemäß EN 60950-1 |
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest |
Ja |
Ja |
Ausführung des Kurzschlussschutzes |
elektronische Strombegrenzung (2 ... 10 A) im Bereich 3 ... 12 V bzw. Leistungsbegrenzung (120 W) im Bereich 12 ... 52 V |
elektronische Strombegrenzung (2 ... 10 A) im Bereich 3 ... 12 V bzw. Leistungsbegrenzung (120 W) im Bereich 12 ... 52 V |
Ansprechwert Strombegrenzung |
2 ... 10 A |
2 ... 10 A |
Ausführung der Strombegrenzung |
2 ... 10 A, einstellbar über Potentiometer oder analoges Steuerspannungssignal 0 ... 2,5 V |
einstellbar über Potentiometer oder analoges Steuerspannungssignal 0,5 ... 2,5 V |
Überlastfähigkeit bei Überstrom |
|
● bei normalem Betrieb |
entsprechend der eingestellten Strombegrenzung 2 ... 10 A |
|
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert |
|
● maximal |
|
12 A |
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss |
LED rot für Strom- bzw. Leistungsbegrenzung |
|
Sicherheit |
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang |
Ja |
Ja |
Potenzialtrennung |
SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178 |
SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 |
Betriebsmittelschutzklasse |
Klasse I |
Klasse I |
Ableitstrom |
|
● maximal |
3,5 mA |
3,5 mA |
Schutzart IP |
IP20 |
IP20 |
EMV |
Norm |
|
● für Störaussendung |
EN 55022 Klasse B |
EN 55022 Klasse B |
● für Netzoberwellenbegrenzung |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 |
● für Störfestigkeit |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen |
Eignungsnachweis |
|
● CE-Kennzeichnung |
Ja |
Ja |
● UL-Zulassung |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289 |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 |
● CSA-Zulassung |
Nein; - |
Nein; - |
● EAC-Zulassung |
Ja |
Ja |
● Regulatory Compliance Mark (RCM) |
|
Ja |
● NEC Class 2 |
Nein |
Nein |
● SEMI F47 |
Ja |
|
Art der Zertifizierung |
|
● CB-Zertifikat |
Nein |
Ja |
MTBF bei 40 °C |
1 196 172 h |
1 200 000 h |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen |
Eignungsnachweis |
|
● IECEx |
Nein |
Nein |
● ATEX |
Nein |
Nein |
● ULhazloc-Zulassung |
Nein |
Nein |
● cCSAus, Class 1, Division 2 |
Nein |
Nein |
● FM-Zulassung |
Nein |
Nein |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation |
Schiffbau-Zulassung |
Nein |
Nein |
Schiffklassifikationsgesellschaft |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
Nein |
Nein |
● Bureau Veritas (BV) |
Nein |
Nein |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Nein |
Nein |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Nein |
Nein |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur |
|
● während Betrieb |
0 ... 60 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) |
-25 ... +70 °C; Derating > 60°C: 2%/°K |
● während Transport |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
● während Lagerung |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
Umweltkategorie gemäß IEC 60721 |
Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung |
Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung |
Anschlusstechnik |
Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss |
Schraubanschluss |
● am Eingang |
L1, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig |
L1, N, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig |
● am Ausgang |
L+: 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm²; M: 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm² |
+, -: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig |
● für Hilfskontakte |
Meldesignale, Steuereingänge: je 1 Schraubklemme für 0,14 ... 1,5 mm² |
Meldesignale, Steuereingänge: Schraubklemmen für 0,14 ... 1,5 mm² ein-/feindrähtig |
Mechanische Daten |
Breite × Höhe × Tiefe des Gehäuses |
75 × 125 × 125 mm |
42 × 125 × 135 mm |
Einbaubreite × Einbauhöhe |
75 × 225 mm |
42 × 225 mm |
einzuhaltender Abstand |
|
● oben |
50 mm |
50 mm |
● unten |
50 mm |
50 mm |
● links |
0 mm |
0 mm |
● rechts |
0 mm |
0 mm |
Befestigungsart |
auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar |
auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar |
● Hutschienenmontage |
Ja |
Ja |
● S7-Profilschienenmontage |
Nein |
Nein |
● Wandmontage |
Nein |
Nein |
anreihbares Gehäuse |
Ja |
Ja |
Nettogewicht |
0,9 kg |
0,55 kg |
Weitere Informationen Internet-Links |
Internet-Link |
|
● zur Webseite: Industry Mall |
https://mall.industry.siemens.com
|
https://mall.industry.siemens.com
|
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool |
https://siemens.com/tst
|
https://siemens.com/tst
|
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation |
http://www.siemens.com/simatic-net
|
http://www.siemens.com/simatic-net
|
● zur Webseite: CAx-Download-Manager |
http://www.siemens.com/cax
|
http://www.siemens.com/cax
|
● zur Webseite: Industry Online Support |
https://support.industry.siemens.com
|
https://support.industry.siemens.com
|
Zusätzliche Informationen |
sonstige Hinweise |
Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) |
Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) |
Securityhinweise |
Securityhinweis |
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
Approbationen Zertifikate |
Herstellererklärung |
|
Ja
|
Ja
|
EU-Konformitätserklärung |
|
Ja
|
Ja
|
UL |
|
Ja
|
Ja
|