Artikelnummer |
6EP1437-3BA10
|
6EP3437-8SB00-0AY0
|
|
|
|
|
SITOP PSU8200/3AC/DC24V/40A |
SITOP PSU8200/3AC/DC24V/40A |
|
**** Ersatzteil **** SITOP PSU8200 24 V/40 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/40 A Nachfolger: 6EP3437-8SB00-0AY0 |
SITOP PSU8200 24 V/40 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/40 A |
Eingang |
Form des Stromnetzwerks |
3-phasig AC |
3-phasig AC |
Versorgungsspannung bei AC |
|
● minimaler Nennwert |
400 V |
400 V |
● maximaler Nennwert |
500 V |
500 V |
● Anfangswert |
320 V |
320 V |
● Endwert |
575 V |
575 V |
Weitbereichseingang |
Ja |
Ja |
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal |
15 ms |
10 ms |
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung |
bei Ue = 400 V |
bei Ue = 400 V |
Netzfrequenz |
50/60 Hz |
50/60 Hz |
Netzfrequenz |
47 ... 63 Hz |
45 ... 65 Hz |
Eingangsstrom |
|
● bei Nennwert der Eingangsspannung 400 V |
2,6 A |
2,1 A |
● bei Nennwert der Eingangsspannung 500 V |
2,1 A |
1,7 A |
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal |
56 A |
13 A |
I2t-Wert maximal |
2,24 A²·s |
2,24 A²·s |
Ausführung der Absicherung |
keine |
keine |
Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung |
erforderlich: 3-polig gekoppelter LS-Schalter 10 ... 16 A Charakteristik C oder Leistungsschalter 3RV2011-1DA10 (Einstellung 3 A) oder 3RV2711-1DD10 (UL 489) |
erforderlich: 3-polig gekoppelter LS-Schalter 10 ... 16 A Charakteristik C oder Leistungsschalter 3RV2011-1DA10 (Einstellung 3 A) oder 3RV2711-1DD10 (UL 489) |
Ausgang |
Kurvenform der Spannung am Ausgang |
geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
Ausgangsspannung bei DC Nennwert |
24 V |
24 V |
Ausgangsspannung |
|
● am Ausgang 1 bei DC Nennwert |
24 V |
24 V |
|
|
|
Ausgangsspannung ist einstellbar |
Ja; über Potentiometer |
Ja; über Potentiometer |
einstellbare Ausgangsspannung |
24 ... 28,8 V; max. 960 W |
24 ... 28 V; max. 960 W |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung |
|
● bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung |
0,1 % |
0,1 % |
● bei langsamer Schwankung der ohmschen Last |
0,2 % |
0,2 % |
Restwelligkeit |
|
● maximal |
100 mV |
100 mV |
Spannungsspitze |
|
● maximal |
200 mV |
240 mV |
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb |
LED grün für 24 V O.K. |
LED grün für 24 V O.K. |
Art des Signals am Ausgang |
Relaiskontakt (Schließer, Kontaktbelastbarkeit DC 60 V/0,3 A) für 24 V O.K. |
Relaiskontakt (Schließer, Kontaktbelastbarkeit DC 60 V/0,3 A) für 24 V O.K. |
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten |
kein Überschwingen von Ua (Soft-Start) |
minimales Überschwingen (< 2 %) |
Ansprechverzögerungszeit maximal |
2,5 s |
0,1 s |
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung |
|
● maximal |
500 ms |
100 ms |
Ausgangsstrom |
|
● Nennwert |
40 A |
40 A |
● Bemessungsbereich |
0 ... 40 A; +60 ... +70 °C: Derating 3,75%/K |
0 ... 40 A; +60 ... +70 °C: Derating 4%/K |
|
|
|
abgegebene Wirkleistung typisch |
960 W |
960 W |
kurzzeitiger Überlaststrom |
|
● bei Kurzschluss während Betrieb typisch |
120 A |
120 A |
Dauer der Überlastfähigkeit bei Überstrom |
|
● bei Kurzschluss während Betrieb |
25 ms |
25 ms |
konstanter Überlaststrom |
|
● bei Kurzschluss während Hochlauf typisch |
44 A |
44 A |
Parallelschalten von Betriebsmitteln |
Ja; umschaltbare Kennlinie |
Ja; umschaltbare Kennlinie |
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung |
2 |
2 |
Wirkungsgrad |
Wirkungsgrad [%] |
92 % |
94 % |
Verlustleistung [W] |
|
● bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch |
83 W |
66 W |
● bei Leerlauf maximal |
|
4 W |
Regelung |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch |
1 % |
1 % |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch |
3 % |
3 % |
Ausregelzeit |
|
● maximal |
10 ms |
10 ms |
Schutz und Überwachung |
Ausführung des Überspannungsschutzes |
< 35 V |
< 31,8 V |
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest |
Ja |
Ja |
Ausführung des Kurzschlussschutzes |
wahlweise Konstantstromkennlinie ca. 44 A oder speichernde Abschaltung |
wahlweise Konstantstromkennlinie ca. 44 A oder speichernde Abschaltung |
● typisch |
44 A |
44 A |
Überlastfähigkeit bei Überstrom |
|
● bei normalem Betrieb |
überlastbar 150 % IaNenn bis 5 s/min |
überlastbar 150 % IaNenn bis 5 s/min |
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert |
|
● typisch |
44 A |
50 A |
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss |
LED gelb für "Überlast", LED rot für "speichernde Abschaltung" |
LED gelb für "Überlast", LED rot für "speichernde Abschaltung" |
Sicherheit |
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang |
Ja |
Ja |
Potenzialtrennung |
SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178 |
SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 und EN 50178 |
Betriebsmittelschutzklasse |
Klasse I |
Klasse I |
Ableitstrom |
|
● maximal |
3,5 mA |
1 mA |
● typisch |
|
0,6 mA |
Schutzart IP |
IP20 |
IP20 |
EMV |
Norm |
|
● für Störaussendung |
EN 55022 Klasse B |
EN 55022 Klasse B |
● für Netzoberwellenbegrenzung |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 |
● für Störfestigkeit |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen |
Eignungsnachweis |
|
● CE-Kennzeichnung |
Ja |
Ja |
● UL-Zulassung |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
● CSA-Zulassung |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
● EAC-Zulassung |
Ja |
Ja |
● Regulatory Compliance Mark (RCM) |
Ja |
Ja |
● NEC Class 2 |
Nein |
Nein |
● SEMI F47 |
Ja |
Ja |
Art der Zertifizierung |
|
● BIS |
|
Ja; R-41183539 |
● CB-Zertifikat |
Ja |
Ja |
MTBF bei 40 °C |
885 739 h |
517 015 h |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen |
Eignungsnachweis |
|
● IECEx |
Nein |
Nein |
● ATEX |
Nein |
Nein |
● ULhazloc-Zulassung |
Nein |
Nein |
● cCSAus, Class 1, Division 2 |
Nein |
Nein |
● FM-Zulassung |
Nein |
Nein |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation |
Schiffbau-Zulassung |
Ja |
Ja |
Schiffklassifikationsgesellschaft |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
Ja |
Ja |
● Bureau Veritas (BV) |
Nein |
Nein |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Ja |
Ja |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Nein |
Nein |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Umweltproduktdeklaration |
Umweltproduktdeklaration |
|
Ja |
Treibhauspotential [CO2 eq] |
|
● gesamt |
|
2 118,7 kg |
● während Herstellung |
|
52 kg |
● während Betrieb |
|
2 065,2 kg |
● nach End of Life |
|
0,74 kg |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur |
|
● während Betrieb |
-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion; Anlauf getestet ab -40 °C Nennspannung |
-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion |
● während Transport |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
● während Lagerung |
-40 ... +85 °C |
-40 ... +85 °C |
Umweltkategorie gemäß IEC 60721 |
Klimaklasse 3K3, 5 ... 95% ohne Betauung |
Klimaklasse 3K3, 5 ... 95% ohne Betauung |
Anschlusstechnik |
Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss |
Schraubanschluss |
● am Eingang |
L1, L2, L3, PE: je 1 Schraubklemme für 0,2 ... 4 mm² ein-/feindrähtig |
L1, L2, L3, PE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 4 mm² ein-/feindrähtig |
● am Ausgang |
+, -: je 2 Schraubklemmen für 0,33 ... 10 mm² |
+: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 16 mm²; -: je 3 Schraubklemmen für 0,5 ... 16 mm² |
● für Hilfskontakte |
13, 14 (Meldesignal): je 1 Schraubklemme für 0,14 ... 1,5 mm² |
13, 14 (Meldesignal), 15, 16 (Remote): je 1 Schraubklemme für 0,05 ... 2,5 mm² |
Mechanische Daten |
Breite × Höhe × Tiefe des Gehäuses |
150 × 150 |
135 × 150 |
Einbaubreite × Einbauhöhe |
150 mm |
135 mm |
einzuhaltender Abstand |
|
● oben |
50 mm |
40 mm |
● unten |
50 mm |
40 mm |
● links |
0 mm |
0 mm |
● rechts |
0 mm |
0 mm |
Befestigungsart |
auf Normprofilschiene EN 60715 35x15 aufschnappbar |
auf Normprofilschiene EN 60715 35x15 aufschnappbar |
● Hutschienenmontage |
Ja |
Ja |
● S7-Profilschienenmontage |
Nein |
Nein |
● Wandmontage |
Nein |
Nein |
anreihbares Gehäuse |
Ja |
Ja |
Nettogewicht |
3,4 kg |
3,3 kg |
Zubehör |
elektrisches Zubehör |
Puffermodul |
Puffermodul |
mechanisches Zubehör |
Gerätekennzeichnungsschild 20 mm × 7 mm, TI-grey 3RT2900-1SB20 |
Gerätekennzeichnungsschild 20 mm × 7 mm, TI-grey 3RT2900-1SB20 |
Weitere Informationen Internet-Links |
Internet-Link |
|
● zur Webseite: Industry Mall |
https://mall.industry.siemens.com
|
https://mall.industry.siemens.com
|
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool |
https://siemens.com/tst
|
https://siemens.com/tst
|
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation |
http://www.siemens.com/simatic-net
|
http://www.siemens.com/simatic-net
|
● zur Webseite: CAx-Download-Manager |
http://www.siemens.com/cax
|
http://www.siemens.com/cax
|
● zur Webseite: Industry Online Support |
https://support.industry.siemens.com
|
https://support.industry.siemens.com
|
Zusätzliche Informationen |
sonstige Hinweise |
Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) |
Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) |
Securityhinweise |
Securityhinweis |
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
Approbationen Zertifikate |
CB-Zertifikat |
|
Ja
|
Ja
|
Herstellererklärung |
|
Ja
|
Ja
|
Konformitätserklärung |
|
Ja
|
Ja
|
UK-Konformitätserklärung |
|
Ja
|
Ja
|
EU-Konformitätserklärung |
|
Ja
|
Ja
|
UL |
|
Ja
|
Ja
|
RCM |
|
Ja
|
Ja
|
ATEX |
|
Ja
|
Ja
|
CSA |
|
Ja
|
Ja
|
CCC-Ex |
|
Ja
|
Ja
|
ABS (American Bureau of Shipping) |
|
Ja
|
Ja
|
DNV (Det Norske Veritas) |
|
Ja
|
Ja
|