Artikelnummer 6EP1621-2BA00 6EP3123-0TA00-0AY0
Artikelnummer 6EP1621-2BA00 6EP3123-0TA00-0AY0
SITOP POWER/DC/DC/24V/12V/2.5A SITOP PSU3400/DC/DC/24V/12V/8A
********* Ersatzteil ********** SITOP 2,5 A, DC/DC-Wandler Geregelte Stromversorgung Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 12 V/2,5 A SITOP PSU3400 12 V/8 A Geregelte Stromversorgung Eingang: DC 24 V (14…32 V) Ausgang: DC 12 V/8 A
Eingang
Eingang Gleichspannung PELV/SELV Gleichspannung
● Anmerkung Anlauf ab 18 V, Derating bei DC 14 ... 18 V notwendig
Versorgungsspannung
● bei DC 24 ... 24 V 24 ... 24 V
Eingangsspannung
● bei DC 18,5 ... 30,2 V 14 ... 32 V
Weitbereichseingang Nein Nein
Überspannungsfestigkeit -
Netzausfallüberbrückung bei Ue = 24 V
Netzausfallüberbrückung bei Ia Nenn, min. 5 ms; bei Ue = 24 V
Eingangsstrom
● bei Nennwert der Eingangsspannung 24 V 2,5 A 4,5 A
Einschaltstrombegrenzung (+ 25 °C), max. 20 A 15 A
Dauer der Einschaltstrombegrenzung bei 25 °C
● typisch 5 ms
I²t, max. 0,18 A²·s
Eingebaute Eingangssicherung nicht zugänglich 15 A (nicht zugänglich), Abschaltvermögen 100 A
Absicherung in der Netzzuleitung (IEC 898) empfohlener LS-Schalter: 10 A Charakteristik B empfohlener LS-Schalter: 16 A Charakteristik B oder C
Ausgang
Ausgang geregelte, potentialfreie Gleichspannung geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Spannungsnennwert Ua Nenn DC 12 V 12 V
Ausgangsspannung
● am Ausgang 1 bei DC Nennwert 12 V 12 V
Gesamttoleranz, statisch ± 3 % 2 %
statische Netzausregelung, ca. 0,1 % 0,2 %
statische Lastausregelung, ca. 0,4 % 1,3 %
Restwelligkeit Spitze-Spitze, max. 100 mV 150 mV
Restwelligkeit Spitze-Spitze, typ. 50 mV 10 mV
Spikes Spitze-Spitze, max. (Bandbreite ca. 20 MHz) 200 mV 250 mV
Spikes Spitze-Spitze, typ. (Bandbreite ca. 20 MHz) 50 mV 30 mV
Einstellbereich 12 ... 14 V 12 ... 15,5 V
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar Ja Ja
Einstellung der Ausgangsspannung über Potentiometer; max. 120 W über Potentiometer
Betriebsanzeige LED grün für 12 V O.K. LED grün für 12 V O.K.
Ein-/Ausschaltverhalten kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)
Anlaufverzögerung, max. 0,5 s 0,5 s
Spannungsanstieg, typ. 300 ms 10 ms
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung maximal 20 ms
Stromnennwert Ia Nenn 2,5 A 8 A
Strombereich 0 ... 2,5 A 0 ... 8 A
● Anmerkung +60 ... +70 °C: Derating 2%/K
abgegebene Wirkleistung typisch 107 W
kurzzeitiger Überlaststrom
● bei Kurzschluss während Hochlauf typisch 3,3 A
● bei Kurzschluss während Betrieb typisch 3,3 A
konstanter Überlaststrom
● bei Kurzschluss während Hochlauf typisch 3,3 A
● bei Kurzschluss während Betrieb typisch 3,3 A
Parallelschaltbarkeit zur Leistungserhöhung Ja Ja
Anzahl parallel schaltbarer Geräte zur Leistungserhöhung, Stück 2 2
Wirkungsgrad
Wirkungsgrad bei Ua Nenn, Ia Nenn, ca. 83 % 90 %
Verlustleistung bei Ua Nenn, Ia Nenn, ca. 6,1 W 11 W
Verlustleistung [W] bei Leerlauf maximal 1,5 W
Regelung
Netzausregelung dyn. (Ue Nenn ±15 %), max. 0,5 % 0,3 %
Lastausregelung dyn. (Ia: 50/100/50 %), Ua ± typ. 3 % 4 %
Ausregelzeit Lastsprung 50 auf 100 %, typ. 5 ms 2 ms
Ausregelzeit Lastsprung 100 auf 50 %, typ. 2 ms 2 ms
Ausregelzeit maximal 5 ms
Schutz und Überwachung
Ausgangsüberspannungsschutz < 24 V Ua < 22 V
Strombegrenzung 3 ... 3,6 A
Strombegrenzung, typ. 3,3 A 9 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest Ja Ja
Kurzschlussschutz Konstantstromkennlinie ca. 3,2 A elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert
● typisch 3,2 A
Überlast-/Kurzschlussanzeige LED rot für "Überlast" LED gelb Überlast
Sicherheit
Potenzialtrennung primär/sekundär Ja Ja
Potenzialtrennung SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1
Schutzklasse Klasse II Klasse III
Schutzart (EN 60529) IP20 IP20
Zulassungen
CE-Kennzeichnung Ja Ja
UL/cUL (CSA)-Zulassung cCSAus (UL 508, CSA22.2-107, UL60950-1, CSA22.2-60950-1) cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
Explosionsschutz - -
Eignungsnachweis NEC Class 2 Nein Nein
FM-Zulassung - -
CB-Zulassung Nein Ja
Eignungsnachweis EAC-Zulassung Ja Ja
Regulatory Compliance Mark (RCM) Ja
Schiffbauapprobation - ABS, DNV GL
EMV
Störaussendung (Emission) EN 55022 Klasse B EN 61000-6-3
Netzoberwellenbegrenzung - nicht zutreffend
Störfestigkeit (Immunität) EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
● während Betrieb 0 ... 60 °C -25 ... +70 °C
— Anmerkung bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
● während Transport -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
● während Lagerung -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Feuchteklasse nach EN 60721 Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Mechanik
Anschlusstechnik Schraubanschluss Schraubanschluss
Anschlüsse
● Netzeingang +, -: je 1 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm² L, N, FE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig
● Ausgang +, -: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm² +, -: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm²
● Hilfskontakte -
Breite des Gehäuses 32,5 mm 32 mm
Höhe des Gehäuses 125 mm 100 mm
Tiefe des Gehäuses 125 mm 100 mm
einzuhaltender Abstand
● oben 50 mm 50 mm
● unten 50 mm 50 mm
● links 0 mm 0 mm
● rechts 0 mm 0 mm
Gewicht, etwa 0,32 kg 0,32 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse Ja Ja
Montage auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar
elektrisches Zubehör Puffermodul
MTBF bei 40 °C 563 793 h 1 934 648 h
sonstige Hinweise Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)