Artikelnummer |
6EP1732-0AA00
|
6EP3233-0TA00-0AY0
|
|
|
|
|
SITOP POWER/DC/DC/48V/24V/2A |
SITOP PSU3400/DC/DC/48V/24V/5A |
|
********* Ersatzteil ********** SITOP power 2 A, DC/DC Geregelte Stromversorgung Eingang: DC 48/60/110 V Ausgang: DC 24 V/2 A |
SITOP PSU3400 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: DC 48 V (28…60 V) Ausgang: DC 24 V/5 A |
Eingang |
Form des Stromnetzwerks |
Gleichspannung |
Gleichspannung |
Versorgungsspannung bei AC |
|
Anlauf ab 36 V, Derating bei DC 28 ... 36 V notwendig |
Versorgungsspannung bei DC |
48 ... 110 V |
48 ... 48 V |
Eingangsspannung bei DC |
38 ... 121 V |
28 ... 60 V |
Weitbereichseingang |
Ja |
Nein |
Überlastfähigkeit bei Überspannung |
- |
- |
Überbrückungszeit bei Nennwert des Ausgangsstroms bei Netzausfall minimal |
5 ms |
5 ms |
Betriebsbedingung der Netzausfallüberbrückung |
bei Ue = 48 V |
bei Ue = 48 V |
Eingangsstrom |
|
● bei Nennwert der Eingangsspannung 48 V |
1,2 A |
2,7 A |
● bei Nennwert der Eingangsspannung 110 V |
0,5 A |
|
Strombegrenzung des Einschaltstroms bei 25 °C maximal |
33 A |
15 A |
I2t-Wert maximal |
|
0,12 A²·s |
Ausführung der Absicherung |
T 2,5 A (nicht zugänglich) |
15 A (nicht zugänglich), Abschaltvermögen 100 A |
Ausführung der Absicherung in der Netzzuleitung |
empfohlener LS-Schalter: 10 bis 25 A Charakteristik B oder 6 bis 25 A Charakteristik C, DC-tauglich |
empfohlener LS-Schalter: 16 A Charakteristik B oder C |
Ausgang |
Kurvenform der Spannung am Ausgang |
geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
Ausgangsspannung bei DC Nennwert |
24 V |
24 V |
Ausgangsspannung |
|
● am Ausgang 1 bei DC Nennwert |
24 V |
24 V |
|
|
|
Ausgangsspannung ist einstellbar |
Ja; über Potentiometer |
Ja; über Potentiometer |
einstellbare Ausgangsspannung |
23,5 ... 26,5 V |
24 ... 28 V |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung |
|
● bei langsamer Schwankung der Eingangsspannung |
0,1 % |
0,1 % |
● bei langsamer Schwankung der ohmschen Last |
0,4 % |
0,3 % |
Restwelligkeit |
|
● maximal |
100 mV |
150 mV |
● typisch |
|
70 mV |
Spannungsspitze |
|
● maximal |
300 mV |
250 mV |
● typisch |
|
220 mV |
Ausführung der Anzeige für Normalbetrieb |
LED grün für 24 V O.K. |
LED grün für 24 V O.K. |
Verhalten der Ausgangsspannung bei Einschalten |
Überschwingen von Ua beim Einschalten max. 25 V |
kein Überschwingen von Ua (Soft-Start) |
Ansprechverzögerungszeit maximal |
3 s |
0,5 s |
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung |
|
● typisch |
30 ms |
10 ms |
● maximal |
|
20 ms |
Ausgangsstrom |
|
● Nennwert |
2 A |
5 A |
● Bemessungsbereich |
0 ... 2 A |
0 ... 6 A; 6 A bis +40 °C; +60 ... +70 °C: Derating 2%/K |
|
|
|
abgegebene Wirkleistung typisch |
48 W |
130 W |
Parallelschalten von Betriebsmitteln |
Ja |
Ja |
Anzahl der parallelgeschalteten Betriebsmittel zur Leistungserhöhung |
2 |
2 |
Wirkungsgrad |
Wirkungsgrad [%] |
84 % |
92 % |
Verlustleistung [W] |
|
● bei Nennwert der Ausgangsspannung bei Nennwert des Ausgangsstroms typisch |
9 W |
10 W |
● bei Leerlauf maximal |
|
1,5 W |
Regelung |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei schneller Schwankung der Eingangsspannung um +/- 15 % typisch |
0,3 % |
0,3 % |
relative Regelgenauigkeit der Ausgangsspannung bei Lastsprung der ohmschen Last 50/100/50 % typisch |
0,8 % |
2 % |
Ausregelzeit |
|
● bei Lastsprung 50 % auf 100 % typisch |
2,5 ms |
1 ms |
● bei Lastsprung 100 % auf 50 % typisch |
2,5 ms |
1 ms |
Schutz und Überwachung |
Ausführung des Überspannungsschutzes |
ja, Suppressordiode am Ausgang |
Ua < 35 V |
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest |
Ja |
Ja |
Ausführung des Kurzschlussschutzes |
elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf |
elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf |
Ansprechwert Strombegrenzung |
2,1 ... 3 A |
|
● typisch |
|
6,5 A |
Dauerkurzschlussstrom Effektivwert |
|
● maximal |
2 A |
|
Ausführung der Anzeige für Überlast und Kurzschluss |
|
LED gelb für "Überlast" |
Sicherheit |
Potenzialtrennung zwischen Eingang und Ausgang |
Ja |
Ja |
Potenzialtrennung |
SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 |
SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 |
Betriebsmittelschutzklasse |
Klasse I |
Klasse III |
Ableitstrom |
|
● maximal |
3,5 mA |
|
● typisch |
0,7 mA |
|
Schutzart IP |
IP20 |
IP20 |
EMV |
Norm |
|
● für Störaussendung |
EN 55022 Klasse B |
EN 61000-6-3 |
● für Netzoberwellenbegrenzung |
nicht zutreffend |
nicht zutreffend |
● für Störfestigkeit |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen |
Eignungsnachweis |
|
● CE-Kennzeichnung |
Ja |
Ja |
● UL-Zulassung |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E179336 |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 |
● CSA-Zulassung |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E179336 |
Ja; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 |
● EAC-Zulassung |
Ja |
Ja |
● Regulatory Compliance Mark (RCM) |
|
Ja |
● NEC Class 2 |
Nein |
Nein |
Art der Zertifizierung |
|
● CB-Zertifikat |
Nein |
Ja |
MTBF bei 40 °C |
1 580 078 h |
1 965 061 h |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Gefährliche Umgebungen |
Eignungsnachweis |
|
● IECEx |
Nein |
Nein |
● ATEX |
Nein |
Nein |
● ULhazloc-Zulassung |
Nein |
Nein |
● cCSAus, Class 1, Division 2 |
Nein |
Nein |
● FM-Zulassung |
Nein |
Nein |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen Schiffklassifikation |
Schiffbau-Zulassung |
Nein |
Ja |
Schiffklassifikationsgesellschaft |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
Nein |
Ja |
● Bureau Veritas (BV) |
Nein |
Nein |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Nein |
Ja |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Nein |
Nein |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur |
|
● während Betrieb |
0 ... 70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) |
-25 ... +70 °C; bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) |
● während Transport |
-40 ... +70 °C |
-40 ... +85 °C |
● während Lagerung |
-40 ... +70 °C |
-40 ... +85 °C |
Umweltkategorie gemäß IEC 60721 |
Klimaklasse 3K3, 5 ... 95% ohne Betauung |
Klimaklasse 3K3, 5 ... 95% ohne Betauung |
Anschlusstechnik |
Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraubanschluss |
Schraubanschluss |
● am Eingang |
L+1, M1, PE: je 1 Schraubklemme für 2 x 0,5 ... 2,5/1,5 mm² ein-/feindrähtig |
L, N, FE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig |
● am Ausgang |
L+, M: je 1 Schraubklemme für 2 × 0,5 ... 2,5 mm² |
+, -: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm² |
● für Hilfskontakte |
- |
|
Mechanische Daten |
Breite × Höhe × Tiefe des Gehäuses |
80 × 120 |
32 × 100 |
Einbaubreite × Einbauhöhe |
80 mm |
32 mm |
einzuhaltender Abstand |
|
● oben |
50 mm |
50 mm |
● unten |
50 mm |
50 mm |
● links |
0 mm |
0 mm |
● rechts |
0 mm |
0 mm |
Befestigungsart |
auf Normprofilschiene EN 60715 35x15 aufschnappbar |
auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar |
● Hutschienenmontage |
Ja |
Ja |
● S7-Profilschienenmontage |
Nein |
Nein |
● Wandmontage |
Nein |
Nein |
anreihbares Gehäuse |
Ja |
Ja |
Nettogewicht |
0,5 kg |
0,32 kg |
Zubehör |
elektrisches Zubehör |
|
Puffermodul |
Weitere Informationen Internet-Links |
Internet-Link |
|
● zur Webseite: Industry Mall |
https://mall.industry.siemens.com
|
https://mall.industry.siemens.com
|
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool |
https://siemens.com/tst
|
https://siemens.com/tst
|
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation |
http://www.siemens.com/simatic-net
|
http://www.siemens.com/simatic-net
|
● zur Webseite: CAx-Download-Manager |
http://www.siemens.com/cax
|
http://www.siemens.com/cax
|
● zur Webseite: Industry Online Support |
https://support.industry.siemens.com
|
https://support.industry.siemens.com
|
Zusätzliche Informationen |
sonstige Hinweise |
Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) |
Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) |
Securityhinweise |
Securityhinweis |
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
Approbationen Zertifikate |
Herstellererklärung |
|
Ja
|
Ja
|
Konformitätserklärung |
|
Ja
|
Ja
|
EU-Konformitätserklärung |
|
Ja
|
Ja
|
UL |
|
Ja
|
Ja
|