Artikelnummer 6EP1733-2BA00-0AA0 6EP3233-0TA00-0AY0
Artikelnummer 6EP1733-2BA00-0AA0 6EP3233-0TA00-0AY0
SITOP PSU400S/DC/DC/48V/24V/5A SITOP PSU3400/DC/DC/48V/24V/5A
********* Ersatzteil ********** SITOP PSU400S 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: DC 48 V (30,2...75 V) Ausgang: DC 24 V/5 A (22...28V) SITOP PSU3400 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: DC 48 V (28…60 V) Ausgang: DC 24 V/5 A
Eingang
Eingang Gleichspannung Gleichspannung
● Anmerkung Anlauf ab 36 V, Derating bei DC 28 ... 36 V notwendig
Versorgungsspannung
● bei DC 48 ... 48 V
Eingangsspannung
● bei DC 30 ... 75,5 V 28 ... 60 V
Weitbereichseingang Nein
Überspannungsfestigkeit -
Netzausfallüberbrückung bei Ue = 48 V bei Ue = 48 V
Netzausfallüberbrückung bei Ia Nenn, min. 5 ms; bei Ue = 48 V 5 ms; bei Ue = 48 V
Eingangsstrom
● bei Nennwert der Eingangsspannung 48 V 2,9 A 2,7 A
Einschaltstrombegrenzung (+ 25 °C), max. 15 A
I²t, max. 0,12 A²·s
Eingebaute Eingangssicherung 15 A (nicht zugänglich), Abschaltvermögen 100 A
Absicherung in der Netzzuleitung (IEC 898) 6 A Charakteristik C empfohlener LS-Schalter: 16 A Charakteristik B oder C
Ausgang
Ausgang geregelte, potentialfreie Gleichspannung geregelte, potentialfreie Gleichspannung
Spannungsnennwert Ua Nenn DC 24 V 24 V
Ausgangsspannung
● am Ausgang 1 bei DC Nennwert 24 V 24 V
Gesamttoleranz, statisch ± 3 % 1 %
statische Netzausregelung, ca. 0,1 %
statische Lastausregelung, ca. 0,3 %
Restwelligkeit Spitze-Spitze, max. 50 mV 150 mV
Restwelligkeit Spitze-Spitze, typ. 70 mV
Spikes Spitze-Spitze, max. (Bandbreite ca. 20 MHz) 200 mV 250 mV
Spikes Spitze-Spitze, typ. (Bandbreite ca. 20 MHz) 220 mV
Einstellbereich 22,8 ... 28 V 24 ... 28 V
Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar Ja Ja
Einstellung der Ausgangsspannung über Potentiometer; max. 120 W über Potentiometer
Betriebsanzeige LED grün für 24 V O.K. LED grün für 24 V O.K.
Signalisierung nein
Ein-/Ausschaltverhalten kein Überschwingen von Ua (Soft-Start)
Anlaufverzögerung, max. 2,5 s 0,5 s
Spannungsanstieg, typ. 10 ms
Spannungsanstiegszeit der Ausgangsspannung maximal 1 500 ms 20 ms
Stromnennwert Ia Nenn 5 A 5 A
Strombereich 0 ... 5 A 0 ... 6 A
● Anmerkung +60 ... +70 °C: Derating 2,5%/K 6 A bis +40 °C; +60 ... +70 °C: Derating 2%/K
abgegebene Wirkleistung typisch 120 W 130 W
Parallelschaltbarkeit zur Leistungserhöhung Ja Ja
Anzahl parallel schaltbarer Geräte zur Leistungserhöhung, Stück 2 2
Wirkungsgrad
Wirkungsgrad bei Ua Nenn, Ia Nenn, ca. 89 % 92 %
Verlustleistung bei Ua Nenn, Ia Nenn, ca. 5 W 10 W
Verlustleistung [W] bei Leerlauf maximal 1,5 W
Regelung
Netzausregelung dyn. (Ue Nenn ±15 %), max. 0,3 %
Lastausregelung dyn. (Ia: 50/100/50 %), Ua ± typ. 2 %
Ausregelzeit Lastsprung 50 auf 100 %, typ. 1 ms
Ausregelzeit Lastsprung 100 auf 50 %, typ. 1 ms
Ausregelzeit maximal 1 ms
Schutz und Überwachung
Ausgangsüberspannungsschutz < 33 V Ua < 35 V
Strombegrenzung, typ. 6,5 A
Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest Ja Ja
Kurzschlussschutz elektronische Abschaltung, selbsttätiger Wiederanlauf
Überlastfähigkeit bei Überstrom bei normalem Betrieb überlastbar 150 % IaNenn bis 5 s/min
Überlast-/Kurzschlussanzeige LED gelb Überlast
Sicherheit
Potenzialtrennung primär/sekundär Ja Ja
Potenzialtrennung SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1
Schutzklasse Klasse III
Schutzart (EN 60529) IP20
Zulassungen
CE-Kennzeichnung Ja Ja
UL/cUL (CSA)-Zulassung UL 508, CSA C22.2 No. 107.1 cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259
Explosionsschutz - -
Eignungsnachweis NEC Class 2 Nein Nein
FM-Zulassung - -
CB-Zulassung Ja
Eignungsnachweis EAC-Zulassung Ja Ja
Regulatory Compliance Mark (RCM) Ja
Schiffbauapprobation - ABS, DNV GL
EMV
Störaussendung (Emission) EN 61000-6-3 Klasse A EN 61000-6-3
Netzoberwellenbegrenzung nicht zutreffend
Störfestigkeit (Immunität) EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -25 ... +70 °C -25 ... +70 °C
— Anmerkung bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion) bei natürlicher Konvektion (Eigenkonvektion)
● während Transport -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
● während Lagerung -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Feuchteklasse nach EN 60721 Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung
Mechanik
Anschlusstechnik Schraubanschluss Schraubanschluss
Anschlüsse
● Netzeingang +, -: je 1 Schraubklemme für 0,2 ... 2,5 mm² L, N, FE: je 1 Schraubklemme für 0,5 ... 2,5 mm² ein-/feindrähtig
● Ausgang +, -: je 2 Schraubklemmen für 0,2 ... 2,5 mm² +, -: je 2 Schraubklemmen für 0,5 ... 2,5 mm²
Breite des Gehäuses 50 mm 32 mm
Höhe des Gehäuses 125 mm 100 mm
Tiefe des Gehäuses 125 mm 100 mm
einzuhaltender Abstand
● oben 50 mm 50 mm
● unten 50 mm 50 mm
● links 0 mm 0 mm
● rechts 0 mm 0 mm
Gewicht, etwa 0,5 kg 0,32 kg
Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse Ja Ja
Montage auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar auf Normprofilschiene EN 60715 35x7,5/15 aufschnappbar
elektrisches Zubehör Redundanzmodul, Puffermodul, Diagnosemodul SITOP select, DC USV Puffermodul
MTBF bei 40 °C 500 000 h 1 965 061 h
sonstige Hinweise Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)