Artikelnummer |
6ES7137-6AA00-0BA0
|
6ES7137-6AA01-0BA0
|
|
|
|
|
SIMATIC ET 200SP, CM PTP Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-422, RS-485 und RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, 115200 kBit/s |
SIMATIC ET 200SP, CM PTP Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-422, RS-485 und RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, MODBUS RTU Master, Slave, max. 250 kBit/s, passend für BU-Typ A0, Verpackungsmenge: 1 Stück |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
CM PtP |
Firmware-Version |
|
● FW-Update möglich |
Ja |
verwendbare BaseUnits |
|
BU-Typ A0 |
Produktfunktion |
● I&M-Daten |
Ja; I&M0 bis I&M3 |
Engineering mit |
● STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version |
V12 / V12 |
ab STEP 7 V17 |
● STEP 7 projektierbar/integriert ab Version |
V5.5 SP2 mit GSD-Datei |
über GSD ab V5.6 HF4 |
● PROFIBUS ab GSD-Version/GSD-Revision |
GSD ab Revision 5 |
● PROFINET ab GSD-Version/GSD-Revision |
GSDML V2.3 |
GSDML V2.34 |
Versorgungsspannung |
Nennwert (DC) |
24 V |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
Verpolschutz |
Ja |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme (Nennwert) |
29 mA |
31 mA |
Stromaufnahme, max. |
|
35 mA |
Verlustleistung |
Verlustleistung, typ. |
0,7 W |
Adressbereich |
Adressraum je Modul |
● Eingänge |
8 byte |
8 byte; Leistungsmodus: 32 Byte |
● Ausgänge |
|
0 byte; Leistungsmodus: 32 Byte |
Hardware-Ausbau |
automatische Kodierung |
|
Ja |
● mechanisches Kodierelement |
|
Ja |
● Typ des mechanischen Kodierelements |
|
Typ D |
1. Schnittstelle |
Schnittstellenphysik |
● RS 485 |
Ja |
● RS 422 |
Ja |
● RS 232 |
Ja |
● Ausführung des Anschlusses |
|
Push-In-Klemme |
Schnittstellenphysik |
RS 232 |
● Übertragungsgeschwindigkeit, max. |
115,2 kbit/s |
● Leitungslänge, max. |
15 m |
● RS 232 Begleitsignale |
RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD |
RS 485 |
● Übertragungsgeschwindigkeit, max. |
115,2 kbit/s |
250 kbit/s |
● Leitungslänge, max. |
1 200 m |
1 200 m; 100 bis 1200 m, abhängig von der Übertragungsgeschwindigkeit |
RS 422 |
● Übertragungsgeschwindigkeit, max. |
115,2 kbit/s |
● Leitungslänge, max. |
1 200 m |
● 4-Draht Vollduplex-Verbindung |
Ja |
● 4-Draht Multipoint-Verbindung |
Ja |
Protokolle |
Integrierte Protokolle |
Freeport |
— Telegrammlänge, max. |
2 kbyte |
2 kbyte; Leistungsmodus: Empfangsdaten max. 24 Byte und Sendedaten max. 30 Byte |
— Bit pro Zeichen |
7 oder 8 |
— Anzahl Stoppbits |
1 oder 2 bit |
— Parity |
keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig |
3964 (R) |
— Telegrammlänge, max. |
2 kbyte |
2 kbyte; Leistungsmodus: Empfangsdaten max. 24 Byte und Sendedaten max. 30 Byte |
— Bit pro Zeichen |
7 oder 8 |
— Anzahl Stoppbits |
1 oder 2 bit |
— Parity |
keine, gerade, ungerade, immer 1, immer 0, beliebig |
Modbus RTU Master |
— Adressbereich |
1 bis 247, erweitert 1 bis 65535 |
— Anzahl Slaves, max. |
32 |
Modbus RTU Slave |
— Adressbereich |
1 bis 247, erweitert 1 bis 65535 |
Telegrammpuffer |
● Pufferspeicher für Telegramme |
4 kbyte |
● Anzahl pufferbare Telegramme |
255 |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen |
Diagnosefunktion |
Ja |
Alarme |
● Diagnosealarm |
Ja |
● Prozessalarm |
Nein |
Diagnosen |
● Drahtbruch |
Ja |
Diagnoseanzeige LED |
● Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED) |
Ja; grüne PWR-LED |
● für Moduldiagnose |
Ja; grüne / rote DIAG-LED |
● Empfangen RxD |
Ja; grüne LED |
● Senden TxD |
Ja; grüne LED |
Potenzialtrennung |
zwischen Rückwandbus und Schnittstelle |
Ja |
Isolation |
Isolation geprüft mit |
DC 707 V (Type Test) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
● waagerechte Einbaulage, min. |
-30 °C; ab FS03 |
-30 °C |
● waagerechte Einbaulage, max. |
60 °C |
● senkrechte Einbaulage, min. |
-30 °C; ab FS03 |
-30 °C |
● senkrechte Einbaulage, max. |
50 °C |
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel |
● Aufstellungshöhe über NN, max. |
2 000 m; auf Anfrage: Aufstellhöhen größer 2 000 m |
5 000 m |
Dezentraler Betrieb |
an SIMATIC S7-300 |
Ja |
an SIMATIC S7-400 |
Ja |
an SIMATIC S7-1200 |
Ja |
an SIMATIC S7-1500 |
Ja |
an Standard PROFINET Controller |
Ja |
Maße |
Breite |
15 mm |
Höhe |
73 mm |
Tiefe |
58 mm |
Gewichte |
Gewicht, ca. |
30 g |