Artikelnummer |
6ES7155-6AU00-0BN0
|
6ES7155-6AU02-0BN0
|
|
|
|
|
*** Ersatzteil *** SIMATIC ET 200SP, PROFINET Interface-Modul IM 155-6PN Standard, max. 32 Peripheriemodule, inkl. Server-Modul |
SIMATIC ET 200SP, PROFINET Interface-Modul IM 155-6 PN ST, max. 32 Peripheriemodule, und 16 ET 200AL Module, Multi Hot SWAP, optionale PN-Zugentlastung, PN Security Class 1 inkl. Server-Modul (6ES7193-6PA00-0AA0) |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
IM 155-6 PN ST |
Firmware-Version |
V3.3 |
V6.1 |
● FW-Update möglich |
|
Ja |
Herstellerkennung (VendorID) |
|
002AH |
Gerätekennung (DeviceID) |
|
0313H |
Herstellerkennung gemäß ODVA (VendorID) |
|
04E3H |
Gerätekennung gemäß ODVA (ProductCode) |
|
0FA2H |
Produktfunktion |
● I&M-Daten |
Ja; I&M0 bis I&M3 |
Ja; I&M0 bis I&M4 |
● Modulwechsel im laufenden Betrieb (Hot-Swapping) |
Ja; Single Hot-Swapping |
Ja; Multi Hot-Swapping |
● taktsynchroner Betrieb |
Nein |
Engineering mit |
● STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version |
V13 SP1 |
V18 |
● STEP 7 projektierbar/integriert ab Version |
ab V5.5 SP4 |
V5.7 SP2 HF1 |
● PROFINET ab GSD-Version/GSD-Revision |
V2.3 / - |
GSDML V2.43 |
Konfigurationssteuerung |
über Datensatz |
Ja |
Versorgungsspannung |
Nennwert (DC) |
24 V |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
Verpolschutz |
Ja |
Kurzschluss-Schutz |
|
Ja |
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung |
● Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit |
5 ms |
10 ms |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme (Nennwert) |
|
350 mA |
Stromaufnahme, max. |
450 mA |
Einschaltstrom, max. |
3,7 A |
1 A |
I²t |
0,09 A²·s |
0,05 A²·s |
Verlustleistung |
Verlustleistung, typ. |
1,9 W |
1,8 W |
Adressbereich |
Adressraum je Modul |
● Adressraum je Modul, max. |
256 byte; je Eingang / Ausgang |
288 byte; jeweils für Ein- und Ausgangsdaten |
Adressraum je Station |
● Adressraum je Station, max. |
512 byte; projektierungsabhängig |
1 440 byte |
Hardware-Ausbau |
Baugruppenträger |
● Baugruppen je Baugruppenträger, max. |
32; + 16 ET 200AL-Module |
|
● Anzahl der betreibbaren ET 200SP Module, max. |
|
32 |
● Anzahl der betreibbaren ET 200AL Module, max. |
|
16 |
Submodule |
● Anzahl Submodule je Station, max. |
256 |
Schnittstellen |
Anzahl Schnittstellen PROFINET |
1; 2 Ports (Switch) |
1. Schnittstelle |
Schnittstellenphysik |
● RJ 45 (Ethernet) |
|
Ja; mit BusAdapter |
● Anzahl der Ports |
2 |
2; mit BusAdapter |
● integrierter Switch |
Ja |
● BusAdapter (PROFINET) |
Ja; einsetzbare BusAdapter: BA 2x RJ45, BA 2x FC |
Ja; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12 |
Protokolle |
● PROFINET IO-Device |
Ja |
● Offene IE-Kommunikation |
Ja |
● Medienredundanz |
Ja; PROFINET MRP |
Ja; PROFINET MRP-Client |
PROFINET IO-Device |
Dienste |
— IRT |
Ja; mit Sendetakten von 250 µs bis 4 ms in Schritten von 125 µs |
Ja; 250 µs bis 4 ms im 125 µs Raster |
— PROFIenergy |
Ja |
— Priorisierter Hochlauf |
Ja |
— Shared Device |
Ja |
— Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max. |
2 |
4 |
Schnittstellenphysik |
RJ 45 (Ethernet) |
● Übertragungsverfahren |
PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX) |
● 10 Mbit/s |
Nein |
|
● 100 Mbit/s |
Ja; PROFINET mit 100 Mbit/s vollduplex (100BASE-TX) |
Ja |
● Autonegotiation |
Ja |
● Autocrossing |
Ja |
Protokolle |
Modbus TCP |
|
Nein |
Redundanzbetrieb |
● PROFINET-Systemredundanz (S2) |
Nein |
Medienredundanz |
— MRP |
Ja |
— MRPD |
Nein |
Offene IE-Kommunikation |
● TCP/IP |
Ja |
● SNMP |
Ja |
● LLDP |
Ja |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen |
Statusanzeige |
Ja |
Alarme |
Ja |
Diagnosefunktion |
Ja |
Diagnoseanzeige LED |
● RUN-LED |
Ja; grüne LED |
● ERROR-LED |
Ja; rote LED |
● MAINT-LED |
Ja; gelbe LED |
● Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED) |
Ja; grüne PWR-LED |
● Verbindungsanzeige LINK TX/RX |
Ja; 2x grüne Link LED auf BusAdapter |
Potenzialtrennung |
zwischen Rückwandbus und Elektronik |
Nein |
zwischen PROFINET und allen anderen Stromkreisen |
Ja |
Ja; AC 1 500 V (Type Test) |
zwischen Versorgung und allen anderen Stromkreisen |
Ja |
Nein |
Zulässige Potenzialdifferenz |
zwischen verschiedenen Stromkreisen |
|
Sicherheitskleinspannung SELV |
Isolation |
Isolation geprüft mit |
DC 707 V zwischen Versorgungsspannung und Elektronik; AC 1 500 V zwischen Ethernet und Elektronik |
DC 707 V (Type Test) |
Normen, Zulassungen, Zertifikate |
Netzlastklasse |
2 |
3 |
Security |
PROFINET Security Class |
|
1 |
Signiertes Firmware-Update |
|
Ja |
Daten sicher entfernen |
|
Ja |
Datenintegrität |
|
Ja |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
● waagerechte Einbaulage, min. |
0 °C |
-30 °C; ohne Betauung |
● waagerechte Einbaulage, max. |
60 °C |
● senkrechte Einbaulage, min. |
0 °C |
-30 °C; ohne Betauung |
● senkrechte Einbaulage, max. |
50 °C |
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel |
● Aufstellungshöhe über NN, max. |
|
5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP |
Anschlusstechnik |
ET-Connection |
● über BU-/BA-Send |
Ja; + 16 ET 200AL-Module |
Mechanik/Material |
Zugentlastung |
|
Ja; optional |
Maße |
Breite |
50 mm |
Höhe |
117 mm |
Tiefe |
74 mm |
Gewichte |
Gewicht, ca. |
147 g; ohne BusAdapter |
120 g; ohne BusAdapter |