Artikelnummer |
6ES7511-1CK00-0AB0
|
6ES7511-1CK01-0AB0
|
|
|
|
|
*** Ersatzteil *** SIMATIC S7-1500 Kompakt-CPU CPU 1511C-1 PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 175 KB für Programm und 1MByte für Daten, 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, 5 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge, 6 schnelle Zähler, 4 schnelle Zähler für PTO/PWM/Frequenzausgabe 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 ns Bit-Performance, inkl. Frontstecker Push-In, SIMATIC Memory Card notwendig |
SIMATIC S7-1500 Kompakt-CPU CPU 1511C-1 PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 175 KB für Programm und 1MByte für Daten, 16 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge, 5 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge, 6 schnelle Zähler, 4 schnelle Ausgänge für PTO/PWM/Frequenzausgabe 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 ns Bit-Performance, inkl. Frontstecker Push-In, SIMATIC Memory Card notwendig |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
CPU 1511C-1 PN |
HW-Funktionsstand |
FS03 |
Firmware-Version |
V2.9 |
Produktfunktion |
● I&M-Daten |
Ja; I&M0 bis I&M3 |
● taktsynchroner Betrieb |
Ja; mit minimalen OB 6x Zyklus von 625 µs (dezentral) |
Engineering mit |
● STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version |
V17 (FW V2.9) / ab V13 SP1 Update 4 (FW V1.8) |
V17 (FW V2.9) / ab V15 (FW V2.5); mit älteren TIA Portal Versionen projektierbar als 6ES7511-1CK00-0AB0 |
Konfigurationssteuerung |
über Datensatz |
Ja |
Display |
Bildschirmdiagonale [cm] |
3,45 cm |
Bedienelemente |
Anzahl der Tasten |
6 |
8 |
Betriebsartentasten |
|
2 |
Betriebsartenschalter |
1 |
|
Versorgungsspannung |
Nennwert (DC) |
24 V |
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V; DC 20,4 V für Versorgung der digitalen Ein-/Ausgänge |
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
Verpolschutz |
Ja |
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung |
● Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit |
5 ms; bezieht sich auf die Versorgungsspannung am CPU-Teil |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme (Nennwert) |
0,8 A; digitale Onboard-Peripherie wird separat versorgt |
0,8 A; ohne Last; 9,8 A: CPU + Last |
Stromaufnahme, max. |
|
1 A; ohne Last; 10 A: CPU + Last |
Einschaltstrom, max. |
1,9 A; Nennwert |
I²t |
0,34 A²·s |
Digitaleingänge |
● aus Lastspannung L+ (ohne Last), max. |
20 mA; je Gruppe |
Digitalausgänge |
● aus Lastspannung L+, max. |
30 mA; je Gruppe, ohne Last |
Ausgangsspannung |
Nennwert (DC) |
24 V |
Geberversorgung |
Anzahl Ausgänge |
1; eine gemeinsame 24 V-Geberversorgung |
24 V-Geberversorgung |
● 24 V |
Ja; L+ (-0,8 V) |
● Kurzschluss-Schutz |
Ja |
● Ausgangsstrom, max. |
1 A |
Leistung |
Einspeiseleistung in den Rückwandbus |
10 W |
Leistungsaufnahme aus dem Rückwandbus (bilanziert) |
8,5 W |
Verlustleistung |
Verlustleistung, typ. |
11,8 W |
Speicher |
Anzahl Steckplätze für SIMATIC Memory Card |
1 |
SIMATIC Memory Card erforderlich |
Ja |
Arbeitsspeicher |
● integriert (für Programm) |
175 kbyte |
● integriert (für Daten) |
1 Mbyte |
Ladespeicher |
● steckbar (SIMATIC Memory Card), max. |
32 Gbyte |
Pufferung |
● wartungsfrei |
Ja |
CPU-Bearbeitungszeiten |
für Bitoperationen, typ. |
60 ns |
für Wortoperationen, typ. |
72 ns |
für Festpunktarithmetik, typ. |
96 ns |
für Gleitpunktarithmetik, typ. |
384 ns |
CPU-Bausteine |
Anzahl Elemente (gesamt) |
4 000; Bausteine (OB, FB, FC, DB) und UDTs |
DB |
● Nummernband |
1 ... 60 999; unterteilt in: vom Anwender nutzbares Nummernband: 1 ... 59 999 und Nummernband via SFC 86 erzeugter DBs: 60 000 ... 60 999 |
● Größe, max. |
1 Mbyte; bei absolut adressierten DBs ist die max. Größe 64 kbyte |
FB |
● Nummernband |
0 ... 65 535 |
● Größe, max. |
175 kbyte |
FC |
● Nummernband |
0 ... 65 535 |
● Größe, max. |
175 kbyte |
OB |
● Größe, max. |
175 kbyte |
● Anzahl Freie-Zyklus-OBs |
100 |
● Anzahl Uhrzeitalarm-OBs |
20 |
● Anzahl Verzögerungsalarm-OBs |
20 |
● Anzahl Weckalarm-OBs |
20; mit minimalen OB 3x Zyklus von 500 µs |
● Anzahl Prozessalarm-OBs |
50 |
● Anzahl DPV1-Alarm-OBs |
3 |
● Anzahl Taktsynchronität-OBs |
1 |
● Anzahl Technologiesynchronalarm-OBs |
2 |
● Anzahl Anlauf-OBs |
100 |
● Anzahl Asynchron-Fehler-OBs |
4 |
● Anzahl Synchron-Fehler-OBs |
2 |
● Anzahl Diagnosealarm-OBs |
1 |
Schachtelungstiefe |
● je Prioritätsklasse |
24 |
Zähler, Zeiten und deren Remanenz |
S7-Zähler |
● Anzahl |
2 048 |
Remanenz |
— einstellbar |
Ja |
IEC-Counter |
● Anzahl |
beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt) |
Remanenz |
— einstellbar |
Ja |
S7-Zeiten |
● Anzahl |
2 048 |
Remanenz |
— einstellbar |
Ja |
IEC-Timer |
● Anzahl |
beliebig (nur durch den Arbeitsspeicher begrenzt) |
Remanenz |
— einstellbar |
Ja |
Datenbereiche und deren Remanenz |
remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max. |
128 kbyte; in Summe; für Merker, Zeiten, Zähler, DBs und Technologiedaten (Achsen) nutzbarer Remanenzspeicher: 88 kbyte |
erweiterter remanenter Datenbereich (inklusive Zeiten, Zähler, Merker), max. |
1 Mbyte; bei Einsatz von PS 60 W 24/48/60 V DC HF |
Merker |
● Größe, max. |
16 kbyte |
● Anzahl Taktmerker |
8; Es sind 8 Taktmerkerbits, zusammengefasst in einem Taktmerkerbyte |
Datenbausteine |
● Remanenz einstellbar |
Ja |
● Remanenz voreingestellt |
Nein |
Lokaldaten |
● je Prioritätsklasse, max. |
64 kbyte; max. 16 kbyte pro Baustein |
Adressbereich |
Anzahl IO-Module |
1 024; max. Anzahl Module / Submodule |
Peripherieadressbereich |
● Eingänge |
32 kbyte; alle Eingänge liegen im Prozessabbild |
● Ausgänge |
32 kbyte; alle Ausgänge liegen im Prozessabbild |
davon je integriertem IO-Subsystem |
— Eingänge (Volumen) |
8 kbyte |
— Ausgänge (Volumen) |
8 kbyte |
davon je CM/CP |
— Eingänge (Volumen) |
8 kbyte |
— Ausgänge (Volumen) |
8 kbyte |
Teilprozessabbilder |
● Anzahl Teilprozessabbilder, max. |
32 |
Hardware-Ausbau |
Anzahl dezentraler IO-Systeme |
32; unter einem dezentralen IO-System wird neben der Einbindung von dezentraler Peripherie über PROFINET bzw. PROFIBUS-Kommunikationsmodule, auch die Anbindung von Peripherie über AS-i Mastermodule bzw. Links (z. B. IE/PB-Link) verstanden |
Anzahl DP-Master |
● über CM |
4; in Summe können maximal 4 CMs/CPs (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet) gesteckt werden |
Anzahl IO-Controller |
● integriert |
1 |
● über CM |
4; in Summe können maximal 4 CMs/CPs (PROFIBUS, PROFINET, Ethernet) gesteckt werden |
Baugruppenträger |
● Baugruppen je Baugruppenträger, max. |
32; CPU + 31 Module |
● Anzahl Zeilen, max. |
1 |
PtP CM |
● Anzahl PtP CMs |
die Anzahl der anschließbaren PtP CMs ist nur durch die zur Verfügung stehenden Steckplätze begrenzt |
Uhrzeit |
Uhr |
● Typ |
Hardwareuhr |
● Pufferungsdauer |
6 wk; bei 40 °C Umgebungstemperatur, typ. |
● Abweichung pro Tag, max. |
10 s; typ.: 2 s |
Betriebsstundenzähler |
● Anzahl |
16 |
Uhrzeitsynchronisation |
● unterstützt |
Ja |
● im AS, Master |
Ja |
● im AS, Slave |
Ja |
● am Ethernet über NTP |
Ja |
Digitaleingaben |
integrierte Kanäle (DI) |
16 |
digitale Eingänge parametrierbar |
Ja |
M/P-lesend |
P-lesend |
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3 |
Ja |
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar |
● Tor-Start/Stopp |
Ja |
● Capture |
Ja |
● Synchronisation |
Ja |
Eingangsspannung |
● Art der Eingangsspannung |
DC |
● Nennwert (DC) |
24 V |
● für Signal "0" |
-3 ... +5 V |
● für Signal "1" |
+11 ... +30 V |
Eingangsstrom |
● für Signal "1", typ. |
2,5 mA |
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung) |
für Standardeingänge |
— parametrierbar |
Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms |
— bei "0" nach "1", min. |
4 µs; bei Parametrierung "keine" |
— bei "0" nach "1", max. |
20 ms |
— bei "1" nach "0", min. |
4 µs; bei Parametrierung "keine" |
— bei "1" nach "0", max. |
20 ms |
für Alarmeingänge |
— parametrierbar |
Ja; identisch wie für Standardeingänge |
für Technologische Funktionen |
— parametrierbar |
Ja; identisch wie für Standardeingänge |
Leitungslänge |
● geschirmt, max. |
1 000 m; 600 m für technologische Funktionen; abhängig von Eingangsfrequenz, Geber und Kabelqualität; max. 50 m bei 100 kHz |
● ungeschirmt, max. |
600 m; für technologische Funktionen: Nein |
Digitalausgaben |
Art des Digitalausgangs |
Transistor |
integrierte Kanäle (DO) |
16 |
P-schaltend |
Ja; Push-Pull-Ausgang |
Kurzschluss-Schutz |
Ja; elektronisch / thermisch |
● Ansprechschwelle, typ. |
1,6 A bei Standard Ausgang, 0,5 A bei High-Speed-Ausgang; Details siehe Handbuch |
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf |
-0,8 V |
Ansteuern eines Digitaleingangs |
Ja |
Genauigkeit Impulsdauer |
bis zu ±100 ppm ±2 μs bei High-Speed-Ausgang; Details siehe Handbuch |
minimale Impulsdauer |
2 µs; bei High-Speed-Ausgang |
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar |
● Schalten an Vergleichswerten |
Ja; als Ausgangssignal eines High Speed Counters |
● PWM-Ausgang |
Ja |
— Anzahl, max. |
4 |
— Periodendauer parametrierbar |
Ja |
— Einschaltdauer, min. |
0 % |
— Einschaltdauer, max. |
100 % |
— Auflösung der Einschaltdauer |
0,0036 %; bei S7 Analog Format, min. 40 ns |
● Frequenzausgabe |
Ja |
Schaltvermögen der Ausgänge |
● bei ohmscher Last, max. |
0,5 A; 0,1 A bei High-Speed-Ausgang, d.h. bei Verwendung eines schnellen Ausgangs; Details siehe Handbuch |
● bei Lampenlast, max. |
5 W; 1 W bei High-Speed-Ausgang, d.h. bei Verwendung eines schnellen Ausgangs; Details siehe Handbuch |
Lastwiderstandsbereich |
● untere Grenze |
48 Ω; 240 Ohm bei High-Speed-Ausgang, d.h. bei Verwendung eines schnellen Ausgangs; Details siehe Handbuch |
● obere Grenze |
12 kΩ |
Ausgangsspannung |
● Art der Ausgangsspannung |
DC |
● für Signal "0", max. |
1 V; bei High-Speed-Ausgang, d.h. bei Verwendung eines schnellen Ausgangs; Details siehe Handbuch |
● für Signal "1", min. |
23,2 V; L+ (-0,8 V) |
Ausgangsstrom |
● für Signal "1" Nennwert |
0,5 A; 0,1 A bei High-Speed-Ausgang, d.h. bei Verwendung eines schnellen Ausgangs, Derating beachten; Details siehe Handbuch |
● für Signal "1" zulässiger Bereich, min. |
2 mA |
● für Signal "1" zulässiger Bereich, max. |
0,6 A; 0,12 A bei High-Speed-Ausgang, d.h. bei Verwendung eines schnellen Ausgangs, Derating beachten; Details siehe Handbuch |
● für Signal "0" Reststrom, max. |
0,5 mA |
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last |
● "0" nach "1", max. |
200 µs |
● "1" nach "0", max. |
500 µs; lastabhängig |
für Technologische Funktionen |
— "0" nach "1", max. |
5 µs; abhängig vom verwendeten Ausgang, siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch |
— "1" nach "0", max. |
5 µs; abhängig vom verwendeten Ausgang, siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch |
Parallelschalten von zwei Ausgängen |
● für logische Verknüpfungen |
Ja; für technologische Funktionen: Nein |
● zur Leistungserhöhung |
Nein |
● zur redundanten Ansteuerung einer Last |
Ja; für technologische Funktionen: Nein |
Schaltfrequenz |
● bei ohmscher Last, max. |
100 kHz; bei High-Speed-Ausgang, 100 Hz bei Standard Ausgang |
● bei induktiver Last, max. |
0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13; Derating-Kurve beachten |
● bei Lampenlast, max. |
10 Hz |
Summenstrom der Ausgänge |
● Strom je Kanal, max. |
0,5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch |
● Strom je Gruppe, max. |
8 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch |
● Strom je Spannungsversorgung, max. |
4 A; 2 Spannungsversorgungen je Gruppe, Strom je Spannungsversorgung max. 4 A, siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch |
für Technologische Funktionen |
— Strom je Kanal, max. |
0,5 A; siehe zusätzliche Beschreibung im Handbuch |
Relaisausgänge |
● Anzahl Relaisausgänge |
0 |
Leitungslänge |
● geschirmt, max. |
1 000 m; 600 m für technologische Funktionen; abhängig von Ausgangsfrequenz, Last und Kabelqualität; max. 50 m bei 100 kHz |
● ungeschirmt, max. |
600 m; für technologische Funktionen: Nein |
Analogeingaben |
Anzahl Analogeingänge |
5; 4x für U/I, 1x für R/RTD |
● bei Strommessung |
4; max. |
● bei Spannungsmessung |
4; max. |
● bei Widerstands-/Widerstandthermometermessung |
1 |
zulässige Eingangsspannung für Spannungseingang (Zerstörgrenze), max. |
28,8 V |
zulässiger Eingangsstrom für Stromeingang (Zerstörgrenze), max. |
40 mA |
Zykluszeit (alle Kanäle), min. |
1 ms; abhängig von der parametrierten Störfrequenzunterdrückung, Details siehe Wandlungsverfahren im Handbuch |
technische Einheit für Temperaturmessung einstellbar |
Ja; °C / °F / K |
Eingangsbereiche (Nennwerte), Spannungen |
● 0 bis +10 V |
Ja; physikalischer Messbereich: ±10 V |
— Eingangswiderstand (0 bis 10 V) |
100 kΩ |
● 1 V bis 5 V |
Ja; physikalischer Messbereich: ±10 V |
— Eingangswiderstand (1 V bis 5 V) |
100 kΩ |
● -10 V bis +10 V |
Ja |
— Eingangswiderstand (-10 V bis +10 V) |
100 kΩ |
● -5 V bis +5 V |
Ja; physikalischer Messbereich: ±10 V |
— Eingangswiderstand (-5 V bis +5 V) |
100 kΩ |
Eingangsbereiche (Nennwerte), Ströme |
● 0 bis 20 mA |
Ja; physikalischer Messbereich: ±20 mA |
— Eingangswiderstand (0 bis 20 mA) |
50 Ω; zuzüglich ca. 55 Ohm für Überspannungsschutz durch PTC |
● -20 mA bis +20 mA |
Ja |
— Eingangswiderstand (-20 mA bis +20 mA) |
50 Ω; zuzüglich ca. 55 Ohm für Überspannungsschutz durch PTC |
● 4 mA bis 20 mA |
Ja; physikalischer Messbereich: ±20 mA |
— Eingangswiderstand (4 mA bis 20 mA) |
50 Ω; zuzüglich ca. 55 Ohm für Überspannungsschutz durch PTC |
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstandsthermometer |
● Ni 100 |
Ja; Standard / Klima |
— Eingangswiderstand (Ni 100) |
10 MΩ |
● Pt 100 |
Ja; Standard / Klima |
— Eingangswiderstand (Pt 100) |
10 MΩ |
Eingangsbereiche (Nennwerte), Widerstände |
● 0 bis 150 Ohm |
Ja; physikalischer Messbereich: 0 ... 600 Ohm |
— Eingangswiderstand (0 bis 150 Ohm) |
10 MΩ |
● 0 bis 300 Ohm |
Ja; physikalischer Messbereich: 0 ... 600 Ohm |
— Eingangswiderstand (0 bis 300 Ohm) |
10 MΩ |
● 0 bis 600 Ohm |
Ja |
— Eingangswiderstand (0 bis 600 Ohm) |
10 MΩ |
Leitungslänge |
● geschirmt, max. |
800 m; bei U/I, 200 m bei R/RTD |
Analogausgaben |
integrierte Kanäle (AO) |
2 |
Spannungsausgang, Kurzschluss-Schutz |
Ja |
Zykluszeit (alle Kanäle), min. |
1 ms; abhängig von der parametrierten Störfrequenzunterdrückung, Details siehe Wandlungsverfahren im Handbuch |
Ausgangsbereiche, Spannung |
● 0 bis 10 V |
Ja |
● 1 V bis 5 V |
Ja |
● -10 V bis +10 V |
Ja |
Ausgangsbereiche, Strom |
● 0 bis 20 mA |
Ja |
● -20 mA bis +20 mA |
Ja |
● 4 mA bis 20 mA |
Ja |
Bürdenwiderstand (im Nennbereich des Ausgangs) |
● bei Spannungsausgängen, min. |
1 kΩ |
● bei Spannungsausgängen, kapazitive Last, max. |
100 nF |
● bei Stromausgängen, max. |
500 Ω |
● bei Stromausgängen, induktive Last, max. |
1 mH |
Leitungslänge |
● geschirmt, max. |
200 m |
Analogwertbildung für die Eingänge |
Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal |
● Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max. |
16 bit |
● Integrationszeit parametrierbar |
Ja; 2,5 / 16,67 / 20 / 100 ms, wirkt auf alle Kanäle |
● Störspannungsunterdrückung für Störfrequenz f1 in Hz |
400 / 60 / 50 / 10 |
Glättung der Messwerte |
● parametrierbar |
Ja |
● Stufe: Keine |
Ja |
● Stufe: Schwach |
Ja |
● Stufe: Mittel |
Ja |
● Stufe: Stark |
Ja |
Analogwertbildung für die Ausgänge |
Integrations- und Wandlungszeit/Auflösung pro Kanal |
● Auflösung mit Übersteuerungsbereich (Bit inklusive Vorzeichen), max. |
16 bit |
Einschwingzeit |
● für ohmsche Last |
1,5 ms |
● für kapazitive Last |
2,5 ms |
● für induktive Last |
2,5 ms |
Geber |
Anschluss der Signalgeber |
● für Spannungsmessung |
Ja |
● für Strommessung als 4-Draht-Messumformer |
Ja |
● für Widerstandsmessung mit Zweileiter-Anschluss |
Ja |
● für Widerstandsmessung mit Dreileiter-Anschluss |
Ja |
● für Widerstandsmessung mit Vierleiter-Anschluss |
Ja |
Anschließbare Geber |
● 2-Draht-Sensor |
Ja |
— zulässiger Ruhestrom (2-Draht-Sensor), max. |
1,5 mA |
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch) |
● Eingangsspannung |
24 V |
● Eingangsfrequenz, max. |
100 kHz |
● Zählfrequenz, max. |
400 kHz; bei Vierfachauswertung |
● Signalfilter parametrierbar |
Ja |
● Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt |
Ja |
● Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur |
Ja |
● Impulsgeber |
Ja |
● Impulsgeber mit Richtung |
Ja |
● Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung |
Ja |
Fehler/Genauigkeiten |
Linearitätsfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) |
0,1 % |
Temperaturfehler (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) |
0,005 %/K |
Übersprechen zwischen den Eingängen, max. |
-60 dB |
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Eingangsbereich), (+/-) |
0,05 % |
Ausgangswelligkeit (bezogen auf Ausgangsbereich, Bandbreite 0 bis 50 kHz), (+/-) |
0,02 % |
Linearitätsfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-) |
0,15 % |
Temperaturfehler (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-) |
0,005 %/K |
Übersprechen zwischen den Ausgängen, max. |
-80 dB |
Wiederholgenauigkeit im eingeschwungenen Zustand bei 25 °C (bezogen auf Ausgangsbereich), (+/-) |
0,05 % |
Gebrauchsfehlergrenze im gesamten Temperaturbereich |
● Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
0,3 % |
● Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
0,3 % |
● Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
0,3 % |
● Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
Pt100 Standard: ±2 K, Pt100 Klima: ±1 K, Ni100 Standard: ±1,2 K, Ni100 Klima: ±1 K |
● Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) |
0,3 % |
● Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) |
0,3 % |
Grundfehlergrenze (Gebrauchsfehlergrenze bei 25 °C) |
● Spannung, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
0,2 % |
● Strom, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
0,2 % |
● Widerstand, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
0,2 % |
● Widerstandsthermometer, bezogen auf Eingangsbereich, (+/-) |
Pt100 Standard: ±1 K, Pt100 Klima: ±0,5 K, Ni100 Standard: ±0,6 K, Ni100 Klima: ±0,5 K |
● Spannung, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) |
0,2 % |
● Strom, bezogen auf Ausgangsbereich, (+/-) |
0,2 % |
Störspannungsunterdrückung für f = n x (f1 +/- 1 %), f1 = Störfrequenz |
● Gegentaktstörung (Spitzenwert der Störung < Nennwert des Eingangsbereichs), min. |
30 dB |
● Gleichtaktspannung, max. |
10 V |
● Gleichtaktstörung, min. |
60 dB; bei 400 Hz: 50 dB |
Schnittstellen |
Anzahl Schnittstellen PROFINET |
1 |
1. Schnittstelle |
Schnittstellenphysik |
● RJ 45 (Ethernet) |
Ja; X1 |
● Anzahl der Ports |
2 |
● integrierter Switch |
Ja |
Protokolle |
● IP-Protokoll |
Ja; IPv4 |
● PROFINET IO-Controller |
Ja |
● PROFINET IO-Device |
Ja |
● SIMATIC-Kommunikation |
Ja |
● Offene IE-Kommunikation |
Ja; optional auch verschlüsselt möglich |
● Webserver |
Ja |
● Medienredundanz |
Ja |
PROFINET IO-Controller |
Dienste |
— PG/OP-Kommunikation |
Ja |
— Taktsynchronität |
Ja |
— Direkter Datenaustausch |
Ja; Voraussetzung: IRT und Taktsynchronität (MRPD optional) |
— IRT |
Ja |
— PROFIenergy |
Ja; per Anwenderprogramm |
— Priorisierter Hochlauf |
Ja; max. 32 PROFINET Devices |
— Anzahl anschließbarer IO-Device, max. |
128; in Summe können maximal 256 dezentrale Peripheriegeräte über AS-i, PROFIBUS bzw. PROFINET angeschlossen werden |
— davon IO-Devices mit IRT, max. |
64 |
— Anzahl anschließbarer IO-Device für RT, max. |
128 |
— davon in Linie, max. |
128 |
— Anzahl gleichzeitig aktivierbarer/deaktivierbarer IO-Devices, max. |
8; in Summe über alle Schnittstellen |
— Anzahl der IO-Devices pro Werkzeug, max. |
8 |
— Aktualisierungszeiten |
Minimalwert der Aktualisierungszeit ist auch abhängig vom eingestellten Kommunikationsanteil für PROFINET IO, von der Anzahl der IO-Devices und von der Anzahl der projektierten Nutzdaten |
Aktualisierungszeit bei IRT |
— bei Sendetakt von 250 µs |
250 µs bis 4 ms; Hinweis: Bei IRT mit Taktsynchronität ist die minimale Aktualisierungszeit von 625 µs des taktsynchronen OBs ausschlaggebend |
— bei Sendetakt von 500 µs |
500 µs bis 8 ms; Hinweis: Bei IRT mit Taktsynchronität ist die minimale Aktualisierungszeit von 625 µs des taktsynchronen OBs ausschlaggebend |
— bei Sendetakt von 1 ms |
1 ms bis 16 ms |
— bei Sendetakt von 2 ms |
2 ms bis 32 ms |
— bei Sendetakt von 4 ms |
4 ms bis 64 ms |
— bei IRT und Parametrierung "ungerader" Sendetakte |
Aktualisierungszeit = eingestellter "ungerader" Sendetakt (beliebige Vielfache von 125 µs: 375 µs, 625 µs ... 3 875 µs) |
Aktualisierungszeit bei RT |
— bei Sendetakt von 250 µs |
250 µs bis 128 ms |
— bei Sendetakt von 500 µs |
500 µs bis 256 ms |
— bei Sendetakt von 1 ms |
1 ms bis 512 ms |
— bei Sendetakt von 2 ms |
2 ms bis 512 ms |
— bei Sendetakt von 4 ms |
4 ms bis 512 ms |
PROFINET IO-Device |
Dienste |
— PG/OP-Kommunikation |
Ja |
— Taktsynchronität |
Nein |
— IRT |
Ja |
— PROFIenergy |
Ja; per Anwenderprogramm |
— Shared Device |
Ja |
— Anzahl IO-Controller bei Shared Device, max. |
4 |
— Aktivieren/Deaktivieren von I-Devices |
Ja; per Anwenderprogramm |
— Asset-Management-Record |
Ja; per Anwenderprogramm |
Schnittstellenphysik |
RJ 45 (Ethernet) |
● 100 Mbit/s |
Ja |
● Autonegotiation |
Ja |
● Autocrossing |
Ja |
● Industrial Ethernet Status-LED |
Ja |
Protokolle |
Anzahl Verbindungen |
● Anzahl Verbindungen, max. |
96; über integrierte Schnittstellen der CPU und angeschlossener CPs / CMs |
● Anzahl Verbindungen reserviert für ES/HMI/Web |
10 |
● Anzahl Verbindungen über integrierte Schnittstellen |
64 |
● Anzahl S7-Routing Verbindungen |
16 |
Redundanzbetrieb |
● H-Sync-Forwarding |
Ja |
Medienredundanz |
— Medienredundanz |
nur über 1. Schnittstelle (X1) |
— MRP |
Ja; MRP-Automanager nach IEC 62439-2 Edition 2.0; MRP-Manager; MRP-Client |
— MRP-Interconnection, unterstützt |
Ja; als MRP-Ringteilnehmer nach IEC 62439-2 Edition 3.0 |
— MRPD |
Ja; Voraussetzung: IRT |
— Umschaltzeit bei Leitungsunterbrechung, typ. |
200 ms; bei MRP; stoßfrei bei MRPD |
— Anzahl Teilnehmer im Ring, max. |
50 |
SIMATIC-Kommunikation |
● PG/OP-Kommunikation |
Ja; Verschlüsselung mit TLS V1.3 voreingestellt |
● S7-Routing |
Ja |
● S7-Kommunikation, als Server |
Ja |
● S7-Kommunikation, als Client |
Ja |
● Nutzdaten pro Auftrag, max. |
siehe Online-Hilfe (S7 communication, User data size) |
Offene IE-Kommunikation |
● TCP/IP |
Ja |
— Datenlänge, max. |
64 kbyte |
— mehrere passive Verbindungen pro Port, unterstützt |
Ja |
● ISO-on-TCP (RFC1006) |
Ja |
— Datenlänge, max. |
64 kbyte |
● UDP |
Ja |
— Datenlänge, max. |
2 kbyte; 1 472 byte bei UDP Broadcast |
— UDP-Multicast |
Ja; max. 5 Multicast-Kreise |
● DHCP |
Ja |
● DNS |
Ja |
● SNMP |
Ja |
● DCP |
Ja |
● LLDP |
Ja |
● Verschlüsselung |
Ja; optional |
Webserver |
● HTTP |
Ja; Standard- und Anwenderseiten |
● HTTPS |
Ja; Standard- und Anwenderseiten |
OPC UA |
● Runtime-Lizenz erforderlich |
Ja; Lizenz "Small" erforderlich |
● OPC UA Client |
Ja |
— Applikations-Authentifizierung |
Ja |
— Security Policys |
verfügbare Security Policies: None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 |
— Benutzer-Authentifizierung |
"Anonym" oder mittels Benutzername & Passwort |
— Anzahl Verbindungen, max. |
4 |
— Anzahl Knoten der Client-Schnittstellen, empfohlen max. |
1 000 |
— Anzahl Elemente für jeweils einen Aufruf von OPC_UA_NodeGetHandleList/OPC_UA_ReadList/OPC_UA_WriteList, max. |
300 |
— Anzahl Elemente für jeweils einen Aufruf von OPC_UA_NameSpaceGetIndexList, max. |
20 |
— Anzahl Elemente für jeweils einen Aufruf von OPC_UA_MethodGetHandleList, max. |
100 |
— Anzahl gleichzeitiger Aufrufe der Client-Anweisungen für Sitzungsmanagement, pro Verbindung, max. |
1 |
— Anzahl gleichzeitiger Aufrufe der Client-Anweisungen für Datenzugriff, pro Verbindung, max. |
5 |
— Anzahl registrierbarer Knoten, max. |
5 000 |
— Anzahl registrierbarer Methoden Aufrufe von OPC_UA_MethodCall, max. |
100 |
— Anzahl Eingänge/Ausgänge bei Aufruf OPC_UA_MethodCall, max. |
20 |
● OPC UA Server |
Ja; Data Access (Read, Write, Subscribe), Method Call, Custom Address Space |
— Applikations-Authentifizierung |
Ja |
— Security Policys |
verfügbare Security Policies: None, Basic128Rsa15, Basic256Rsa15, Basic256Sha256 |
— Benutzer-Authentifizierung |
"Anonym" oder mittels Benutzername & Passwort |
— GDS Unterstützung (Zertifikatsmanagement) |
Ja |
— Anzahl Sessions, max. |
32 |
— Anzahl erreichbarer Variablen, max. |
50 000 |
— Anzahl registrierbarer Knoten, max. |
10 000 |
— Anzahl Subscriptions je Session, max. |
20 |
— Abtastintervall, min. |
100 ms |
— Sendeintervall, min. |
500 ms |
— Anzahl Server-Methoden, max. |
20 |
— Anzahl Eingänge/Ausgänge je Server-Methode, max. |
20 |
— Anzahl überwachter Elemente (monitored items), empfohlen max. |
1 000; bei 1 s Abtastintervall und 1 s Sendeintervall |
— Anzahl der Server-Schnittstellen, max. |
jeweils 10 vom Typ "Server-Schnittstelle" / "Companion-Spezifikation" und 20 vom Typ "Referenz-Namensraum" |
— Anzahl Knoten bei benutzerdefinierten Server-Schnittstellen, max. |
1 000 |
● Alarms and Conditions |
Ja |
— Anzahl Programmmeldungen |
100 |
— Anzahl Meldungen für Systemdiagnose |
50 |
Weitere Protokolle |
● MODBUS |
Ja; MODBUS TCP |
Taktsynchronität |
Äquidistanz |
Ja |
S7-Meldefunktionen |
Anzahl anmeldbarer Stationen für Meldefunktionen, max. |
32 |
Programmmeldungen |
Ja |
Anzahl konfigurierbarer Programmmeldungen, max. |
5 000; Programmmeldungen werden durch den Baustein "Program_Alarm", ProDiag oder GRAPH generiert |
Anzahl ladbarer Programmmeldungen in RUN, max. |
2 500 |
Anzahl gleichzeitig aktiver Meldungen, max. |
|
● Anzahl Programmmeldungen |
600 |
● Anzahl Meldungen für Systemdiagnose |
100 |
● Anzahl Meldungen für Motion Technologieobjekte |
80 |
Test- Inbetriebnahmefunktionen |
Gemeinsame Inbetriebnahme (Team Engineering) |
Ja; paralleler Online-Zugriff möglich für bis zu 5 Engineering Systeme |
Status Baustein |
Ja; bis zu 8 gleichzeitig (in Summe über alle ES-Clients) |
Einzelschritt |
Nein |
Anzahl Haltepunkte |
8 |
Status/Steuern |
● Status/Steuern Variable |
Ja |
● Variablen |
Ein-/Ausgänge, Merker, DB, Peripherieein-/ausgänge, Zeiten, Zähler |
● Anzahl Variablen, max. |
|
— davon Status Variable, max. |
200; pro Auftrag |
— davon Steuern Variable, max. |
200; pro Auftrag |
Forcen |
● Forcen |
Ja |
● Forcen, Variablen |
Peripherieein-/ausgänge |
● Anzahl Variablen, max. |
200 |
Diagnosepuffer |
● vorhanden |
Ja |
● Anzahl Einträge, max. |
1 000 |
— davon netzausfallsicher |
500 |
Traces |
● Anzahl projektierbarer Traces |
4; pro Trace bis zu 512 kbyte Daten möglich |
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen |
Alarme |
● Diagnosealarm |
Ja |
● Prozessalarm |
Ja |
Diagnosen |
● Überwachung der Versorgungsspannung |
Ja |
● Drahtbruch |
Ja; für analoge Ein-/Ausgänge, siehe Beschreibung im Handbuch |
● Kurzschluss |
Ja; für analoge Ausgänge, siehe Beschreibung im Handbuch |
● A/B-Übergangsfehler bei Inkremental-Geber |
Ja |
Diagnoseanzeige LED |
● RUN/STOP-LED |
Ja |
● ERROR-LED |
Ja |
● MAINT-LED |
Ja |
● STOP ACTIVE-LED |
|
Ja |
● Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED) |
Ja |
● Kanalstatusanzeige |
Ja |
● für Kanaldiagnose |
Ja; für analoge Ein-/Ausgänge |
● Verbindungsanzeige LINK TX/RX |
Ja |
Unterstützte Technologieobjekte |
Motion Control |
Ja; Hinweis: Die Anzahl der Technologieobjekte wirkt sich auf die Zykluszeit des SPS-Programms aus; Auswahlhilfe über das TIA Selection Tool |
● Anzahl verfügbarer Motion Control Ressourcen für Technologieobjekte |
800 |
● benötigte Motion Control Ressourcen |
|
— je Drehzahlachse |
40 |
— je Positionierachse |
80 |
— je Gleichlaufachse |
160 |
— je externer Geber |
80 |
— je Nocken |
20 |
— je Nockenspur |
160 |
— je Messtaster |
40 |
● Positionierachse |
|
— Anzahl Positionierachsen bei Motion Control Zyklus von 4 ms (typischer Wert) |
5 |
— Anzahl Positionierachsen bei Motion Control Zyklus von 8 ms (typischer Wert) |
10 |
Regler |
|
● PID_Compact |
Ja; universeller PID-Regler mit integrierter Optimierung |
● PID_3Step |
Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Ventile |
● PID-Temp |
Ja; PID-Regler mit integrierter Optimierung für Temperatur |
Zählen und Messen |
|
● High Speed Counter |
Ja |
Integrierte Funktionen |
Zähl-Funktionen |
● Endlos Zählen |
Ja |
● Zählerverhalten parametrierbar |
Ja |
● Hardware-Tor über Digitaleingang |
Ja |
● Software-Tor |
Ja |
● Ereignis-gesteuerter Stopp |
Ja |
● Synchronisation über Digitaleingang |
Ja |
● Zählbereich parametrierbar |
Ja |
Vergleicher |
— Anzahl Vergleicher |
2; pro Zählkanal; Details siehe Handbuch |
— Richtungsabhängigkeit |
Ja |
— änderbar aus Anwenderprogramm |
Ja |
Positionserfassung |
● inkrementelle Erfassung |
Ja |
● geeignet für S7-1500 Motion Control |
Ja |
Mess-Funktionen |
● Messzeit parametrierbar |
Ja |
● dynamische Messzeitanpassung |
Ja |
● Anzahl Schwellwerte, parametrierbar |
2 |
Messbereich |
— Frequenzmessung, min. |
0,04 Hz |
— Frequenzmessung, max. |
400 kHz; bei Vierfachauswertung |
— Periodendauermessung, min. |
2,5 µs |
— Periodendauermessung, max. |
25 s |
Genauigkeit |
— Frequenzmessung |
100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung |
— Periodendauermessung |
100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung |
— Geschwindigkeitsmessung |
100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung |
Potenzialtrennung |
Potenzialtrennung Digitaleingaben |
● zwischen den Kanälen |
Nein |
● zwischen den Kanälen, in Gruppen zu |
16 |
Potenzialtrennung Digitalausgaben |
● zwischen den Kanälen |
Nein |
● zwischen den Kanälen, in Gruppen zu |
16 |
Potenzialtrennung Kanäle |
● zwischen den Kanälen und Rückwandbus |
Ja |
● zwischen den Kanälen und Lastspannung L+ |
Nein |
Isolation |
Isolation geprüft mit |
DC 707 V (Type Test) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
● waagerechte Einbaulage, min. |
0 °C |
-25 °C; ohne Betauung |
● waagerechte Einbaulage, max. |
60 °C; beachte Deratingangaben für Onboard-Peripherie im Handbuch; Display: 50 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 50 °C wird das Display abgeschaltet |
● senkrechte Einbaulage, min. |
0 °C |
-25 °C; ohne Betauung |
● senkrechte Einbaulage, max. |
40 °C; beachte Deratingangaben für Onboard-Peripherie im Handbuch; Display: 40 °C, bei einer Betriebstemperatur von typ. 40 °C wird das Display abgeschaltet |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |
● min. |
-40 °C |
● max. |
70 °C |
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel |
● Aufstellungshöhe über NN, max. |
5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch |
Projektierung |
Programmierung |
Programmiersprache |
— KOP |
Ja |
— FUP |
Ja |
— AWL |
Ja |
— SCL |
Ja |
— GRAPH |
Ja |
Know-how-Schutz |
● Anwenderprogrammschutz/Passwortschutz |
Ja |
● Kopierschutz |
Ja |
● Bausteinschutz |
Ja |
Zugriffschutz |
● Schutz der vertraulichen Konfigurationsdaten |
Ja |
● Passwort für Display |
Ja |
● Schutzstufe: Schreibschutz |
Ja |
● Schutzstufe: Schreib-/Leseschutz |
Ja |
● Schutzstufe: Complete Protection |
Ja |
Zykluszeitüberwachung |
● untere Grenze |
einstellbare Mindestzykluszeit |
● obere Grenze |
einstellbare maximale Zykluszeit |
Maße |
Breite |
85 mm |
Höhe |
147 mm |
Tiefe |
129 mm |
Gewichte |
Gewicht, ca. |
1 050 g |