Artikelnummer |
6ES7551-1AB00-0AB0
|
6ES7551-1AB01-0AB0
|
|
|
|
|
SIMATIC S7-1500, TM POSINPUT 2 Zähl-und POSITIONSERFASSUNGSBAUGRUPPE für RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber, 2 Kanäle, 2DI, 2DQ pro Kanal |
SIMATIC S7-1500, TM PosInput 2 Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe für RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber, 2 Kanäle, 2DI, 2DQ pro Kanal |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
TM PosInput 2 |
Firmware-Version |
V1.3 |
V2.0 |
● FW-Update möglich |
Ja |
Anzahl der Kanäle |
|
2 |
Produktfunktion |
● I&M-Daten |
Ja; I&M0 bis I&M3 |
● taktsynchroner Betrieb |
Ja |
Engineering mit |
● STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version |
V12 (FW V1.0) ... V15 (FW V1.3) / V12 (FW V1.0), V13 (FW V1.1) |
V17 |
● PROFIBUS ab GSD-Version/GSD-Revision |
GSD Revision 5 |
● PROFINET ab GSD-Version/GSD-Revision |
V2.3 / - |
Aufbauart/Montage |
Schienen-Montage |
Ja; S7-1500 Profilschiene |
Versorgungsspannung |
Lastspannung L+ |
● Nennwert (DC) |
24 V |
● zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) |
19,2 V |
● zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) |
28,8 V |
● Verpolschutz |
Ja |
Eingangsstrom |
Stromaufnahme, max. |
75 mA; ohne Last |
Geberversorgung |
Anzahl Ausgänge |
4; jeweils eine 5 V- und 24 V-Geberversorgung pro Kanal |
5 V-Geberversorgung |
● 5 V |
Ja; 5,2 V ±2 % |
● Kurzschluss-Schutz |
Ja |
● Ausgangsstrom, max. |
300 mA; je Kanal |
24 V-Geberversorgung |
● 24 V |
Ja; L+ (-0,8 V) |
● Kurzschluss-Schutz |
Ja |
● Ausgangsstrom, max. |
300 mA; je Kanal |
Leistung |
Leistungsentnahme aus dem Rückwandbus |
1,3 W |
Verlustleistung |
Verlustleistung, typ. |
5,5 W |
Adressbereich |
Adressraum je Modul |
● Eingänge |
16 byte; je Kanal |
32 byte; 16 byte je Kanal; 4 byte bei Fast-Mode |
● Ausgänge |
12 byte; je Kanal; 4 byte bei Motion Control |
24 byte; 12 byte je Kanal; 4 byte bei Motion Control, 0 byte bei Fast-Mode |
Digitaleingaben |
Anzahl der Eingänge |
4; 2 je Kanal |
digitale Eingänge parametrierbar |
Ja |
Eingangskennlinie nach IEC 61131, Typ 3 |
Ja |
Funktionen Digitaleingänge, parametrierbar |
● Tor-Start/Stopp |
Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber |
● Capture |
Ja |
● Synchronisation |
Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber |
● frei nutzbarer Digitaleingang |
Ja |
Eingangsspannung |
● Art der Eingangsspannung |
DC |
● Nennwert (DC) |
24 V |
● für Signal "0" |
-5 ... +5 V |
● für Signal "1" |
+11 ... +30 V |
● zulässige Spannung am Eingang, min. |
-30 V; -5 V dauernd, -30 V kurzzeitig Verpolschutz |
● zulässige Spannung am Eingang, max. |
30 V |
Eingangsstrom |
● für Signal "1", typ. |
2,5 mA |
Eingangsverzögerung (bei Nennwert der Eingangsspannung) |
für Standardeingänge |
— parametrierbar |
Ja; keine / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms |
— bei "0" nach "1", min. |
6 µs; bei Parametrierung "keine" |
— bei "1" nach "0", min. |
6 µs; bei Parametrierung "keine" |
für Technologische Funktionen |
— parametrierbar |
Ja |
Leitungslänge |
● geschirmt, max. |
1 000 m |
● ungeschirmt, max. |
600 m |
Digitalausgaben |
Art des Digitalausgangs |
Transistor |
Anzahl der Ausgänge |
4; 2 je Kanal |
digitale Ausgänge parametrierbar |
Ja |
Kurzschluss-Schutz |
Ja; elektronisch / thermisch |
● Ansprechschwelle, typ. |
1 A |
Begrenzung der induktiven Abschaltspannung auf |
L+ (-33 V) |
Ansteuern eines Digitaleingangs |
Ja |
Funktionen Digitalausgänge, parametrierbar |
● Schalten an Vergleichswerten |
Ja |
● frei nutzbarer Digitalausgang |
Ja |
Schaltvermögen der Ausgänge |
● bei ohmscher Last, max. |
0,5 A; je Digitalausgang |
● bei Lampenlast, max. |
5 W |
Lastwiderstandsbereich |
● untere Grenze |
48 Ω |
● obere Grenze |
12 kΩ |
Ausgangsspannung |
● Art der Ausgangsspannung |
DC |
● für Signal "1", min. |
23,2 V; L+ (-0,8 V) |
Ausgangsstrom |
● für Signal "1" Nennwert |
0,5 A; je Digitalausgang |
● für Signal "1" zulässiger Bereich, max. |
0,6 A; je Digitalausgang |
● für Signal "1" Mindestlaststrom |
2 mA |
● für Signal "0" Reststrom, max. |
0,5 mA |
Ausgangsverzögerung bei ohmscher Last |
● "0" nach "1", max. |
50 µs |
● "1" nach "0", max. |
50 µs |
Schaltfrequenz |
● bei ohmscher Last, max. |
10 kHz |
● bei induktiver Last, max. |
0,5 Hz; nach IEC 60947-5-1, DC-13; Derating-Kurve beachten |
● bei Lampenlast, max. |
10 Hz |
Summenstrom der Ausgänge |
● Strom je Modul, max. |
2 A |
Leitungslänge |
● geschirmt, max. |
1 000 m |
● ungeschirmt, max. |
600 m |
Geber |
Gebersignale, Inkrementalgeber (symmetrisch) |
● Eingangsspannung |
RS 422 |
● Eingangsfrequenz, max. |
1 MHz |
● Zählfrequenz, max. |
4 MHz; bei Vierfachauswertung |
● Leitungslänge geschirmt, max. |
32 m; bei 1 MHz |
● Signalfilter parametrierbar |
Ja |
● Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt |
Ja |
● Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur |
Ja |
● Impulsgeber |
Ja |
● Impuls-Geber mit Richtung |
Ja |
● Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung |
Ja |
Gebersignale, Inkrementalgeber (asymmetrisch) |
● Eingangsspannung |
5 V TTL (nur gegentakt-schaltende Geber) |
● Eingangsfrequenz, max. |
1 MHz |
● Zählfrequenz, max. |
4 MHz; bei Vierfachauswertung |
● Signalfilter parametrierbar |
Ja |
● Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt |
Ja |
● Inkrementalgeber mit A/B-Spuren, 90° phasenversetzt und Null-Spur |
Ja |
● Impulsgeber |
Ja |
● Impulsgeber mit Richtung |
Ja |
● Impulsgeber mit einem Puls-Signal je Zählrichtung |
Ja |
Gebersignale, Absolutgeber (SSI) |
● Eingangssignal |
nach RS 422 |
● Telegrammlänge, parametrierbar |
10 ... 40 bit |
● Taktfrequenz, max. |
2 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz oder 2 MHz |
● Binärcode |
Ja |
● Gray-Code |
Ja |
● Leitungslänge geschirmt, max. |
320 m; Kabellänge, RS-422 SSI Absolutgeber, Siemens Typ 6FX2001-5, 24 V Versorgung: 125 kHz, 320 Meter geschirmt, max.; 250 kHz, 160 Meter geschirmt, max.; 500 kHz, 60 Meter geschirmt, max.; 1 MHz, 20 Meter geschirmt, max.; 1,5 MHz, 10 Meter geschirmt, max.; 2 MHz, 8 Meter geschirmt, max. |
● Paritätsbit parametrierbar |
Ja |
● Monoflopzeit |
16, 32, 48, 64 µs & Automatisch |
● Multi-Turn |
Ja |
● Single-Turn |
Ja |
Schnittstellenphysik |
● TTL 5V |
Ja; nur gegentakt-schaltende Geber |
● RS 422 |
Ja |
Taktsynchronität |
Filter- und Verarbeitungszeit (TWE), min. |
130 µs; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber |
|
Buszykluszeit (TDP), min. |
250 µs |
|
Alarme/Diagnosen/Statusinformationen |
Alarme |
● Diagnosealarm |
Ja |
● Prozessalarm |
Ja |
Diagnosen |
● Überwachung der Versorgungsspannung |
Ja |
● Drahtbruch |
Ja |
● Kurzschluss |
Ja |
● A/B-Übergangsfehler bei Inkremental-Geber |
Ja |
● Telegrammfehler bei SSI-Geber |
Ja |
Diagnoseanzeige LED |
● RUN-LED |
Ja; grüne LED |
● ERROR-LED |
Ja; rote LED |
● MAINT-LED |
Ja; gelbe LED |
● Überwachung der Versorgungsspannung (PWR-LED) |
Ja; grüne LED |
● Kanalstatusanzeige |
Ja; grüne LED |
● für Kanaldiagnose |
Ja; rote LED |
Integrierte Funktionen |
Zähler |
Ja |
● Anzahl Zähler |
2 |
● Zählfrequenz, max. |
4 MHz; bei Vierfachauswertung |
Fast Mode |
|
Ja |
Zähl-Funktionen |
● verwendbar mit TO High_Speed_Counter |
Ja; nur bei Impuls- & Inkrementalgeber |
● Endlos Zählen |
Ja |
● Zählerverhalten parametrierbar |
Ja |
● Hardware-Tor über Digitaleingang |
Ja |
● Software-Tor |
Ja |
● Ereignis-gesteuerter Stopp |
Ja |
● Synchronisation über Digitaleingang |
Ja |
● Zählbereich parametrierbar |
Ja |
Vergleicher |
— Anzahl Vergleicher |
2; je Kanal |
— Richtungsabhängigkeit |
Ja |
— änderbar aus Anwenderprogramm |
Ja |
Positionserfassung |
● inkrementelle Erfassung |
Ja |
● absolute Erfassung |
Ja |
● geeignet für S7-1500 Motion Control |
Ja |
Mess-Funktionen |
● Messzeit parametrierbar |
Ja |
● dynamische Messzeitanpassung |
Ja |
● Anzahl Schwellwerte, parametrierbar |
2 |
Messbereich |
— Frequenzmessung, min. |
0,04 Hz |
— Frequenzmessung, max. |
4 MHz |
— Periodendauermessung, min. |
0,25 µs |
— Periodendauermessung, max. |
25 s |
Genauigkeit |
— Frequenzmessung |
100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung |
— Periodendauermessung |
100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung |
— Geschwindigkeitsmessung |
100 ppm; abhängig von Messintervall und Signalauswertung |
Potenzialtrennung |
Potenzialtrennung Kanäle |
● zwischen den Kanälen |
Nein |
● zwischen den Kanälen und Rückwandbus |
Ja |
● zwischen den Kanälen und Lastspannung L+ |
Nein |
Isolation |
Isolation geprüft mit |
DC 707 V (Type Test) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
● waagerechte Einbaulage, min. |
0 °C |
-30 °C |
● waagerechte Einbaulage, max. |
60 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten |
● senkrechte Einbaulage, min. |
0 °C |
-30 °C |
● senkrechte Einbaulage, max. |
40 °C; Derating bei induktiven Lasten beachten |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |
● min. |
|
-40 °C |
● max. |
|
70 °C |
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel |
● Aufstellungshöhe über NN, max. |
5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch zum ET 200MP-System |
Dezentraler Betrieb |
an SIMATIC S7-300 |
Ja |
an SIMATIC S7-400 |
Ja |
an SIMATIC S7-1200 |
Ja |
an SIMATIC S7-1500 |
Ja |
an Standard PROFIBUS Master |
Ja; ab FW V1.1 |
Ja |
an Standard PROFINET Controller |
Ja |
Maße |
Breite |
35 mm |
Höhe |
147 mm |
Tiefe |
129 mm |
Gewichte |
Gewicht, ca. |
325 g |