Artikelnummer |
6ES7647-0AA00-1YA2
|
6ES7647-0BA00-0YA2
|
|
|
|
|
SIMATIC IoT2040, 2x 10/100 MBit/s Ethernet RJ45; 1x USB2.0, 1x USB-Client; SD-CARD-Slot; DC 24V Industriestromversorgung |
SIMATIC IOT2050, 2x GBit Ethernet RJ45; Display Port; 2x USB2.0, SD-CARD-Slot, DC 24V Industriestromversorgung |
Allgemeine Informationen |
Produkttyp-Bezeichnung |
IOT2040 |
IOT2050 |
Aufbauart/Montage |
Aufbauform |
IoT Gateway, Einbaugerät |
Versorgungsspannung |
Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC 24 V (9 ... 36 V) |
DC 12/24 V |
Netz- und Spannungsausfallüberbrückung |
● Netz-/Spannungsausfallüberbrückungszeit |
5 ms |
Prozessor |
Prozessortyp |
Intel Quark X1020 |
ARM TI AM6528 GP |
Grafik |
Grafikcontroller |
|
integriert |
Laufwerke |
Festplatte |
1x microSD Card-Slot |
|
Einbauplatz für Laufwerke |
|
1x microSD Card-Slot |
Speicher |
Art des Speichers |
DDR3-SDRAM |
DDR4 |
Hauptspeicher |
1 Gbyte |
1 Gbyte RAM |
Speicherkapazität des Hauptspeichers, max. |
1 Gbyte |
Hardware-Ausbau |
Steckplätze |
● freie Steckplätze |
1x Arduino, 1x mPCIe |
● Anzahl PCI-Steckplätze |
0 |
|
Digitaleingaben |
Anzahl der Eingänge |
|
20 |
Eingangsspannung |
● Art der Eingangsspannung |
|
DC |
Digitalausgaben |
Anzahl der Ausgänge |
|
20 |
Ausgangsspannung |
● Art der Ausgangsspannung |
|
DC |
● zulässige Spannung am Ausgang, min. |
|
3,3 V |
● zulässige Spannung am Ausgang, max. |
|
5 V |
Schnittstellen |
PROFIBUS/MPI |
|
Über Steckkarte realisierbar |
Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet |
2 |
Anzahl Schnittstellen PROFINET |
0 |
2 |
USB-Schnittstelle |
1x USB 2.0, 1x USB-Client |
2x USB 2.0 |
Anschluss für Tastatur/Maus |
USB / USB |
USB |
serielle Schnittstelle |
2x COM-Ports (RS 232, RS 485) |
1x COM (1x RS 232 / 422 / 485) |
Videoschnittstellen |
● Grafikschnittstelle |
|
1x DisplayPort |
Industrial Ethernet |
● Industrial-Ethernet-Schnittstelle |
2x Ethernet (RJ45) |
— 100 Mbit/s |
Ja |
— 1000 Mbit/s |
Nein |
Ja |
Integrierte Funktionen |
Überwachungsfunktionen |
● Temperaturüberwachung |
Nein |
Ja |
● Watchdog |
Ja |
● Status LEDs |
Ja |
● Lüfter |
Nein |
|
EMV |
Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität |
● Störfestigkeit gegen Entladen statischer Elektrizität |
±4 kV Kontaktentladung nach IEC 61000-4-2; ±8 kV Luftentladung nach IEC 61000-4-2 |
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder |
● Störfestigkeit gegen Hochfrequenzeinstrahlung |
10 V/m für 80 - 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 - 2 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 1 V/m für 2 - 2,7 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 10 V für 150 kHz - 80 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-6 |
10 V/m für 80 ... 1 000 MHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3; 3 V/m für 1,4 ... 6 GHz, 80 % AM nach IEC 61000-4-3 |
Störfestigkeit gegen leitungsgebundene Störgrößen |
● Störfestigkeit auf Versorgungsleitungen |
±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst; ±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch; ±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch |
±2 kV (nach IEC 61000-4-4, Burst); ±1 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Leitung); ±2 kV (nach IEC 61000-4-5, Surge Impuls / Leitung gegen Erde) |
● Störfestigkeit auf Signalleitungen >30m |
±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge, Länge > 30 m |
● Störfestigkeit auf Signalleitungen < 30m |
±2 kV nach IEC 61000-4-4, Burst, Länge > 30 m |
±1 kV nach IEC 61000-4-4, Burst |
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen (Surge) |
● unsymmetrische Einkopplung |
±2 kV nach IEC 61000-4-5, Surge unsymmetrisch |
● symmetrische Einkopplung |
±1 kV nach IEC 61000-4-5, Surge symmetrisch |
Störfestigkeit gegen Magnetfelder |
● Störfestigkeit gegen Magnetfelder bei 50 Hz |
100 A/m; nach IEC 61000-4-8 |
|
Emission von leitungsgebundenen und leitungsungebundenen Störungen |
● Störaussendung über Netz-/Wechselstromleitungen |
EN 61000-6-4:2007 +A1:2011 |
|
Schutzart und Schutzklasse |
Schutzart IP |
IP20 |
IP (rundum) |
|
IP20 |
IP (frontseitig) |
IP20 |
|
Normen, Zulassungen, Zertifikate |
CE-Kennzeichen |
Ja |
UL-Zulassung |
Ja |
cULus |
Ja |
RCM (ehemals C-TICK) |
|
Ja |
KC-Zulassung |
Ja |
EAC (ehemals Gost-R) |
|
Ja |
FCC |
|
Ja |
EMV |
CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 +A1:2011, EN 61000-6-1:2007 |
CE, EN 61000-6-4:2007 +A1:2011, EN 61000-6-2:2005, CE, EN IEC 61000-6-4:2019, EN IEC 61000-6-2:2019 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur im Betrieb |
● min. |
0 °C |
● max. |
50 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |
● min. |
|
-20 °C |
● max. |
|
70 °C |
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel |
● Aufstellungshöhe über NN, max. |
|
2 000 m |
Relative Luftfeuchte |
● relative Luftfeuchte |
geprüft nach IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-30: Betrieb: 5 % bis 85 % bei 30 °C (keine Betauung), Lagerung / Transport: 5 % bis 95 % bei 25 / 55 °C (keine Betauung) |
5 ... 85 % bei 30 °C, keine Kondensation |
● Betrieb, max. |
|
85 % |
Schwingungen |
● Schwingfestigkeit während Betrieb gemäß IEC 60068-2-6 |
geprüft nach IEC 60068-2-6: 5 Hz bis 9 Hz: 3,5 mm, 9 Hz bis 200 Hz: 9,8 m/s² |
geprüft nach IEC 60068-2-6: 10 Zyklen; 5 bis 8,4 Hz Auslenkung 3,5 mm; 8,4 bis 200 Hz: Beschleunigung 9,8 m/s² |
Schockprüfung |
● Schockbelastung im Betrieb |
geprüft nach IEC 60068-2-27: 150 m/s², 11 ms |
Betriebssysteme |
vorinstalliertes Betriebssystem |
Nein |
ohne Betriebssystem |
Ja |
Mechanik/Material |
Material des Gehäuses (frontseitig) |
|
Kunststoff |
● Kunststoff |
|
Ja |
● Aluminium |
|
Ja |
● Edelstahl |
|
Ja |
● Glas |
|
Nein |
Maße |
Breite |
144 mm |
37 mm |
Höhe |
90 mm |
142 mm |
Tiefe |
53 mm |
100 mm |