Artikelnummer | 6ES7954-8LE03-0AA0 | 6ES7954-8LE04-0AA0 | |
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MByte | SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 12 MByte | ||
Allgemeine Informationen | |||
Produkttyp-Bezeichnung | Speicherkarte | ||
Speicher | |||
Art des Speichers | Flash-EPROM | ||
Flash | Ja | ||
Speichergröße | 12 Mbyte | ||
Anzahl der Lösch-/Schreibvorgänge, min. | 500 000 | ||
Datenerhaltung (nach der letzten Programmierung), min. | 10 a; wenn die Lösch-/Schreibvorgänge < 50 000 (1 a, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge > 450 000) | ||
Maße | |||
Breite | 24 mm | ||
Höhe | 32 mm | ||
Tiefe | 2,1 mm | ||
Gewichte | |||
Gewicht, ca. | 3 g | ||
letzte Änderung: | 25.10.2023 |