Artikelnummer | 6ES7954-8LP03-0AA0 | 6ES7954-8LP04-0AA0 | |
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 2 GByte | SIMATIC S7, Memory Card für S7-1x 00 CPU, 3, 3V Flash, 2 GByte | ||
Allgemeine Informationen | |||
Produkttyp-Bezeichnung | SIMATIC Memory Card | Speicherkarte | |
Speicher | |||
Art des Speichers | Flash-EPROM | ||
Flash | Ja | ||
Speichergröße | 2 Gbyte | ||
Anzahl der Lösch-/Schreibvorgänge, min. | 100 000 | ||
Datenerhaltung (nach der letzten Programmierung), min. | 10 a; Wenn die Lösch-/Schreibvorgänge < 10 000 (1 a, wenn die Lösch-/Schreibvorgänge > 90 000) | ||
Maße | |||
Breite | 24 mm | ||
Höhe | 32 mm | ||
Tiefe | 2,1 mm | ||
Gewichte | |||
Gewicht, ca. | 3 g | ||
letzte Änderung: | 21.06.2023 |