Artikelnummer | 6GK5101-1BC00-2AA3 | 6GK5102-1GS00-2AC2 | |
Produkttyp-Bezeichnung | X101-1LD | SCALANCE XCM102 | |
SCALANCE X101-1LD IE Medienkonverter unmanaged 1x 10/100 Mbit/s RJ45 Port, 1x 100 Mbit/s Single-Mode BFOC, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-konforme Haltekragen, Handbuch als Download verfügbar verfügbar. | SCALANCE XCM102, IE Medienkonverter unmanaged 1x 100/1000 Mbit/s RJ45 Port, 1x 100/1000 Mbit/s SFP Port, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster redundante Spannungsversorgung, Haltekragen, Handbuch als Download verfügbar . | ||
Übertragungsrate | |||
Übertragungsrate | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s | |
Schnittstellen | |||
Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal | 2 | 2 | |
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |||
● für Netzkomponenten bzw. Endgeräte | 1 | 1 | |
● für SFP / steckbar | 1; 100 Mbit/s und 1000 Mbit/s SFP-Stecktransceiver verwendbar | ||
● für Meldekontakt | 1 | 1 | |
● für Spannungsversorgung | 1 | 1 | |
● für redundante Spannungsversorgung | 1 | 1 | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● für Netzkomponenten bzw. Endgeräte | RJ45-Port | RJ45-Port | |
● für Meldekontakt | 2-poliger Klemmenblock | 2-poliger Klemmenblock | |
● für Spannungsversorgung | 4-poliger Klemmenblock | 2x 3-poliger Klemmenblock | |
Anzahl der optischen Anschlüsse | |||
● für Lichtwellenleiter / bei 100 Mbit/s | 1 | ||
Ausführung des optischen Anschlusses | |||
● für Lichtwellenleiter / bei 100 Mbit/s | ST/BFOC-Port | ||
einkoppelbare optische Leistung bezogen auf 1 mW | |||
● des Transmitter-Outputs / minimal | -5 dB | ||
● des Transmitter-Outputs / maximal | 0 dB | ||
● des Receiver-Inputs / maximal | 0 dB | ||
optische Empfindlichkeit bezogen auf 1 mW / des Receiver-Inputs / minimal | -35 dB | ||
Dämpfungsmaß / der LWL-Übertragungsstrecke / minimal erforderlich | 0 dB | ||
Reichweite / an der optischen Schnittstelle / abhängig von der verwendeten optischen Faser | 0 ... 26 km | ||
Signal-Eingänge/Ausgänge | |||
Betriebsspannung / der Meldekontakte | |||
● bei DC / Nennwert | 24 V | 24 V | |
Betriebsstrom / der Meldekontakte | |||
● bei DC / maximal | 0,1 A | 0,1 A | |
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung | |||
Versorgungsspannung | |||
● extern | 24 V | ||
● extern | 18 ... 32 V | ||
Spannungsart / der Versorgungsspannung | DC | ||
Versorgungsspannung / 1 / Nennwert | 24 V | ||
● Spannungsart / 1 / der Versorgungsspannung | DC | ||
● aufgenommener Strom / 1 / bei Nennwert der Versorgungsspannung / maximal | 0,15 A | ||
● Verlustleistung [W] / 1 / Nennwert | 2,5 W | ||
Versorgungsspannung / 2 / Nennwert | 24 V | ||
● Spannungsart / 2 / der Versorgungsspannung | AC | ||
● aufgenommener Strom / 2 / bei Nennwert der Versorgungsspannung / maximal | 0,3 A | ||
● Verlustleistung [W] / 2 / Nennwert | 5 W | ||
Produktbestandteil / Absicherung am Versorgungseingang | Ja | Ja | |
Ausführung der Absicherung / am Eingang für Versorgungsspannung | 0,5 A / 60 V | ||
aufgenommener Strom | |||
● maximal | 0,12 A | abhängig von der Vewendung von SFP-Stecktransceiver | |
Verlustleistung [W] | |||
● bei DC / bei 24 V | 3 W | ||
● maximal | abhängig von der Vewendung von SFP-Stecktransceiver | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -10 ... +60 °C | -40 ... +70 °C | |
● während Lagerung | -40 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | |
● während Transport | -40 ... +80 °C | -40 ... +85 °C | |
● Anmerkung | max. Betriebstemperatur abhängig von der Vewendung von SFP-Stecktransceiver | ||
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % | 95 % | |
Schutzart IP | IP30 | IP20 | |
Bauform, Maße und Gewichte | |||
Bauform | kompakt | kompakt | |
Breite | 40 mm | 35 mm | |
Höhe | 125 mm | 147 mm | |
Tiefe | 124 mm | 123 mm | |
Nettogewicht | 0,55 kg | 0,22 kg | |
Befestigungsart | |||
● 35 mm DIN-Hutschienenmontage | Ja | Ja | |
● S7-300-Profilschienenmontage | Ja | Ja | |
● S7-1500-Profilschienenmontage | Ja | ||
● Wandmontage | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Redundanz | |||
Produktfunktion | |||
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Einsatz im PRP-Netzwerk | Nein | ||
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA) | Nein | ||
Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |||
Norm | |||
● für FM | FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T.., Class 1, Zone 2, Group IIC, T.. | ||
● für Sicherheit / von CSA und UL | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | ||
● für Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 | ||
● für Störfestigkeit | EN 61000-6-4:2001 | ||
Eignungsnachweis | EN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001 | ||
● CE-Kennzeichnung | Ja | Ja | |
● C-Tick | Ja | ||
● KC-Zulassung | Ja | ||
Schiffklassifikationsgesellschaft | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Ja | Ja | |
● Bureau Veritas (BV) | Ja | ||
● Det Norske Veritas (DNV) | Ja | Ja | |
● Germanischer Lloyd (GL) | Ja | Ja | |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Ja | Ja | |
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Ja | ||
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Nein | Ja | |
● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Ja | ||
● Chinese Classification Society (CCS) | Ja | ||
MTBF | 134 a | 152 a | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Gefährliche Umgebungen | |||
Norm / für Ex-Zone | |||
● | EN 600079-15 II 3 G EEx nA II T.. KEMA 06 ATEX 0021 X | ||
● von CSA und UL | UL 1604 und UL 2279-15 (Hazardous Location), Class 1 / Division 2 / Group A, B, C, D / T.., Class 1 / Zone 2 / Group IIC / T.. | ||
Eignungsnachweis / CCC / für Ex-Zone gemäß GB Standard | |||
● | Ja; GB3836.1, GB3836.8 | ||
● als Kennzeichnung | Ex nA IIC T4 Gc | ||
Weitere Informationen / Internet-Links | |||
Internet-Link | |||
● zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation | https://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● zur Webseite: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | https://sieportal.siemens.com/ | |
● zur Webseite: Bilddatenbank | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● zur Webseite: CAx-Download-Manager | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
Securityhinweise | |||
Securityhinweis | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Security finden Sie unter https://www.siemens.com/industrialsecurity. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Security finden Sie unter https://www.siemens.com/industrialsecurity. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | |
Approbationen / Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
Herstellererklärung | Ja | Ja | |
Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
KEMA | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
Sonstige | Ja | Ja | |
RCM | Ja | Ja | |
EMV | |||
KC | Ja | Ja | |
Explosionsschutz | |||
FM | Ja | Ja | |
CCC-Ex | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
BV (Bureau Veritas) | Ja | Ja | |
DNV (Det Norske Veritas) | Ja | Ja | |
LR (Lloyds Register) | Ja | Ja | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
letzte Änderung: | 12.03.2024 | ||
Datum: 15.03.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |