Artikelnummer | 6GK5204-0BA00-2BA3 | 6GK5204-0BA10-2BA3 | |
********* Ersatzteil ********** SCALANCE X204IRT, managed IE IRT Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. | SCALANCE X204IRT, managed IE IRT Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional | ||
Produkttyp-Bezeichnung | |||
Produkt-Markenname | SCALANCE | SCALANCE | |
Produkttyp-Bezeichnung | X204IRT | X204IRT | |
Übertragungsrate | |||
Übertragungsrate | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | |
Schnittstellen / für Kommunikation / integriert | |||
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |||
● für Netzkomponenten bzw. Endgeräte | 4 | 4 | |
Schnittstellen / sonstige | |||
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |||
● für Meldekontakt | 1 | 1 | |
● für Spannungsversorgung | 1 | 1 | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● für Meldekontakt | 2-poliger Klemmenblock | 2-poliger Klemmenblock | |
● für Spannungsversorgung | 4-poliger Klemmenblock | 4-poliger Klemmenblock | |
Ausführung des Wechselmediums | |||
● C-PLUG | Ja | Ja | |
Betriebsspannung / der Meldekontakte | |||
● bei DC / Nennwert | 24 V | 24 V | |
Betriebsstrom / der Meldekontakte | |||
● bei DC / maximal | 0,1 A | 0,1 A | |
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung | |||
Produktbestandteil / Anschluss für redundante Spannungsversorgung | Ja | ||
Spannungsart / 1 / der Versorgungsspannung | DC | DC | |
● Versorgungsspannung / 1 / Nennwert | 24 V | 24 V | |
● Verlustleistung [W] / 1 / Nennwert | 4,8 W | 3,4 W | |
● Versorgungsspannung / 1 / Bemessungswert | 18 ... 32 V | 18 ... 32 V | |
● aufgenommener Strom / 1 / maximal | 0,2 A | 0,14 A | |
● Ausführung des elektrischen Anschlusses / 1 / für Spannungsversorgung | 4-poliger Klemmenblock | 4-poliger Klemmenblock | |
● Produktbestandteil / 1 / Absicherung am Versorgungseingang | Ja | Ja | |
● Ausführung der Absicherung / 1 / am Eingang für Versorgungsspannung | 0,6 A / 60 V | 2,5 A (nicht vom Anwender wechselbar) | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● während Lagerung | -40 ... +70 °C | -40 ... +85 °C | |
● während Transport | -40 ... +70 °C | -40 ... +85 °C | |
relative Luftfeuchte | |||
● bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % | 95 % | |
Schutzart IP | IP30 | IP30 | |
Bauform, Maße und Gewichte | |||
Bauform | kompakt | kompakt | |
Breite | 60 mm | 60 mm | |
Höhe | 125 mm | 125 mm | |
Tiefe | 124 mm | 124 mm | |
Nettogewicht | 0,78 kg | 0,78 kg | |
Befestigungsart | |||
● 35 mm DIN-Hutschienenmontage | Ja | Ja | |
● Wandmontage | Ja | Ja | |
● S7-300-Profilschienenmontage | Ja | Ja | |
● S7-1500-Profilschienenmontage | Nein | Nein | |
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein | |||
Kaskadierung bei redundantem Ring / bei Rekonfigurationszeit < 0,3 s | 50 | 50 | |
Kaskadierung bei Sternstruktur | beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) | beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) | |
Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektierung | |||
Produktfunktion | |||
● CLI | Ja | Ja | |
● Web-based Management | Ja | Ja | |
● MIB-Unterstützung | Ja | Ja | |
● TRAPs via E-Mail | Ja | Ja | |
● Konfiguration mit STEP 7 | Ja | Ja | |
● Portmirroring | Nein | Nein | |
● Multiportmirroring | Nein | Nein | |
● bei IRT / PROFINET IO-Switch | Ja | Ja | |
● PROFINET IO-Diagnose | Ja | Ja | |
● Switch-managed | Ja | Ja | |
PROFINET Konformitätsklasse | C | C | |
Netzlastklasse / gemäß PROFINET | 2 | 2 | |
Protokoll / wird unterstützt | |||
● Telnet | Ja | Ja | |
● HTTP | Ja | Ja | |
● HTTPS | Ja | Ja | |
● TFTP | Ja | Ja | |
● FTP | Ja | Ja | |
● BOOTP | Nein | Nein | |
● DCP | Ja | Ja | |
● LLDP | Ja | Ja | |
● SNMP v1 | Ja | Ja | |
● SNMP v2 | Ja | Ja | |
● SNMP v3 | Ja | Ja | |
Identification & Maintenance Funktion | |||
● I&M0 - Gerätespezifische Informationen | Ja | Ja | |
● I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Diagnose | |||
Produktfunktion | |||
● Port Diagnostics | Ja | Ja | |
● Packet Size Statistics | Ja | Ja | |
● Packet Type Statistics | Ja | Ja | |
● Error Statistics | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / DHCP | |||
Produktfunktion | |||
● DHCP-Client | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Redundanz | |||
Protokoll / wird unterstützt / Media Redundancy Protocol (MRP) | Ja | Ja | |
Produktfunktion | |||
● Media Redundancy Protocol (MRP) mit Redundanzmanager | Ja | Ja | |
● Ringredundanz | Ja | Ja | |
● High Speed Redundancy Protocol (HRP) mit Redundanzmanager | Ja | Ja | |
● High Speed Redundancy Protocol (HRP) mit Standby-Redundanz | Ja | Ja | |
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Einsatz im PRP-Netzwerk | Ja | Ja | |
● Parallel Redundancy Protocol (PRP)/Redundant Network Access (RNA) | Nein | Nein | |
● Passive Listening | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Security | |||
Protokoll / wird unterstützt | |||
● SSH | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Uhrzeit | |||
Produktfunktion | |||
● SICLOCK Unterstützung | Ja | Ja | |
Protokoll / wird unterstützt | |||
● NTP | Nein | Nein | |
● SNTP | Ja | Ja | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |||
Eignungsnachweis | |||
● CE-Kennzeichnung | Ja | Ja | |
● KC-Zulassung | Ja | Ja | |
● Regulatory Compliance Mark (RCM) | Ja | ||
Norm | |||
● für EMV-Störaussendung | EN 61000-6-4:2001 (Class A) | ||
● für EMV-Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | ||
● für Sicherheit / von CSA und UL | UL 60950-1 E115352, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1 | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Gefährliche Umgebungen | |||
Eignungsnachweis | |||
● ATEX | Ja | ||
● UKEX | Ja | ||
● IECEx | Ja | ||
● CCC / für Ex-Zone gemäß GB Standard | Ja | Ja | |
● FM-Zulassung | Ja | ||
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Sonstige | |||
Eignungsnachweis | |||
● Bahnanwendung nach EN 50155 | Nein | Nein | |
● Bahnanwendung nach EN 50124-1 | Nein | Nein | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Schiffklassifikation | |||
Schiffklassifikationsgesellschaft | |||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Ja | ||
● Bureau Veritas (BV) | Ja | ||
● Det Norske Veritas (DNV) | Nein | ||
● DNV GL | Ja | ||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Ja | ||
● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Ja | ||
● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Ja | ||
● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Ja | ||
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Umweltproduktdeklaration | |||
Umweltproduktdeklaration | Ja | ||
Treibhauspotential [CO2 eq] | |||
● gesamt | 179,66 kg | ||
● während Herstellung | 29,12 kg | ||
● während Betrieb | 150,31 kg | ||
● nach End of Life | 0,23 kg | ||
Produktfunktionen / allgemein | |||
MTBF | 80,58 a | 80,58 a | |
Referenzkennzeichen | |||
● gemäß IEC 81346-2:2009 | KF | KF | |
● gemäß IEC 81346-2:2019 | KFE | KFE | |
Gewährleistungsdauer | 5 a | ||
Weitere Informationen / Internet-Links | |||
Internet-Link | |||
● zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker | https://sie.ag/2QdlxcP | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/tia-selection-tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation | http://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● zur Webseite: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | ||
● zur Webseite: Bilddatenbank | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● zur Webseite: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
Securityhinweise | |||
Securityhinweis | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
Approbationen / Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
Herstellererklärung | Ja | Ja | |
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
Sonstige | Ja | Ja | |
RCM | Ja | Ja | |
Explosionsschutz | |||
IECEx | Ja | Ja | |
ATEX | Ja | Ja | |
FM | Ja | Ja | |
CCC-Ex | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
BV (Bureau Veritas) | Ja | Ja | |
DNV (Det Norske Veritas) | Ja | Ja | |
LR (Lloyds Register) | Ja | Ja | |
NK / Nippon Kaiji Kyokai | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Ja | Ja | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Industrielle Kommunikation | |||
PROFINET | Ja | Ja | |
letzte Änderung: | 29.04.2024 | ||
Datum: 02.05.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |