Artikelnummer | 6GK7542-5FX00-0XE0 | 6GK7542-5FX10-0XE0 | |
Produkttyp-Bezeichnung | CP 1542-5 | CP 1542-5 | |
Kommunikationsprozessor CP 1542-5 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an PROFIBUS-DP, DPV1-Master oder DP-Slave, S7- und PG/OP-Kommunikation, Uhrzeitsynchronisation, Diagnose, kleineres Mengengerüst. | Kommunikationsprozessor CP 1542-5 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an PROFIBUS-DP, DPV1-Master oder DP-Slave, S7- und PG/OP-Kommunikation, Uhrzeitsynchronisation, Diagnose, kleineres Mengengerüst. | ||
Übertragungsrate | |||
Übertragungsrate | |||
● an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |
Schnittstellen | |||
Anzahl der Schnittstellen / gemäß Industrial Ethernet | 0 | 0 | |
Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |||
● an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS | 1 | 1 | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● an der Schnittstelle 1 / gemäß PROFIBUS | 9-polige Sub-D-Buchse (RS485) | 9-polige Sub-D-Buchse (RS485) | |
Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung | |||
Spannungsart / der Versorgungsspannung | DC | DC | |
Versorgungsspannung / 1 / aus Rückwandbus | 15 V | 15 V | |
relative symmetrische Toleranz / bei DC | |||
● bei 15 V | 3 % | 3 % | |
aufgenommener Strom | |||
● aus Rückwandbus / bei DC / bei 15 V / typisch | 0,1 A | 0,2 A | |
Verlustleistung [W] | 1,5 W | 3 W | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● bei senkrechter Installation / während Betrieb | 0 ... 40 °C | -25 ... +40 °C | |
● bei waagerechter Installation / während Betrieb | 0 ... 60 °C | -25 ... +60 °C | |
● während Lagerung | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● während Transport | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C | |
● Anmerkung | ohne Betauung oder Vereisung | ||
Aufstellungshöhe / bei Höhe über NN / maximal | 5000 m | ||
Umgebungsbedingung / bezogen auf Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe | Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Handbuch | ||
relative Luftfeuchte | |||
● bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % | 95 % | |
Schutzart IP | IP20 | IP20 | |
Bauform, Maße und Gewichte | |||
Baugruppenformat | Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit | Kompaktbaugruppe S7-1500 einfach breit | |
Breite | 35 mm | 35 mm | |
Höhe | 142 mm | 142 mm | |
Tiefe | 129 mm | 129 mm | |
Nettogewicht | 0,27 kg | 0,4 kg | |
Befestigungsart | |||
● S7-1500-Profilschienenmontage | Ja | Ja | |
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein | |||
Anzahl der Baugruppen | |||
● je CPU / maximal | 8 | 8 | |
● Anmerkung | abhängig vom CPU-Typ | abhängig vom CPU-Typ | |
Leistungsdaten / PROFIBUS DP | |||
Dienst / als DP-Master | |||
● DPV1 | Ja | Ja | |
Anzahl der DP-Slaves | |||
● am DP-Master / betreibbar | 32 | 32 | |
Datenmenge | |||
● des Adressbereichs der Eingänge / als DP-Master / gesamt | 2048 byte | 2048 byte | |
● des Adressbereichs der Ausgänge / als DP-Master / gesamt | 2048 byte | 2048 byte | |
● des Adressbereichs der Eingänge / je DP-Slave | 244 byte | 244 byte | |
● des Adressbereichs der Ausgänge / je DP-Slave | 244 byte | 244 byte | |
Dienst / als DP-Slave | |||
● DPV0 | Ja | Ja | |
● DPV1 | Ja | Ja | |
Datenmenge | |||
● des Adressbereichs der Eingänge / als DP-Slave / gesamt | 240 byte | 240 byte | |
● des Adressbereichs der Ausgänge / als DP-Slave / gesamt | 240 byte | 240 byte | |
Leistungsdaten / S7-Kommunikation | |||
Anzahl der möglichen Verbindungen / für S7-Kommunikation | |||
● maximal | 16; abhängig von der Systemobergrenze | 16; abhängig von der Systemobergrenze | |
Leistungsdaten / Multiprotokollbetrieb | |||
Anzahl der aktiven Verbindungen / bei Multiprotokollbetrieb | 16 | 16 | |
Leistungsdaten / Telecontrol | |||
Protokoll / wird unterstützt | |||
● TCP/IP | Nein | Nein | |
Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektierung | |||
Projektierungs-Software | |||
● erforderlich | STEP 7 Professional V12 SP1 (TIA Portal) oder höher | STEP 7 Professional V18 (TIA Portal) oder höher | |
Identification & Maintenance Funktion | |||
● I&M0 - Gerätespezifische Informationen | Ja | Ja | |
● I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen | Ja | Ja | |
Produktfunktionen / Diagnose | |||
Produktfunktion / Web-based Diagnostic | Ja; über S7-1500 CPU | Ja; über S7-1500 CPU | |
Produktfunktionen / Uhrzeit | |||
Produktfunktion / Uhrzeitsynchronisation weiterleiten | Ja | Ja | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Gefährliche Umgebungen | |||
Eignungsnachweis / CCC / für Ex-Zone gemäß GB Standard | Ja; GB3836.1, GB3836.8 | Ja; GB3836.1, GB3836.8 | |
Eignungsnachweis / CCC / für Ex-Zone gemäß GB Standard / als Kennzeichnung | Ex nA IIC T4 Gc | Ex nA IIC T4 Gc | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Umweltproduktdeklaration | |||
Umweltproduktdeklaration | Ja | Ja | |
Treibhauspotential [CO2 eq] | |||
● gesamt | 115,52 kg | 115,52 kg | |
● während Herstellung | 21,24 kg | 21,24 kg | |
● während Betrieb | 93,93 kg | 93,93 kg | |
● nach End of Life | 0,35 kg | 0,35 kg | |
Weitere Informationen / Internet-Links | |||
Internet-Link | |||
● zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation | https://www.siemens.com/simatic-net | https://www.siemens.com/simatic-net | |
● zur Webseite: SiePortal | https://sieportal.siemens.com | https://sieportal.siemens.com | |
● zur Webseite: Bilddatenbank | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● zur Webseite: CAx-Download-Manager | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
Securityhinweise | |||
Securityhinweis | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Security finden Sie unter https://www.siemens.com/industrialsecurity. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Security finden Sie unter https://www.siemens.com/industrialsecurity. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.6) | |
Approbationen / Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
Herstellererklärung | Ja | Ja | |
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
RCM | Ja | Ja | |
Explosionsschutz | |||
ATEX | Ja | Ja | |
IECEx | Ja | Ja | |
FM | Ja | Ja | |
CCC-Ex | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Ja | Ja | |
KR (Korean Register of Shipping) | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) | Ja | Ja | |
letzte Änderung: | 12.03.2024 | ||
Datum: 19.03.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |