Artikelnummer | 6GT2398-1CD00 | 6GT2398-1DD10 | |
Produkttyp-Bezeichnung | Antenne ANT 30 | Antenne ANT 30 Edelstahl, mit Antennenleitung | |
********* Ersatzteil ********** RF300/RF200/MOBY E Antenne ANT 30 PVC, Leitungslänge 3 m IP65, -25 bis +70°C, M30x 58 mm,. | SIMATIC RF200/RF300 Antenne ANT 30 Edelstahl; IP67, -25 bis +70°C, Gewinde M30x1,5, Länge 40 mm; mit schleppkettenfähiger Antennenleitung, beidseitig steckbar PUR, UL 758, Länge 3 m . | ||
Eignung zum Einsatz | RF250R / RF350R / RF350M / MOBY E | RF250R / RF350R / RF350M | |
Funkfrequenzen | |||
Übertragungsfrequenz / Nennwert | 13,56 MHz | 13,56 MHz | |
Elektrische Daten | |||
Ausführung des elektrischen Anschlusses / der Antenne | M8, 4-polig | M8, 4-polig (am mitgelieferten Kabel) | |
Ausführung der Steckverbindung | male | male | |
Mechanische Daten | |||
Material | Krastin | Edelstahl V2A | |
Farbe | pastelltürkis | silber | |
Anzugsdrehmoment / der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels / maximal | 3 N·m | 3 N·m | |
Befestigungsabstand | |||
● bezogen auf Metallflächen / empfohlen / minimal | 0 m | 0 m | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C | |
● während Lagerung | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● während Transport | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
Schutzart IP | IP67, Frontseite | IP67 | |
Schockfestigkeit | nach EN 60721-3-7 Klasse 7M2 | ||
Schockbeschleunigung | 500 m/s² | 500 m/s² | |
Schwingbeschleunigung | 200 m/s² | 200 m/s² | |
Bauform, Maße und Gewichte | |||
Tiefe | 58 mm | 40 mm | |
Durchmesser | 30 mm | 30 mm | |
Nettogewicht | 180 g | 95 g | |
Befestigungsart | 2 Kunststoffmuttern M30 x 1,5 | 2 Edelstahlmuttern M30 x 1,5 | |
Leitungslänge / der Antennenleitung | 3 m | 3 m | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |||
Eignungsnachweis | CE, FCC, IC, cULus, Ex-Zulassung nur zusammen mit 6GT2801-4AB10 | CE, cULus | |
Eignungsnachweis | |||
● IECEx | Ja | Ja | |
● für IECEx / als Kennzeichnung | es gilt die ATEX-Zulassung des angeschlossenen Readers | es gilt die ATEX-Zulassung des angeschlossenen Readers | |
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2019 | TFB | TFB | |
Zubehör | |||
Zubehör | mit enthalten: 6GT2391-0AH30 (Antennenleitung) | ||
Weitere Informationen / Internet-Links | |||
Internet-Link | |||
● zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | ||
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964 | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● zur Webseite: RFID-Länderzulassung | https://www.siemens.com/rfid-approvals | ||
● zur Webseite: Industrielle Kommunikation | http://www.siemens.com/ident/rfid | ||
● zur Webseite: Identifikations- und Lokalisierungssysteme | https://www.siemens.com/ident | ||
● zur Webseite: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | ||
● zur Webseite: Bilddatenbank | http://automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● zur Webseite: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
Securityhinweise | |||
Securityhinweis | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | ||
letzte Änderung: | 25.03.2024 | ||
Datum: 01.05.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |