Artikelnummer | 6GT2812-0AA01 | 6GT2812-1AA08 | |
Produkttyp-Bezeichnung | Antenne RF660A 902-928 US | Antenne RF662A | |
********* Ersatzteil ********** SIMATIC RF600 Antenne RF660A 902-928 US zum Einsatz in USA IP67, -25 bis +75°C, ohne Kabel | SIMATIC RF600 Antenne RF662A Frequenzbereich 865 bis 928MHz zirkular IP67 -25 bis +75°C, ohne Kabel | ||
Eignung zum Einsatz | SIMATIC RF600 | SIMATIC RF600 | |
Funkfrequenzen | |||
Übertragungsfrequenz | 902 ... 928 MHz | 865 ... 928 MHz | |
Elektrische Daten | |||
Antennengewinn gegenüber Kugelstrahler | |||
● bei zirkularer Abstrahlung | 6 dB | 7 dB | |
Impedanz | 50 Ω | 50 Ω | |
Polarisation | Zirkular | Zirkular | |
Stehwellenverhältnis (VSWR) / maximal | 2 | 1,5 | |
Strahlwinkel der Antenne | |||
● horizontal | 70° | 56° | |
● vertikal | 70° | 58° | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses / der Antenne | RP-TNC | RP-TNC | |
Ausführung der Steckverbindung | male | male | |
Mechanische Daten | |||
Material | PA 12 | Pocan | |
Farbe | pastelltürkis | TI-grey | |
Befestigungsabstand | |||
● bezogen auf Metallflächen / empfohlen / minimal | 0 m | 0 m | |
Umgebungsbedingungen | |||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -25 ... +75 °C | -25 ... +75 °C | |
● während Lagerung | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
● während Transport | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C | |
Schutzart IP | IP67 | IP67 | |
Schockfestigkeit | nach EN 60068-2-27 | nach EN 60068-2-27 | |
Schockbeschleunigung | 300 m/s² | 300 m/s² | |
Schwingbeschleunigung | 1 m/s² | 40 m/s² | |
Bauform, Maße und Gewichte | |||
Breite | 313 mm | 312 mm | |
Höhe | 313 mm | 312 mm | |
Tiefe | 80 mm | 68 mm | |
Nettogewicht | 1600 g | 1500 g | |
Befestigungsart | 4 Schrauben M4 nach Vesa 100, optional mit Gelenkarm durch Antenna Mounting Kit | 4 Schrauben M4 nach Vesa 100, optional mit Gelenkarm durch Antenna Mounting Kit | |
Leitungslänge / der Antennenleitung | 0 m | 0 m | |
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein | |||
Produkteigenschaft / siliconfrei | Ja | Ja | |
Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |||
Eignungsnachweis | FCC (Title 47, Part 15.247), cULus | CE (ETSI EN 302208) | |
Eignungsnachweis | |||
● IECEx | Nein | Nein | |
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2019 | TFB | TFB | |
Zubehör | |||
Zubehör | Antennenleitungen 1 bis 40 m | Antennenleitungen 1 bis 40 m | |
Weitere Informationen / Internet-Links | |||
Internet-Link | |||
● zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766411 | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
● zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | https://www.siemens.com/tstcloud | |
● zur Webseite: RFID-Länderzulassung | https://www.siemens.com/rfid-approvals | https://www.siemens.com/rfid-approvals | |
● zur Webseite: Identifikations- und Lokalisierungssysteme | https://www.siemens.com/ident | https://www.siemens.com/ident | |
● zur Webseite: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | https://sieportal.siemens.com/ | |
● zur Webseite: Bilddatenbank | https://www.automation.siemens.com/bilddb | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
● zur Webseite: CAx-Download-Manager | https://www.siemens.com/cax | https://www.siemens.com/cax | |
● zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | https://support.industry.siemens.com | |
Securityhinweise | |||
Securityhinweis | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Cybersecurity-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Cybersecurity-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Die Kunden sind dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf ihre Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Diese Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und nur wenn entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Firewalls und/oder Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden. Weiterführende Informationen zu möglichen Schutzmaßnahmen im Bereich Industrial Cybersecurity finden Sie unter www.siemens.com/cybersecurity-industry. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Produkt-Updates anzuwenden, sobald sie zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed unter https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |
letzte Änderung: | 25.03.2024 | ||
Datum: 21.04.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |