Artikelnummer | 6SL3210-1KE12-3UB1 | 6SL3210-1KE12-3UB2 | ||
**Ersatzteil** SINAMICS G120C Nennleistung: 0,75kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz ungefiltert I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: USS/MODBUS RTU Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSA 196x 73x 203 (HxBxT) externe 24V | SINAMICS G120C Nennleistung: 0,75kW mit 150% Überlast für 3 Sec. 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz ungefiltert I/O-Interface: 6DI, 2DO, 1AI, 1AO Safe-Torque-Off integriert Feldbus integriert: USS/MODBUS RTU Schutzart IP20/UL Open Typ Größe: FSAA 173x 73x 155 (HxBxT) externe 24V | |||
Weitere Informationen | ||||
Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
|
||||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
||||
Datum: 25.04.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |