Artikelnummer 6SL3210-5HB10-1UF0 6SL5310-1BB10-1CF0
SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 1,4A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V; 0,8A; 0-550Hz; Motor: 0,1kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size A; 45 x 170 x 170 (BxHxT) SINAMICS S210 Eingangsspannung: 1AC 200-240V; -10%/+10%; 1,4A; 45-66Hz; Ausgangsspannung: 0-Eingabe V 0.8A 0-550Hz Motor: 0,1kW; Schutzklasse: IP20; Frame Size A; 45 x 170 x 170 (BxHxT)
Weitere Informationen
Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
Datum:
13.01.2026
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2026