Referencia | 3RA2711-0EE04 | 3RA2711-0EE16 | |
interconector de módulos, 8 cm, 10 polos, alimentación adicional de la tensión auxiliar, para módulos de función 3RA27 y 3RA2816-0EW20 | interconector de módulos, 9 cm, 10 polos, alimentación adicional de la tensión auxiliar, para módulos de función 3RA27 | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | Interconector de módulos | ||
tipo de producto | 10 polos para la alimentación separada de tensión auxiliar | ||
Directiva RoHS (fecha) | 10/01/2009 | 04/30/2014 | |
Condiciones ambiente | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +60 °C | ||
● durante el almacenamiento | -50 ... +80 °C | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
altura | 108 mm | ||
anchura | 22 mm | ||
profundidad | 11 mm | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
Manufacturer Declaration | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
BV (Bureau Veritas) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sí | Sí | |
RMRS (Russian Maritime Register) | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Última modificación: | 10/1/2024 | ||
Fecha 19/4/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |