Referencia | 3RA6500-1AB43 | 3RK1308-0BA00-0CP0 | |
SIRIUS derivación compacta arrancador inversor para IO-Link 690 V 24 V DC 0,1...0,4 A IP20 Conexión del circuito principal: enchufable, sin bornes Conexión circuito de mando: borne de tornillo | Arrancador inversor High Feature; maniobra electrónica; protección electrónica contra sobrecarga hasta 0,09 kW/400 V; rango de ajuste 0,1...0,4 A; PROFIenergy; opción: módulo 3DI/LC | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | SIMATIC | |
designación del producto | Derivación compacta para IO-Link | Arrancador inversor | |
tipo de producto | arrancador inversor | ||
denominación del tipo de producto | 3RA65 | ET 200SP | |
Datos técnicos generales | |||
función del producto | |||
● interfaz circuito de mando para cableado paralelo | No | ||
● para alimentación protección contra inversión de polaridad | Sí | ||
ampliación del producto interruptor auxiliar | Sí | ||
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad | |||
● con AC en estado operativo caliente | 0,01 W | ||
● con AC en estado operativo caliente por polo | 0,01 W | 0,02 W | |
● sin componente de corriente de carga típico | 2,9 W | ||
tensión de aislamiento valor asignado | 690 V | 500 V | |
grado de contaminación | 3 | 2 | |
resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 000 V | 6 kV | |
tensión máxima admitida para separación de protección | |||
● entre circuito principal y auxiliar | 500 V | ||
grado de protección NEMA | otros | ||
resistencia a choques | a=60 m/s2 (6g) con 10 ms por 3 choques en todos los ejes | 6 g / 11 ms | |
frecuencia de maniobra máx. | 1 1/s | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | |||
● de contactos principales típico | 10 000 000 | 30 000 000 | |
● de los contactos auxiliares típico | 10 000 000 | ||
● de los contactos de señalización típico | 10 000 000 | ||
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) de los contactos auxiliares | |||
● con DC-13 con 6 A con 24 V típico | 30 000 | ||
● con AC-15 con 6 A con 230 V típico | 200 000 | ||
tipo de coordinación | funcionamiento continuo según IEC 60947-6-2 | 1 | |
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | Q | ||
Directiva RoHS (fecha) | 05/01/2012 | 04/15/2016 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA) - 80-05-7
|
|
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | 4 000 m; Derating, ver manual | |
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -20 ... +60 °C | -25 ... +60 °C; Derating, ver manual | |
● durante el almacenamiento | -55 ... +80 °C | -40 ... +70 °C | |
● durante el transporte | -55 ... +80 °C | -40 ... +70 °C | |
categoría medioambiental | |||
● durante el funcionamiento según IEC 60721 | 3K6 (sin formación de hielo, sin condensación), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos) | ||
● durante el almacenamiento según IEC 60721 | 3K6 (sin formación de hielo, sin condensación), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos) | ||
● durante el transporte según IEC 60721 | 3K6 (sin formación de hielo, sin condensación), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos) | ||
humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 10 ... 90 % | 10 ... 95 % | |
Circuito de corriente principal | |||
número de polos para circuito principal | 3 | ||
variante de contacto eléctrico | Híbrido | ||
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente | 0,1 ... 0,4 A | ||
fórmula para el poder de cierre con intensidad límite | 120 x Ie | ||
fórmula para el poder de corte con intensidad límite | 100 x Ie | ||
tipo de protección de motor | electrónico | ||
potencia mecánica entregada para motor trifásico de 4 polos | |||
● con 400 V valor asignado | 0,09 kW | ||
● con 500 V valor asignado | 0,12 kW | ||
● con 690 V valor asignado | 0,18 kW | ||
tensión de empleo | |||
● valor asignado | 48 ... 500 V | ||
● con AC-3 valor asignado máx. | 690 V | ||
tolerancia simétrica relativa de la frecuencia de empleo | 5 % | ||
zona de trabajo relacionada con la tensión de empleo con AC con 50 Hz | 48 ... 500 V | ||
intensidad de empleo | |||
● con AC con 400 V valor asignado | 0,4 A | ||
● con AC-3 con 400 V valor asignado | 0,4 A | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valor asignado | 0,3 A | ||
— con 500 V valor asignado | 0,32 A | ||
— con 690 V valor asignado | 0,35 A | ||
potencia de empleo | |||
● con AC-3 con 400 V valor asignado | 0,09 kW | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valor asignado | 90 W | ||
— con 500 V valor asignado | 120 W | ||
— con 690 V valor asignado | 180 W | ||
potencia de empleo para motor trifásico con 400 V con 50 Hz | 0,06 ... 0,12 kW | ||
frecuencia de maniobra en vacío | 3 600 1/h | ||
frecuencia de maniobra | |||
● con AC-41 según IEC 60947-6-2 máx. | 750 1/h | ||
● con AC-43 según IEC 60947-6-2 máx. | 250 1/h | ||
Circuito de control/ Control por entrada | |||
tipo de corriente | DC | ||
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC | |||
● valor asignado | 24 V | ||
● | 24 ... 24 V | ||
potencia de retención | |||
● con DC máx. | 2,9 W | ||
Circuito de corriente secundario | |||
número de contactos NC para contactos auxiliares | 0 | ||
número de contactos NA para contactos auxiliares | 0 | ||
número de contactos NA del disparador instantáneo de cortocircuito para contacto de señalización | 0 | ||
número de contactos conmutados del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente para contacto de señalización | 0 | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-12 máx. | 10 A | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 con 250 V | 0,27 A | ||
Protección/ Vigilancia | |||
clase de disparo | CLASS 10 y 20 ajustable | CLASS OFF / 5 / 10 ajustable | |
poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu) | |||
● con 400 V valor asignado | 55 kA | ||
● con 500 V valor asignado | 55 kA | ||
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) | |||
● con 400 V valor asignado | 53 kA | ||
● con 500 V valor asignado | 3 kA | ||
● con 690 V valor asignado | 3 kA | ||
Valores nominales UL/CSA | |||
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico | |||
● con 480 V valor asignado | 0,4 A | ||
● con 600 V valor asignado | 0,4 A | ||
Protección contra cortocircuitos | |||
función del producto protección de cortocircuito | Sí | ||
tipo de protección contra cortocircuito | electromagnético | fusible | |
tipo de cartucho fusible | |||
● para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | fusible gL/gG: 10 A | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | Vertical, horizontal (tener en cuenta el derating) | |
posición de montaje recomendada | vertical, sobre perfil DIN horizontal | ||
tipo de fijación | fijación por tornillo y abroche | Conectable a BaseUnit | |
altura | 170 mm | 142 mm | |
anchura | 90 mm | 30 mm | |
profundidad | 165 mm | 150 mm | |
distancia que debe respetarse para montaje en serie | |||
● hacia arriba | 50 mm | ||
● hacia abajo | 50 mm | ||
Conexiones/ Bornes | |||
componente del producto borne desmontable para circuito principal | Sí | ||
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control | Sí | ||
tipo de conexión eléctrica | |||
● para circuito principal | enchufable sin bornas | ||
● para circuito auxiliar y circuito de mando | conexión por tornillo | ||
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales | |||
● monofilar | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | ||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (1,5 ... 6 mm²) | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● para contactos auxiliares | |||
— monofilar | 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
— alma flexible con preparación de los extremos de cable | 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● con cables AWG para contactos auxiliares | 2x (20 ... 14) | ||
Seguridad | |||
estado seguro | Circuito de carga abierto | ||
cuota de defectos peligrosos | |||
● con alta tasa de demanda según SN 31920 | 50 % | ||
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 | 1 500 000 | ||
Seguridad electrica | |||
grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP20 | IP20 | |
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos | ||
Comunicación/ Protocolol | |||
protocolo soportado | |||
● protocolo PROFIBUS DP | Sí | ||
● protocolo PROFINET | Sí | ||
tipo de puerto protocolo PROFINET | Sí | ||
función del producto comunicación por bus | Sí | ||
protocolo soportado | |||
● protocolo AS-Interface | No | ||
● protocolo IO-Link | Sí | ||
función del producto interfaz circuito de mando con IO-Link | Sí | ||
tasa de transmisión del IO-Link | COM2 (38,4 kBaud) | ||
tiempo de ciclo punto a punto entre el maestro y el IO-Link Device mín. | 2,5 ms | ||
tipo de alimentación vía IO-Link Master | No | ||
volumen de datos | |||
● del área de direccionamiento de las entradas con transferencia cíclica total | 2 byte | ||
● del área de direccionamiento de las salidas con transferencia cíclica total | 2 byte | ||
tipo de conexión eléctrica de la interfaz de comunicación | Contacto enchufable a Base Unit | ||
Compatibilidad electromagnética | |||
emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | clase A | ||
inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 60947-1 | Clase A | ||
perturbaciones conducidas | |||
● por burst según IEC 61000-4-4 | 4 kV circuitos ppales., 2 kV circuitos aux., 2 kV IO-Link, 2 kV fines de carrera, 2 kV cable al terminal de mando manual | 2 kV | |
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 4 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba | 2 kV | |
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 2 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba | 1 kV | |
● por campo radiante electromagnético según IEC 61000-4-6 | 0,15-80 Mhz a 10 V | Clase A | |
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 80 ... 3000 MHz con 10V/m | 10 V/m | |
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 | 8 kV | descarga al aire 8 kV | |
perturbaciones conducidas de AF según CISPR11 | 150 kHz ... 30 MHz Clase A | Clase A para áreas industriales | |
perturbaciones radiadas de AF según CISPR11 | 30 ... 1000 MHz Clase A | Clase A para áreas industriales | |
Tensión de alimentación | |||
tipo de corriente de la tensión de alimentación | DC | ||
tensión de alimentación 1 con DC valor asignado | |||
● mín. admisible | 20,4 V | ||
● máx. admisible | 28,8 V | ||
tensión de alimentación necesario tensión auxiliar | Sí | ||
Entradas/ Salidas | |||
número de entradas digitales | 4 | ||
● observación | 4 vía módulo 3DI/LC | ||
Indicación | |||
número de LED | 5 | ||
tipo de display como visualización de estado IO-Link Device | LED dual verde/rojo | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
CCC | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
EMV | |||
RCM | Sí | Sí | |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
LR (Lloyds Register) | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
|
|||
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
|
|||
Última modificación: | 11/3/2024 | ||
Fecha 1/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |