Referencia | 3RT1926-2EC11 | 3RP2525-1BW30 | |
Con retardo electrónico, bloque de contactos auxiliares frontal rango de tiempo 0,05...1 s, 100...127 V AC, 1 NA +1 NC, retardado a la excitación, para 3RT1 | Relé temporizador, electrónico retardado a la excitación 2 conmutados, 7 rangos de tiempo 0,05 s...100 h, 12-240 V AC/DC con 50/60 Hz AC con LED, conexión por tornillo | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | bloque de contactos auxiliares | relé de tiempo | |
tipo de producto | retardo a la excitación | ||
denominación del tipo de producto | 3RT19 | 3RP25 | |
Datos técnicos generales | |||
componente del producto | |||
● salida de relé | Sí | ||
● salida a semiconductor | No | ||
ampliación del producto necesario mando a distancia | No | ||
ampliación del producto opcional mando a distancia | No | ||
tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664 con grado de contaminación 3 valor asignado | 300 V | ||
tensión de ensayo para ensayo de aislamiento | 2,5 kV | ||
grado de contaminación | 3 | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 4 000 V | ||
grado de protección IP | IP20 | ||
resistencia a choques según IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico | 10 000 000 | ||
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico | 100 000 | ||
tiempo ajustable | 0,05 s ... 1 s | 0,05 s ... 100 h | |
precisión de ajuste relativa referida al fondo de escala | 15 % | 5 %; +/- | |
corriente térmica | 5 A | ||
tiempo de recuperación | 150 ms | 250 ms | |
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | K | ||
precisión de repetición relativa | 1 % | 1 %; +/- | |
influencia de la temperatura ambiente | 1 % en todo el rango de temperatura y sobre el tiempo de ejecución ajustado | ||
influencia de la tensión de alimentación | 1 % en todo el rango de tensión y sobre el tiempo de ejecución ajustado | ||
Directiva RoHS (fecha) | 07/01/2006 | 09/12/2014 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|
Función del producto | |||
función del producto conexión estrella-triángulo | No | ||
Circuito de control/ Control por entrada | |||
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando | AC | AC/DC | |
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC | |||
● con 50 Hz | 100 ... 127 V | 12 ... 240 V | |
● con 60 Hz | 100 ... 127 V | 12 ... 240 V | |
frecuencia de la tensión de alimentación de mando 1 | 50 ... 60 Hz | ||
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC | |||
● | 12 ... 240 V | ||
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con DC | |||
● valor inicial | 0,8 | ||
● valor final | 1,1 | ||
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 50 Hz | |||
● valor inicial | 0,85 | 0,8 | |
● valor final | 1,1 | ||
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 60 Hz | |||
● valor inicial | 0,85 | 0,8 | |
● valor final | 1,1 | ||
pico de intensidad de conexión | |||
● con 24 V | 0,3 A | ||
● con 240 V | 5 A | ||
duración del pico de intensidad de conexión | |||
● con 24 V | 0,3 ms | ||
● con 240 V | 0,5 ms | ||
Función de conmutación | |||
función de maniobra | |||
● retardo a la excitación | Sí | ||
● retardo a la excitación/conmutación instantánea | No | ||
● paso a la conexión | No | ||
● paso a la conexión/conmutación instantánea | No | ||
● con retardo a la desexcitación | No | ||
función de maniobra | |||
● parpadeo simétrico inicio con pausa/conmutación inmediata | No | ||
● parpadeo simétrico inicio con pausa | No | ||
● parpadeo simétrico inicio con impulso/conmutación inmediata | No | ||
● parpadeo simétrico inicio con impulso | No | ||
● parpadeo asimétrico inicio con pausa | No | ||
● parpadeo asimétrico inicio con impulso | No | ||
función de maniobra | |||
● de sincronización fija inicio con impulso | No | ||
● de sincronización fija inicio con pausa | No | ||
función de maniobra | |||
● de sincronización variable inicio con impulso | No | ||
● de sincronización variable inicio con pausa | No | ||
función de maniobra | |||
● conexión estrella-triángulo con temporización | No | ||
● conexión estrella-triángulo | No | ||
función de maniobra con señal de mando | |||
● con retardo a la excitación acumulativo | No | ||
● paso a la desconexión | No | ||
● con paso a la desconexión/conmutación instantánea | No | ||
● con retardo a la desexcitación | No | ||
● retardo a la desexcitación/conmutación instantánea | No | ||
● con retardo al impulso | No | ||
● con retardo al impulso/conmutación inmediata | No | ||
● generador de impulsos | No | ||
● con generación de impulsos/conmutación instantánea | No | ||
● con retardo a la excitación acumulativo/conmutación inmediata | No | ||
● retardo a la excitación/retardo a la desexcitación | No | ||
● retardo a la excitación/retardo a la desexcitación/conmutación instantánea | No | ||
● paso a la conexión | No | ||
● paso a la conexión/conmutación instantánea | No | ||
función de maniobra del relé de paso con señal de mando | |||
● redisparable con señal de mando desconectada/conmutación inmediata | No | ||
● redisparable con señal de mando conectada | No | ||
● redisparable con señal de mando conectada/conmutación inmediata | No | ||
● redisparable con señal de mando desconectada | No | ||
tipo de conexión de mando no flotante | No | ||
Protección contra cortocircuitos | |||
tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | fusible gL/gG: 4 A | ||
Circuito de corriente secundario | |||
material de los contactos | AgSnO2 | ||
número de contactos NC | |||
● conmutación retardada | 1 | 0 | |
● conmutación instantánea | 0 | ||
número de contactos NA | |||
● conmutación retardada | 1 | 0 | |
● conmutación instantánea | 0 | ||
número de contactos conmutados | |||
● conmutación retardada | 0 | 2 | |
● conmutación instantánea | 0 | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15 | |||
● máx. | 3 A | ||
● con 24 V | 3 A | ||
● con 250 V | 3 A | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares como NC con AC-15 | |||
● con 24 V | 3 A | ||
● con 250 V | 3 A | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares como NA con AC-15 | |||
● con 24 V | 3 A | ||
● con 250 V | 3 A | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 | |||
● con 24 V | 1 A | ||
● con 125 V | 0,2 A | ||
● con 250 V | 0,1 A | ||
frecuencia de maniobra con contactor 3RT2 máx. | 5 000 1/h | ||
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares | una conexión errónea por 100 millones (17 V, 5 mA) | ||
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL | R300/B300 | ||
poder de corte, corriente con carga inductiva | 0,01 ... 3 A | ||
Entradas/ Salidas | |||
función del producto | |||
● en las salidas de relé conmutación retardada/instantánea | No | ||
● protegido contra cortes de tensión | No | ||
Compatibilidad electromagnética | |||
inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 61812-1 | EN 61000-6-2 | representa grado de precisión 3 | |
perturbaciones conducidas | |||
● por burst según IEC 61000-4-4 | 2 kV conexión a la red / 1 kV conexión de control | ||
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 | 4 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire | ||
Seguridad | |||
categoría según EN 954-1 | sin | ||
Seguridad electrica | |||
grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP20 | ||
tipo de aislamiento | Aislamiento básico | ||
Conexiones/ Bornes | |||
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control | No | Sí | |
tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando | conexión por tornillo | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● monofilar | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
● con cables AWG monofilar | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
● con cables AWG multifilar | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
sección de conductor conectable | |||
● monofilar | 0,5 m² ... 4 m² | ||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 0,5 m² ... 2,5 m² | 0,5 ... 4 mm² | |
calibre AWG como sección de conductor conectable codificada | |||
● monofilar | 18 ... 14 | 20 ... 12 | |
● multifilar | 18 ... 14 | 20 ... 14 | |
par de apriete | 0,6 ... 0,8 N·m | ||
tipo de rosca del tornillo de conexión | M3 | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
tipo de fijación | enclavable | fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm | |
altura | 46 mm | 100 mm | |
anchura | 33 mm | 22,5 mm | |
profundidad | 73 mm | 90 mm | |
distancia que debe respetarse | |||
● para montaje en serie | |||
— hacia adelante | 0 m | ||
— hacia atrás | 0 m | ||
— hacia arriba | 0 m | ||
— hacia abajo | 0 m | ||
— hacia un lado | 0 m | ||
● a piezas puestas a tierra | |||
— hacia adelante | 0 m | ||
— hacia atrás | 0 m | ||
— hacia arriba | 0 m | ||
— hacia un lado | 0 m | ||
— hacia abajo | 0 m | ||
● a piezas bajo tensión | |||
— hacia adelante | 0 m | ||
— hacia atrás | 0 m | ||
— hacia arriba | 0 m | ||
— hacia abajo | 0 m | ||
— hacia un lado | 0 m | ||
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -25 ... +60 °C | ||
● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | ||
● durante el transporte | -40 ... +85 °C | ||
humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 15 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
CSA | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
CCC | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
EMV | |||
RCM | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
RINA (Registro Italiano Navale) | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Railway | |||
Special Test Certificate | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Curva característica: Derating
|
|||
Última modificación: | 11/3/2024 | ||
Fecha 6/4/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |