| Referencia | 3RT1926-2FK21 | 3RP2540-1BW30 | |
| Con retardo electrónico, bloque de contactos auxiliares frontal rango de tiempo 0,5...10 s, 100...127 V AC/DC, 1 NA +1 NC, retardado a desexcitación, sin señal de control para 3RT1 | relé temporizador, electrónico retardado a desexcitación sin señal de control o ejecución segura con paso momentáneo a conexión no volátil 7 rangos de tiempo 0,05...600 s AC/DC 12-240 V, 2 conmutados con AC 50/60 Hz con LED, borne de tornillo | ||
| nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
| designación del producto | bloque de contactos auxiliares | relé de tiempo | |
| tipo de producto | retardo a la desconexión | con retardo a la desexcitación sin señal de mando, no volátil, paso momentáneo a la conexión | |
| denominación del tipo de producto | 3RT19 | 3RP25 | |
| Datos técnicos generales | |||
| tamaño del contactor combinable específico de la empresa | S6 ... S12 | ||
| componente del producto | |||
| ● salida de relé | Sí | ||
| ● salida a semiconductor | No | ||
| ampliación del producto necesario mando a distancia | No | ||
| ampliación del producto opcional mando a distancia | No | ||
| tensión de aislamiento para categoría de sobretensión III según IEC 60664 con grado de contaminación 3 valor asignado | 300 V | ||
| tensión de ensayo para ensayo de aislamiento | 2,5 kV | ||
| grado de contaminación | 3 | ||
| resistencia a tensión de choque valor asignado | 4 000 V | ||
| resistencia a choques según IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | ||
| resistencia a vibraciones según IEC 60068-2-6 | 10 … 55 Hz: 0,35 mm | 10 ... 55 Hz / 0,35 mm | |
| vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico | 10 000 000 | ||
| durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico | 100 000 | ||
| tiempo ajustable | 0,5 ... 10 s | 0,05 ... 600 s | |
| precisión de ajuste relativa respecto al valor final de la escala | 15 % | 5 %; +/- | |
| corriente térmica | 5 A | ||
| duración mínima de conexión | 200 ms | 250 ms | |
| tiempo de recuperación | 150 ms | 250 ms | |
| designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | K | ||
| principio activo | electrónico | ||
| precisión de repetición relativa | 1 % | 1 %; +/- | |
| influencia de la temperatura ambiente | 1 % en todo el rango de temperatura y sobre el tiempo de ejecución ajustado | ||
| influencia de la tensión de alimentación | 1 % en todo el rango de tensión y sobre el tiempo de ejecución ajustado | ||
| Directiva RoHS (fecha) | 07/01/2006 | 09/12/2014 | |
| SVHC substance name |
Lead CAS-No. 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5
Melamine CAS-No. 108-78-1
|
Lead CAS-No. 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol CAS-No. 119-47-1
|
|
| Peso neto por UC | 0,088 kg | 0,164 kg | |
| Función del producto | |||
| función del producto conexión estrella-triángulo | No | ||
| Circuito de control/ Control por entrada | |||
| tipo de tensión de la tensión de alimentación de mando | AC | AC/DC | |
| tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC | |||
| ● con 50 Hz | 100 ... 127 V | 12 ... 240 V | |
| ● con 60 Hz | 100 ... 127 V | 12 ... 240 V | |
| frecuencia de la tensión de alimentación de mando 1 | 50 ... 60 Hz | ||
| tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC | 12 ... 240 V | ||
| factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con DC | |||
| ● valor inicial | 0,85 | ||
| ● valor final | 1,1 | ||
| factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 50 Hz | |||
| ● valor inicial | 0,85 | ||
| ● valor final | 1,1 | ||
| factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado con AC con 60 Hz | |||
| ● valor inicial | 0,85 | ||
| ● valor final | 1,1 | ||
| pico de intensidad de conexión | |||
| ● con 24 V | 0,4 A | ||
| ● con 240 V | 5 A | ||
| duración del pico de intensidad de conexión | |||
| ● con 24 V | 0,3 ms | ||
| ● con 240 V | 0,5 ms | ||
| Función de conmutación | |||
| función de maniobra | |||
| ● retardo a la excitación | No | ||
| ● retardo a la excitación/conmutación instantánea | No | ||
| ● paso a la conexión | No | Sí | |
| ● paso a la conexión/conmutación instantánea | No | ||
| ● con retardo a la desexcitación | Sí | ||
| función de maniobra | |||
| ● parpadeo simétrico inicio con pausa/conmutación inmediata | No | ||
| ● parpadeo simétrico inicio con pausa | No | ||
| ● parpadeo simétrico inicio con impulso/conmutación inmediata | No | ||
| ● parpadeo simétrico inicio con impulso | No | ||
| ● parpadeo asimétrico inicio con pausa | No | ||
| ● parpadeo asimétrico inicio con impulso | No | ||
| función de maniobra | |||
| ● de sincronización fija inicio con impulso | No | ||
| ● de sincronización fija inicio con pausa | No | ||
| función de maniobra | |||
| ● de sincronización variable inicio con impulso | No | ||
| ● de sincronización variable inicio con pausa | No | ||
| función de maniobra | |||
| ● conexión estrella-triángulo con temporización | No | ||
| ● conexión estrella-triángulo | No | ||
| función de maniobra con señal de mando | |||
| ● con retardo a la excitación acumulativo | No | ||
| ● paso a la desconexión | No | ||
| ● con paso a la desconexión/conmutación instantánea | No | ||
| ● con retardo a la desexcitación | No | ||
| ● retardo a la desexcitación/conmutación instantánea | No | ||
| ● con retardo al impulso | No | ||
| ● con retardo al impulso/conmutación inmediata | No | ||
| ● generador de impulsos | No | ||
| ● con generación de impulsos/conmutación instantánea | No | ||
| ● con retardo a la excitación acumulativo/conmutación inmediata | No | ||
| ● retardo a la excitación/retardo a la desexcitación | No | ||
| ● retardo a la excitación/retardo a la desexcitación/conmutación instantánea | No | ||
| ● paso a la conexión | No | ||
| ● paso a la conexión/conmutación instantánea | No | ||
| función de maniobra del relé de paso con señal de mando | |||
| ● redisparable con señal de mando desconectada/conmutación inmediata | No | ||
| ● redisparable con señal de mando conectada | No | ||
| ● redisparable con señal de mando conectada/conmutación inmediata | No | ||
| ● redisparable con señal de mando desconectada | No | ||
| tipo de conexión de mando no flotante | No | ||
| Protección contra cortocircuitos | |||
| tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | fusible gL/gG: 4 A | ||
| Circuito de corriente secundario | |||
| material de los contactos | AgSnO2 | ||
| número de contactos NC | |||
| ● conmutación retardada | 1 | 0 | |
| ● conmutación instantánea | 0 | ||
| número de contactos NA | |||
| ● conmutación retardada | 1 | 0 | |
| ● conmutación instantánea | 0 | ||
| número de contactos conmutados | |||
| ● conmutación retardada | 0 | 2 | |
| ● conmutación instantánea | 0 | ||
| intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-15 | |||
| ● máx. | 3 A | ||
| ● con 24 V | 3 A | ||
| ● con 250 V | 3 A | ||
| intensidad de empleo de los contactos auxiliares como NC con AC-15 | |||
| ● con 24 V | 3 A | ||
| ● con 250 V | 3 A | ||
| intensidad de empleo de los contactos auxiliares como NA con AC-15 | |||
| ● con 24 V | 3 A | ||
| ● con 250 V | 3 A | ||
| intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 | |||
| ● con 24 V | 1 A | ||
| ● con 125 V | 0,2 A | ||
| ● con 250 V | 0,1 A | ||
| frecuencia de maniobra con contactor 3RT2 máx. | 5 000 1/h | ||
| confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares | una conexión errónea por 100 millones (17 V, 5 mA) | ||
| poder de corte, corriente con carga inductiva | 0,01 ... 3 A | ||
| Entradas/ Salidas | |||
| función del producto | |||
| ● en las salidas de relé conmutación retardada/instantánea | No | ||
| ● protegido contra cortes de tensión | No | Sí | |
| Compatibilidad electromagnética | |||
| inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 61812-1 | EN 61000-6-2 | representa grado de precisión 3 | |
| perturbaciones conducidas | |||
| ● por burst según IEC 61000-4-4 | 2 kV conexión a la red / 1 kV conexión de control | ||
| ● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 2 kV | ||
| ● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 1 kV | ||
| acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
| descarga electroestática según IEC 61000-4-2 | 4 kV descarga en contacto / 8 kV descarga al aire | ||
| Seguridad | |||
| categoría según EN 954-1 | sin | ||
| Seguridad electrica | |||
| grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP20 | ||
| protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal | ||
| tipo de aislamiento | Aislamiento básico | ||
| Conexiones/ Bornes | |||
| componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control | No | Sí | |
| versión de la conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando | conexión por tornillo | ||
| tipo de secciones de conductor conectables | |||
| ● monofilar | 1x (0,5 ... 4,0 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
| ● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 1x (0,5 ... 4 mm²), 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |
| ● con cables AWG monofilar | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
| ● con cables AWG multifilar | 2x (20 ... 14) | 1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14) | |
| sección de conductor conectable | |||
| ● monofilar | 0,5 ... 4 m² | ||
| ● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 0,5 ... 2,5 m² | 0,5 mm² ... 4 mm² | |
| calibre AWG como sección de conductor conectable codificada | |||
| ● monofilar | 18 ... 14 | 20 ... 12 | |
| ● multifilar | 18 ... 14 | 20 ... 14 | |
| par de apriete | 0,6 ... 0,8 N·m | ||
| tipo de rosca del tornillo de conexión | M3 | ||
| Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
| posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
| tipo de fijación | enclavable | fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm | |
| altura | 46 mm | 100 mm | |
| anchura | 33 mm | 22,5 mm | |
| profundidad | 73 mm | 90 mm | |
| distancia que debe respetarse | |||
| ● para montaje en serie | |||
| — hacia adelante | 0 m | ||
| — hacia atrás | 0 m | ||
| — hacia arriba | 0 m | ||
| — hacia abajo | 0 m | ||
| — hacia un lado | 0 m | ||
| ● a piezas puestas a tierra | |||
| — hacia adelante | 0 m | ||
| — hacia atrás | 0 m | ||
| — hacia arriba | 0 m | ||
| — hacia un lado | 0 m | ||
| — hacia abajo | 0 m | ||
| ● a piezas bajo tensión | |||
| — hacia adelante | 0 m | ||
| — hacia atrás | 0 m | ||
| — hacia arriba | 0 m | ||
| — hacia abajo | 0 m | ||
| — hacia un lado | 0 m | ||
| Condiciones ambiente | |||
| altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | ||
| temperatura ambiente | |||
| ● durante el funcionamiento | -25 ... +60 °C | ||
| ● durante el almacenamiento | -40 ... +85 °C | ||
| ● durante el transporte | -40 ... +85 °C | ||
| humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 15 ... 95 % | 10 ... 95 % | |
| Homologaciones Certificados | |||
| Environment | |||
| Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
| General Product Approval | |||
| CCC |
|
Sí | Sí |
| EU declaration of conformity |
|
Sí | Sí |
| UK Declaration of Conformity |
|
Sí | Sí |
| UL |
|
Sí | Sí |
| EAC |
|
Sí | Sí |
| EMV | |||
| RCM |
|
Sí | Sí |
| Test Certificates | |||
| Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
| Special Test Certificate | Sí | Sí | |
| Maritime application | |||
| ABS (American Bureau of Shipping) |
|
Sí | Sí |
| DNV (Det Norske Veritas) |
|
Sí | Sí |
| PRS (Polski Register of Shipping) |
|
Sí | Sí |
| other | |||
| Chinese Quality Checkmark |
|
Sí | Sí |
| Confirmation | Sí | Sí | |
| Miscellaneous | Sí | Sí | |
| Railway | |||
| Special Test Certificate | Sí | Sí | |
| Más información | |||
|
Información sobre el embalaje
|
|||
|
Information for data generation and storage
|
|||
|
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
|
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
|
Generador CAx online
|
|||
|
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
|
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| Última modificación: | 5/9/2025 | ||
| Fecha 10/3/2026 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2026 |
||