Referencia | 3SE3180-1D | 3SE5413-0CD20-1EA2 | |
INTERRUPTOR AUTOM. COMPACTO CON CABLE DE CONEXION ELEM.CONT.ACCION INST. 1NA/1NC VASTAGO DE RODILLO | interruptor de posición con formato compacto 30 mm de ancho con cable de conexión de 2 m Contactos de acción brusca 1NA+1NC con vástago de rodillo | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | interruptor compacto | Interruptor de posición mecánico | |
denominación del tipo de producto | 3SE5 | ||
aptitud para uso interruptor de seguridad | Sí | Sí | |
Datos técnicos generales | |||
función del producto apertura positiva | Sí | ||
tensión de aislamiento valor asignado | 400 V | ||
grado de contaminación | 3 | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 4 kV | ||
grado de protección IP | IP67 | IP67 | |
resistencia a choques | |||
● según IEC 60068-2-27 | 30g / 11 ms | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico | 5 000 000 | ||
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) con AC-15 con 230 V típico | 100 000 | ||
corriente térmica | 10 A | ||
material de la caja de la cabeza del interruptor | acero inoxidable | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | B | B | |
principio activo | mecánico | mecánico | |
precisión de repetibilidad | 0,05 mm | ||
Directiva RoHS (fecha) | 07/01/2006 | 07/01/2006 | |
fuerza mínima de accionamiento en sentido de ataque | 15 N | ||
longitud del sensor | 70 mm | 70 mm | |
ancho del sensor | 30 mm | 30 mm | |
Condiciones ambiente | |||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -30 ... +85 °C | -25 ... +85 °C | |
● durante el almacenamiento | -25 ... +85 °C | ||
categoría de protección contra explosiones de polvo | sin | ||
variante de contacto eléctrico | mecánico | mecánico | |
frecuencia de empleo valor asignado | 50 ... 60 Hz | ||
número de contactos NC para contactos auxiliares | 1 | 1 | |
número de contactos NA para contactos auxiliares | 1 | 1 | |
intensidad de empleo con AC-15 | |||
● con 125 V valor asignado | 6 A | ||
● con 230 V valor asignado | 3 A | ||
intensidad de empleo con DC-13 | |||
● con 125 V valor asignado | 0,55 A | ||
● con 230 V valor asignado | 0,27 A | ||
Carcasa | |||
forma constructiva de la caja | bloque rectangular | bloque rectangular | |
material de la caja | metal | metal | |
revestimiento de la caja | lacado | lacado | |
tipo de caja según la norma | No | No | |
material de la cubierta del cable | PVC | PVC | |
Cabeza de accionamiento | |||
tipo de elemento de accionamiento | vástago de rodillo | vástago de rodillo | |
forma de la cabeza del interruptor | rodillo | rodillo | |
diámetro exterior de la cabeza del interruptor | 12 mm | ||
tipo de función de maniobra | contacto de acción brusca | contacto de apertura positiva | |
principio de conmutación | contactos de acción brusca | contactos de acción brusca | |
número de contactos de seguridad | 1 | 1 | |
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
tipo de fijación | fijación por tornillo | fijación por tornillo | |
Conexiones/ Bornes | |||
tipo de conexión eléctrica | cable 5 × 0,75 mm² | cable 5 × 0,75 mm² | |
tipo de puerto para comunicaciones de seguridad | Ninguno | ||
Comunicación/ Protocolol | |||
tipo de puerto | Ninguno | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
DNV (Det Norske Veritas) | Sí | Sí | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Última modificación: | 24/11/2023 | ||
Fecha 24/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |