Referencia | 3ZS2711-0CC30-0YA0 | 7KN2710-2CE40-0YC0 | |
Software de administración de energía SENTRON Powermanager V3.x Basic Package hasta máx. 10 dispositivos Software en DVD Licencia en memoria USB para servidor y 1 cliente para sistemas operativos Windows en 8 idiomas | SENTRON powermanager licencia de software hasta para 10 d | ||
La versión | |||
nombre comercial del producto | SENTRON | SENTRON | |
designación del producto | SENTRON powermanager V 3.2 - Basic Package | powermanager Extended | |
licencia del producto | Paquete básico, <=10 aparatos, instalación, interfaz de usuario, licencia web | versión básica, <= 10 dispositivos | |
tipo de producto | software en CD, licencia en el USB-Stick | descarga de software en el portal SIOS; suministro de licencia por e-mail | |
Datos técnicos generales | |||
idioma del software | alemán/inglés/español/portugués/francés/italiano/turco/chino | alemán / inglés / español / portugués / francés / italiano / turco / chino / polaco | |
versión de software | 3.2 | 6.0 | |
clase del software | B | B | |
Detalles del producto | |||
descripción del producto | Software Powermonitoring | software Powermanagement | |
componente del producto librería de bloques | No | No | |
Función del producto | |||
función del producto | |||
● función de análisis | Sí | Sí | |
● función de evaluación | Sí | Sí | |
● función de movimiento | No | No | |
● función de adquisición de datos | Sí | Sí | |
● función de diagnóstico | Sí | Sí | |
● posicionamiento controlado | No | No | |
● función de puesta en marcha | Sí | Sí | |
● función de comunicación | Sí | Sí | |
● función de parametrización | Sí | Sí | |
● función de configuración | Sí | Sí | |
● función de simulación | Sí | Sí | |
● función tecnológica | No | No | |
Visualización y funcionamiento | |||
resolución de imagen horizontal de la tarjeta gráfica | 1 280 | 1 920 | |
resolución de imagen vertical de la tarjeta gráfica | 1 024 | 1 080 | |
Requerimientos | |||
número de colores de la tarjeta gráfica | 65 536 | 65 536 | |
tipo de lector/de medio de almacenaje necesario | |||
● unidad CD-ROM | No | No | |
● disquetera | No | No | |
● unidad DVD | Sí | No | |
sistema operativo necesario | Microsoft Windows 8.1 Enterprise (64 bits), Microsoft Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional con SP1 (64 bits), Microsoft Windows Server 2012 (64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 bits) | ||
software de navegador necesario | no | no | |
frecuencia de impulsos del procesador mín. | 2 MHz | 3 000 MHz | |
capacidad de memoria en disco duro necesario | 10 Gbyte | 256 Gbyte | |
capacidad de memoria de la memoria principal mín. | 2 Gbyte | 32 Gbyte | |
software visor necesario | no | no | |
Homologaciones Certificados | |||
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
Última modificación: | 13/1/2024 | ||
Fecha 10/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |