Referencia | 5SM3345-0 | 5SV4345-0 | |
interruptor diferencial, 4 polos, Tipo AC, Entrada: 125 A, 30 mA, Un AC: 400 V | interruptor diferencial, de 4 polos, tipo AC, In: 125 A, 30 mA, Un AC: 400 V | ||
La versión | |||
nombre comercial del producto | SENTRON | SENTRON | |
designación del producto | Interruptor diferencial | Interruptor diferencial | |
tipo de producto | Sin retardo | Sin retardo | |
denominación del tipo de producto | 5SM3 | 5SV4 | |
Datos técnicos generales | |||
número de polos | 4 | 4 | |
tamaño para aparatos modulares según DIN 43880 | 1 | 1 | |
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico | 10 000 | 5 000 | |
corriente de cortocircuito del fusible aguas arriba máx. admisible | 125 A | ||
resistencia a cortocircuitos | 10 kA | 10 kA | |
función de maniobra retardo breve | No | No | |
categoría de sobretensión | III | III | |
tensión de aislamiento (Ui) valor asignado | 2 000 V | ||
corriente diferencial de disparo valor asignado | 30 mA | 30 mA | |
La tensión de alimentación | |||
tensión de alimentación para equipo de prueba mín. | 195 V | ||
rango de valores de la frecuencia de la tensión de alimentación | 50 Hz | 50 Hz | |
rango de valores de la frecuencia de empleo | 50 Hz | 50 Hz | |
rango de valores de la tensión de alimentación con AC | 400 V | 230/400 V | |
Clase de protección | |||
grado de protección IP | IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados | IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados | |
Capacidad de conmutación | |||
poder de corte, corriente | |||
● según EN 60898 valor asignado | 1,25 kA | 1,25 kA | |
● según IEC 61008-1 valor asignado | 1,25 kA | 1,25 kA | |
espaciado de retículo | 60 mm | ||
Disipación | |||
pérdidas [W] | |||
● con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo | 8,9 W | ||
● máx. | 26,7 W | ||
Detalles del producto | |||
propiedad del producto sin silicona | Sí | Sí | |
ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios | Sí | No | |
Conexiones | |||
sección de conductor conectable monofilar | |||
● mín. | 2,5 mm² | 1 mm² | |
● máx. | 50 mm² | 50 mm² | |
sección de conductor conectable multifilar | |||
● mín. | 2,5 mm² | 1 mm² | |
● máx. | 50 mm² | 50 mm² | |
par de apriete con bornes de tornillo | |||
● mín. | 3 N·m | 3 N·m | |
● máx. | 4 N·m | 3,5 N·m | |
posición del cable de conexión a red | Arriba o abajo | Arriba o abajo | |
Diseño Mecánico | |||
altura | 90 mm | 85 mm | |
anchura | 72 mm | 71 mm | |
profundidad | 77 mm | 73 mm | |
profundidad de montaje | 70 mm | 73 mm | |
número de módulos de anchura | 4 | 4 | |
tipo de fijación | Perfil DIN (REG) | Perfil DIN (REG) | |
posición de montaje | según las necesidades del usuario | según las necesidades del usuario | |
peso neto | 533 g | 358 g | |
Condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente durante el funcionamiento | |||
● mín. | -5 °C | -25 °C | |
● máx. | 45 °C | 40 °C | |
temperatura ambiente durante el almacenamiento mín. | -40 °C | -35 °C | |
número de ciclos de test para ensayo ambiental según IEC 60068-2-30 | 28 | ||
Environmental footprint | |||
declaración medioambiental de producto(EPD) | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total | 63,8 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación | 1,98 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento | 61,7 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida | 0,106 kg | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
other | |||
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
Última modificación: | 1/5/2024 | ||
Fecha 13/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |