Referencia |
6AV2144-8QC10-0AA0
|
6AV2144-8QC10-0AA1
|
|
|
|
|
*** Repuesto *** SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX frente de acero inoxidable, lámina decorativa extendida, grado de protección frente IP66K, pantalla TFT panorámica de 15", interfaz PROFINET, interfaz MPI/PROFIBUS DP, memoria de configuración de 24 MB, Windows CE 6.0, (soporte técnico de Microsoft ajustado incl. actualizaciones de seguridad) configurable a partir de WinCC Comfort V11 SP2 |
SIMATIC HMI TP1500 Comfort INOX frente de acero inoxidable, lámina decorativa extendida, Grado de protección frente IP66K, Pantalla TFT panorámica de 15", Interfaz PROFINET, interfaz MPI/PROFIBUS DP, memoria de configuración de 24 MB, Windows CE 2013, configurable a partir de WinCC Comfort V14 SP1 con HSP |
Información general |
Designación del tipo de producto |
TP1500 Comfort INOX |
Display |
Tipo de display |
TFT |
Diagonal de pantalla |
15,4 in |
Achura del display |
331,2 mm |
Altura del display |
207 mm |
Nº de colores |
16 777 216 |
Resolución (píxeles) |
● Resolución de imagen horizontal |
1 280 pixel |
● Resolución de imagen vertical |
800 pixel |
Retroiluminación |
● MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) |
80 000 h |
● Retroiluminación variable |
Sí; 0-100 % |
Elementos de mando |
Fuentes de teclado |
● Teclas de función |
|
— Nº de teclas de función |
0 |
— Nº de teclas de función con LED |
|
0 |
● Teclas con LED |
No |
● Teclas del sistema |
No |
● Teclado numérico |
Sí |
Sí; Teclado en pantalla |
● Teclado alfanumérico |
Sí |
Sí; Teclado en pantalla |
Manejo táctil |
● Variante con pantalla táctil |
Sí |
Sí; capacitiva |
Ampliaciones para conducción de proceso |
● Teclas directas (botones táctiles como periferia de entrada S7) |
40 |
Diseño/montaje |
Posición de montaje |
vertical |
Montaje vertical (formato retrato) posible |
Sí |
Montaje horizontal (formato apaisado) posible |
Sí |
Máx. ángulo de inclinación permitido sin ventilación externa |
35° |
Tensión de alimentación |
Tipo de tensión de la alimentación |
DC |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
1,5 A |
1,7 A |
Intensidad transitoria de conexión I²t |
0,5 A²·s |
Potencia |
Consumo de potencia activa, típ. |
36 W |
41 W |
Procesador |
Tipo de procesador |
X86 |
Memoria |
Flash |
Sí |
RAM |
Sí |
memoria usable para datos de usuario |
24 Mbyte |
Tipo de salida |
Info LED |
No |
Power LED |
No |
Error LED |
No |
Acústica |
|
● Zumbador |
No |
● Altavoz |
Sí |
Hora |
Reloj |
● Reloj de hardware (en tiempo real) |
Sí |
● Reloj por software |
Sí |
● Respaldado |
Sí; Duración del búfer típica: 6 semanas |
● Sincronizable |
Sí |
Interfaces |
Nº de interfaces Industrial Ethernet |
2; 2 puertos (switch) + puerto independiente |
Nº de interfaces RS 485 |
1; RS 422 / 485 combinada |
Nº de interfaces RS 422 |
0; junto con RS 485 |
Nº de interfaces RS 232 |
0 |
Nº de interfaces USB |
2; USB 2.0 |
● USB mini-B |
1; 5 polos |
|
Nº de interfaces 20 mA (TTY) |
0 |
Nº de interfaces paralelas |
0 |
Nº de otras interfaces |
0 |
Número de slot para tarjetas SD |
2 |
Con interfaces a SW |
No |
Industrial Ethernet |
● LED de estado Industrial Ethernet |
3 |
● Nº de puertos del switch integrado |
2 |
Protocolos |
PROFINET |
Sí |
Soporta protocolo para PROFINET IO |
Sí |
IRT |
Sí; WinCC V12 o superior |
Sí |
PROFIBUS |
Sí |
Soporta protocolo para EtherNet/IP |
Sí |
MPI |
Sí |
Protocolos (Ethernet) |
● TCP/IP |
Sí |
● DHCP |
Sí |
● SNMP |
Sí |
● DCP |
Sí |
● LLDP |
Sí |
Propiedades WEB |
● HTTP |
Sí |
● HTTPS |
Sí |
● HTML |
Sí |
● XML |
Sí |
● CSS |
Sí |
● Active X |
Sí |
● JavaScript |
Sí |
● Java VM |
No |
Funcionamiento redundante |
Redundancia del medio |
— MRP |
Sí |
Otros protocolos |
● CAN |
No |
● MODBUS |
Sí |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Diagnósticos |
● Se puede leer la información de diagnóstico |
|
Sí; Controlador S7 |
CEM |
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 |
● Clase de límite A, para aplicación en la industria |
Sí |
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial |
No |
Grado de protección y clase de protección |
IP (frontal) |
IP66K |
IP (lado posterior) |
IP20 |
NEMA (frontal) |
|
● Enclosure Type 4 en el frente |
|
No |
● Enclosure Type 4x en el frente |
Sí; utilización solo en interiores |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
cULus |
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
|
Sí |
Homologación KC |
|
Sí |
EAC (anteriormente Gost-R) |
Sí |
Uso en atmósfera potencialmente explosiva |
● ATEX zona 2 |
Sí |
● ATEX zona 22 |
Sí |
● IECEx Zone 2 |
Sí |
● IECEx Zone 22 |
Sí |
● cULus Class I zona 1 |
No |
● cULus Class I zona 2, división 2 |
Sí |
● FM Class I Division 2 |
No |
Homologaciones navales |
● Germanischer Lloyd (GL) |
Sí |
No; en trámite de solicitud |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
Sí |
No; en preparación |
● Bureau Veritas (BV) |
Sí |
No; en preparación |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Sí |
No; en preparación |
● Korean Register of Shipping (KRS) |
|
No; en preparación |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Sí |
No; en preparación |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
No |
No; en preparación |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) |
Sí |
No; en preparación |
● Chinese Classification Society (CCS) |
|
No; en preparación |
Condiciones ambientales |
Apto para uso en interiores |
|
Sí |
Apto para uso en exteriores |
|
No |
Temperatura ambiente en servicio |
En servicio (montaje vertical) |
— en posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
— en posición de montaje vertical, máx. |
50 °C |
En servicio (máx. ángulo de inclinación) |
— con ángulo máx. de inclinación, mín. |
0 °C |
— con ángulo máx. de inclinación, máx. |
40 °C |
En servicio (montaje vertical, formato retrato) |
— en posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
— en posición de montaje vertical, máx. |
40 °C |
En servicio (máx. ángulo de inclinación, formato retrato) |
— con ángulo máx. de inclinación, mín. |
0 °C |
— con ángulo máx. de inclinación, máx. |
40 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-20 °C |
● máx. |
60 °C |
Humedad relativa del aire |
● En servicio máx. |
80 %; sin condensación |
Sistemas operativos |
propietarios |
No |
Sistema operativo preinstalado |
● Windows CE |
Sí |
Sí; Windows Embedded Compact 2013 |
configuración / título |
Ventana de avisos |
Sí |
Sistema de alarmas (con búfer y confirmación) |
Sí |
Representación de valores de proceso (salida) |
Sí |
Especificación de valores de proceso (entrada) posible |
Sí |
Administración de recetas |
Sí |
Software de configuración |
● STEP 7 Basic (TIA Portal) |
No |
● STEP 7 Professional (TIA Portal) |
No |
● WinCC flexible Compact |
No |
● WinCC flexible Standard |
No |
● WinCC flexible Advanced |
No |
● WinCC Basic (TIA Portal) |
No |
● WinCC Comfort (TIA Portal) |
Sí; V11 SP2 o superior |
Sí; A partir de V14 SP1 HSP |
● WinCC Advanced (TIA Portal) |
Sí; V11 SP2 o superior |
Sí; A partir de V14 SP1 HSP |
● WinCC Professional (TIA Portal) |
Sí; V11 SP2 o superior |
Sí; A partir de V14 SP1 HSP |
Idiomas |
Idiomas online |
● Número de idiomas online/runtime |
32 |
Idiomas |
● Idiomas por proyecto |
32 |
Funcionalidad bajo WinCC (TIA Portal) |
Librerías |
Sí |
Aplicaciones/opciones |
|
● Navegador web |
Sí |
● Pocket Word |
Sí |
● Pocket Excel |
Sí |
● PDF Viewer |
Sí |
● Media Player |
Sí |
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
Sí |
● SIMATIC WinCC Audit |
Sí |
Nº de scripts Visual Basic |
Sí |
Planificador de tareas |
|
● controlada por tiempo |
Sí |
● controlada por tarea |
Sí |
Sistema de avisos |
● Nº de clases de avisos |
32 |
● Avisos de bit |
|
— Nº de avisos de bit |
6 000 |
● Avisos analógicos |
|
— Nº de avisos analógicos |
200 |
● Método de numeración de avisos S7 |
Sí |
● Avisos del sistema HMI |
Sí |
● avisos de sistema de otros (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ... ) |
Sí |
● Valores de caracteres por aviso |
80 |
● Valores de proceso por aviso |
8 |
● Grupos de confirmación |
Sí |
● Indicador de avisos |
Sí |
Administración de recetas |
● Número de recetas |
500 |
● Registros por receta |
1 000 |
● Entradas por registro |
2 000 |
● Tamaño de la memoria de recetas interna |
4 Mbyte |
● Memoria de recetas ampliable |
Sí |
Variables |
● Nº de variables por equipo |
4 096 |
● Nº de variables por sinóptico |
400 |
● Valores límite |
Sí |
● Multiplexar |
Sí |
● Estructuras |
Sí |
● Matrices |
Sí |
Imágenes |
● Número de imágenes configurables |
750 |
● Ventana permanente/platilla |
Sí |
● Imagen global |
Sí |
● Imágenes emergentes |
Sí |
● Imágenes deslizables |
Sí |
● Selección de imagen vía PLC |
Sí |
● Nº de imagen en el PLC |
Sí |
Objetos gráficos |
● Número de objetos por imagen |
600 |
● Campos de texto |
Sí |
● Campos de E/S |
Sí |
● Campos de E/S gráficos (lista de gráficos) |
Sí |
● Campos de E/S simbólicos (lista de textos) |
Sí |
● Campos de fecha/hora |
Sí |
● Interruptores |
Sí |
● Botones |
Sí |
● Visor de gráficos |
Sí |
● Iconos |
Sí |
● Objetos geométricos |
Sí |
Objetos gráficos complejos |
● Número de objetos complejos por imagen |
40 |
● Visor de avisos |
Sí |
● Visor de curvas |
Sí |
● Visor de usuarios |
Sí |
● Estado/forzado |
Sí |
● Visor Sm@rtClient |
Sí |
● Visor de recetas |
Sí |
● Visor de curvas f(x) |
Sí |
● Visor de diagnóstico del sistema |
Sí |
● Media Player |
Sí |
● Navegador HTML |
Sí |
● Visor de PDF |
Sí |
● Visor de cámara IP |
Sí |
● Barras |
Sí |
● Deslizadores |
Sí |
● Instrumentos de aguja |
Sí |
● Reloj analógico/digital |
Sí |
Listas |
● Nº de listas de textos por proyecto |
500 |
● Nº de entradas por lista de textos |
500 |
● Nº de listas gráficas por proyecto |
500 |
● Nº de entradas por lista gráfica |
500 |
Registro histórico |
● Nº de archivos históricos por equipo |
50 |
● Nº de entradas por archivo histórico |
50 000 |
● Archivo (registro histórico) de avisos |
Sí |
● Archivo de valor de proceso |
Sí |
● Métodos de archivado |
|
— Archivo secuencial |
Sí |
— Archivo cíclico |
Sí |
● Ubicación |
|
— Tarjeta de memoria |
Sí |
— Memoria USB |
Sí |
— Ethernet |
Sí |
● Formato de archivo de datos |
|
— CSV |
Sí |
— TXT |
Sí |
— RDB |
Sí |
Seguridad |
● Número de grupos de usuarios |
50 |
● Número de derechos de usuario |
32 |
● Número de usuarios |
50 |
● Exportación/importación de contraseñas |
Sí |
● SIMATIC Logon |
Sí |
Listado por impresora |
● Avisos |
Sí |
● Informe (informe de turno) |
Sí |
● Copia de pantalla |
Sí |
● Impresión electrónica en archivo |
Sí; PDF, HTML |
Juegos de caracteres |
● Fuentes de teclado |
|
— USA (Inglés) |
Sí |
Transferencia (carga/descarga) |
● MPI/PROFIBUS DP |
Sí |
● USB |
Sí |
● Ethernet |
Sí |
● mediante soporte de memoria externo |
Sí |
Acoplamiento al proceso |
● S7-1200 |
Sí |
● S7-1500 |
Sí |
● S7-200 |
Sí |
● S7-300/400 |
Sí |
● LOGO! |
Sí |
● Win AC |
Sí |
● SINUMERIK |
Sí; con Paquete de opciones SINUMERIK |
Sí; Con paquete opcional SINUMERIK a partir de WinCC V15 |
● SIMOTION |
Sí |
● Allen Bradley (EtherNet/IP) |
Sí |
● Allen Bradley (DF1) |
Sí |
● Mitsubishi (MC TCP/IP) |
Sí |
● Mitsubishi (FX) |
Sí |
● OMRON (FINS TCP) |
No |
● OMRON (LINK/Multilink) |
Sí |
● Modicon (Modbus TCP/IP) |
Sí |
● Modicon (Modbus) |
Sí |
● OPC UA Client |
Sí |
● OPC UA Server |
Sí |
Herramientas/auxiliares para configuración |
● Backup/Restore |
Sí |
● Backup/Restore automáticos |
Sí |
● Simulación |
Sí |
● Conmutación de dispositivo |
Sí |
Periferia/Opciones |
Impresora |
Sí |
Tarjeta de memoria MM SIMATIC HMI: Multi Media Card |
Sí; hasta 128 MB |
Tarjeta de memoria SD SIMATIC HMI: Tarjeta de memoria Secure Digital |
Sí; hasta 2 GB |
Tarjeta de memoria CF SIMATIC HMI Tarjeta Compact Flash |
No |
Memoria USB |
Sí |
SIMATIC IPC USB-Flashdrive (lápiz USB) |
Sí; hasta 16 GB |
Lápiz de memoria USB SIMATIC HMI (lápiz USB) |
Sí; hasta 8 GB |
Cámara en red |
Sí |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
● Plástico |
No |
● Aluminio |
No |
● Acero inoxidable |
Sí |
Dimensiones |
Ancho del frente de la caja |
415 mm |
Altura del frente de la caja |
310 mm |
Recorte para montaje, ancho |
396 mm |
Recorte para montaje, Altura |
291 mm |
Profundidad de montaje |
75 mm |
74 mm |
Pesos |
Peso (sin embalaje) |
6,6 kg |
5,9 kg |