Referencia |
6AV6647-0AH11-3AX0
|
6AV6647-0AH11-3AX1
|
|
|
|
|
SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, mando por teclado, pantalla LCD FSTN de 3", blanco y negro, Interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto |
SIMATIC HMI KP300 Basic mono PN, Basic Panel, mando por teclado, display LCD FSTN de 3", blanco y negro, interfaz PROFINET, configurable a partir de WinCC Basic V11/ STEP 7 Basic V11, incluye software Open Source, que se cede gratuitamente ver CD adjunto |
Información general |
Designación del tipo de producto |
KP300 Basic mono PN |
Display |
Tipo de display |
FSTN |
Diagonal de pantalla |
3,6 in |
Achura del display |
87 mm |
Altura del display |
31 mm |
Nº de colores |
4; sólo retroiluminación (blanco, rojo, verde, amarillo) |
Resolución (píxeles) |
● Resolución de imagen horizontal |
240 pixel |
● Resolución de imagen vertical |
80 pixel |
Retroiluminación |
● MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) |
50 000 h |
● Retroiluminación variable |
No |
Elementos de mando |
Fuentes de teclado |
● Teclas de función |
|
— Nº de teclas de función |
10 |
— Nº de teclas de función con LED |
0 |
● Teclas con LED |
No |
● Teclas del sistema |
Sí |
● Teclado numérico |
Sí; Teclado |
● Teclado alfanumérico |
Sí; Teclado |
Manejo táctil |
● Variante con pantalla táctil |
No; Sin |
Diseño/montaje |
Posición de montaje |
vertical |
Montaje en bastidor |
No |
Montaje en pared/directo |
No |
Montaje vertical (formato retrato) posible |
No |
Montaje horizontal (formato apaisado) posible |
Sí |
Máx. ángulo de inclinación permitido sin ventilación externa |
35° |
Tensión de alimentación |
Tipo de tensión de la alimentación |
DC |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
0,1 A |
Intensidad transitoria de conexión I²t |
0,5 A²·s |
Potencia |
Consumo de potencia activa, típ. |
3 W |
Procesador |
Tipo de procesador |
RISC 32 bits |
Memoria |
Flash |
Sí |
RAM |
Sí |
memoria usable para datos de usuario |
1 Mbyte |
Tipo de salida |
Acústica |
|
● Zumbador |
No |
● Altavoz |
No |
Hora |
Reloj |
● Reloj de hardware (en tiempo real) |
No |
● Reloj por software |
Sí |
● Respaldado |
No |
● Sincronizable |
Sí |
Interfaces |
Nº de interfaces Industrial Ethernet |
1 |
Nº de interfaces RS 485 |
0 |
Nº de interfaces RS 422 |
0 |
Nº de interfaces RS 232 |
0 |
Nº de interfaces USB |
0 |
Nº de interfaces 20 mA (TTY) |
0 |
Nº de interfaces paralelas |
0 |
Nº de otras interfaces |
0 |
Número de slot para tarjetas SD |
0 |
Con interfaces a SW |
No |
Industrial Ethernet |
● LED de estado Industrial Ethernet |
2 |
Protocolos |
PROFINET |
Sí |
Soporta protocolo para PROFINET IO |
No |
IRT |
No |
PROFIBUS |
No |
Soporta protocolo para EtherNet/IP |
Sí |
MPI |
No |
Protocolos (Ethernet) |
● TCP/IP |
Sí |
● DHCP |
Sí |
● SNMP |
Sí |
● DCP |
Sí |
● LLDP |
Sí |
Propiedades WEB |
● HTTP |
No |
● HTML |
No |
Otros protocolos |
● CAN |
No |
● MODBUS |
Sí; Modicon (MODBUS TCP/IP) |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Diagnósticos |
● Se puede leer la información de diagnóstico |
No |
CEM |
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 |
● Clase de límite A, para aplicación en la industria |
Sí |
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial |
No |
Grado de protección y clase de protección |
IP (frontal) |
IP65 |
IP (lado posterior) |
IP20 |
NEMA (frontal) |
|
● Enclosure Type 4 en el frente |
Sí |
● Enclosure Type 4x en el frente |
Sí |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
cULus |
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
Sí |
Homologación KC |
Sí |
Uso en atmósfera potencialmente explosiva |
● ATEX zona 2 |
No |
● ATEX zona 22 |
No |
● cULus Class I zona 1 |
No |
● cULus Class I zona 2, división 2 |
Sí |
● FM Class I Division 2 |
No |
Homologaciones navales |
● Germanischer Lloyd (GL) |
Sí |
● American Bureau of Shipping (ABS) |
Sí |
● Bureau Veritas (BV) |
Sí |
● Det Norske Veritas (DNV) |
Sí |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
Sí |
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) |
Sí |
● Polski Rejestr Statkow (PRS) |
No |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
En servicio (montaje vertical) |
— en posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
— en posición de montaje vertical, máx. |
50 °C |
En servicio (máx. ángulo de inclinación) |
— con ángulo máx. de inclinación, mín. |
0 °C |
— con ángulo máx. de inclinación, máx. |
40 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-20 °C |
● máx. |
60 °C |
Humedad relativa del aire |
● En servicio máx. |
90 %; sin condensación |
Sistemas operativos |
propietarios |
Sí |
Sistema operativo preinstalado |
● Windows CE |
No |
configuración / título |
Ventana de avisos |
Sí |
Sistema de alarmas (con búfer y confirmación) |
Sí |
Representación de valores de proceso (salida) |
Sí |
Especificación de valores de proceso (entrada) posible |
Sí |
Administración de recetas |
Sí |
Software de configuración |
● STEP 7 Basic (TIA Portal) |
Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) integrado |
● STEP 7 Professional (TIA Portal) |
Sí; vía WinCC Basic (TIA Portal) integrado |
● WinCC flexible Compact |
No |
● WinCC flexible Standard |
No |
● WinCC flexible Advanced |
No |
● WinCC Basic (TIA Portal) |
Sí |
● WinCC Comfort (TIA Portal) |
Sí |
● WinCC Advanced (TIA Portal) |
Sí |
● WinCC Professional (TIA Portal) |
Sí |
Idiomas |
Idiomas online |
● Número de idiomas online/runtime |
5 |
Idiomas |
● Idiomas por proyecto |
32 |
Funcionalidad bajo WinCC (TIA Portal) |
Librerías |
Sí |
Aplicaciones/opciones |
sin |
● Navegador web |
No |
● SIMATIC WinCC Sm@rtServer |
No |
Planificador de tareas |
|
● controlada por tiempo |
No |
● controlada por tarea |
Sí |
Sistema de ayuda |
Sí |
● Nº de caracteres por texto informativo |
320 |
Sistema de avisos |
● Nº de clases de avisos |
32 |
● Avisos de bit |
Sí |
— Nº de avisos de bit |
200 |
● Avisos analógicos |
Sí |
— Nº de avisos analógicos |
15 |
● Avisos del sistema HMI |
Sí |
● avisos de sistema de otros (SIMATIC S7, SINUMERIK, SIMOTION, ... ) |
No |
● Valores de caracteres por aviso |
80 |
● Valores de proceso por aviso |
8 |
● Indicador de avisos |
Sí |
● Búfer de avisos |
|
— Nº de entradas |
256 |
— Búfer circular |
Sí |
— remanente |
Sí |
— libre de mantenimiento |
Sí |
Administración de recetas |
● Número de recetas |
5 |
● Registros por receta |
20 |
● Entradas por registro |
20 |
● Tamaño de la memoria de recetas interna |
40 kbyte |
● Memoria de recetas ampliable |
No |
Variables |
● Nº de variables por equipo |
250 |
● Nº de variables por sinóptico |
30 |
● Valores límite |
Sí |
● Multiplexar |
Sí |
● Estructuras |
No |
● Matrices |
Sí |
Imágenes |
● Número de imágenes configurables |
50 |
● Ventana permanente/platilla |
Sí |
● Imagen global |
Sí |
● Selección de imagen vía PLC |
Sí |
● Nº de imagen en el PLC |
Sí |
Objetos gráficos |
● Número de objetos por imagen |
30 |
● Campos de texto |
Sí |
● Campos de E/S |
Sí |
● Campos de E/S gráficos (lista de gráficos) |
Sí |
● Campos de E/S simbólicos (lista de textos) |
Sí |
● Campos de fecha/hora |
Sí |
● Interruptores |
Sí |
● Botones |
Sí |
● Visor de gráficos |
Sí |
● Iconos |
Sí |
● Objetos geométricos |
Sí |
Objetos gráficos complejos |
● Número de objetos complejos por imagen |
5 |
● Visor de avisos |
Sí |
● Visor de curvas |
Sí |
● Visor de usuarios |
Sí |
● Estado/forzado |
No |
● Visor Sm@rtClient |
No |
● Visor de recetas |
Sí |
● Visor de curvas f(x) |
No |
● Visor de diagnóstico del sistema |
No |
● Media Player |
No |
● Barras |
Sí |
● Deslizadores |
No |
● Instrumentos de aguja |
No |
● Reloj analógico/digital |
No |
Listas |
● Nº de listas de textos por proyecto |
150 |
● Nº de entradas por lista de textos |
30 |
● Nº de listas gráficas por proyecto |
100 |
● Nº de entradas por lista gráfica |
30 |
Registro histórico |
● Nº de archivos históricos por equipo |
0 |
Seguridad |
● Número de grupos de usuarios |
50 |
● Número de derechos de usuario |
32 |
● Número de usuarios |
50 |
● Exportación/importación de contraseñas |
No |
● SIMATIC Logon |
No |
Juegos de caracteres |
● Fuentes de teclado |
|
— USA (Inglés) |
Sí |
Transferencia (carga/descarga) |
● MPI/PROFIBUS DP |
No |
● USB |
No |
● Ethernet |
Sí |
● mediante soporte de memoria externo |
No |
Acoplamiento al proceso |
● S7-1200 |
Sí |
● S7-1500 |
Sí |
● S7-200 |
Sí |
● S7-300/400 |
Sí |
● LOGO! |
Sí |
● Win AC |
Sí |
● SINUMERIK |
No |
● SIMOTION |
No |
● Allen Bradley (EtherNet/IP) |
Sí |
● Allen Bradley (DF1) |
No |
● Mitsubishi (MC TCP/IP) |
Sí |
● Mitsubishi (FX) |
No |
● OMRON (FINS TCP) |
No |
● OMRON (LINK/Multilink) |
No |
● Modicon (Modbus TCP/IP) |
Sí |
● Modicon (Modbus) |
No |
Herramientas/auxiliares para configuración |
● Backup/Restore |
Sí |
● Backup/Restore automáticos |
No |
● Simulación |
Sí |
● Conmutación de dispositivo |
Sí |
Periferia/Opciones |
Impresora |
No |
Tarjeta de memoria MM SIMATIC HMI: Multi Media Card |
No |
Tarjeta de memoria SD SIMATIC HMI: Tarjeta de memoria Secure Digital |
No |
Memoria USB |
No |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
● Plástico |
Sí |
● Aluminio |
No |
● Acero inoxidable |
No |
Dimensiones |
Ancho del frente de la caja |
165 mm |
Altura del frente de la caja |
97 mm |
Recorte para montaje, ancho |
149 mm |
Recorte para montaje, Altura |
82 mm |
Profundidad de montaje |
30 mm |
Pesos |
Peso (sin embalaje) |
0,25 kg |
peso (con embalaje) |
0,38 kg |