Referencia | 6ED1052-1HB08-0BA1 | 6ED1052-1HB08-0BA2 | |
LOGO! 24RCE, módulo lógico,display FA/E/S: 24 V AC/DC 24 V/relé, 8 DI/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todos los aparatos base LOGO! 8.3 | LOGO! 24RCE, módulo lógico,display FA/E/S: 24 V AC/DC 24 V/relé, 8 DI/4 DO, mem. 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.4, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube, MQTT en todas las unidades base LOGO! 8.4 | ||
Display | |||
Con display | Sí | ||
Diseño/montaje | |||
Montaje | sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho | ||
Tensión de alimentación | |||
Valor nominal (DC) | |||
● 24 V DC | Sí | ||
Rango admisible, límite inferior (DC) | 20,4 V | ||
Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V | ||
Valor nominal (AC) | |||
● 24 V AC | Sí | ||
Frecuencia de red | |||
● Rango admisible, límite inferior | 47 Hz | ||
● Rango admisible, límite superior | 63 Hz | ||
Hora | |||
Programadores horario | |||
● Cantidad | 400; Máx. 400, según la función | ||
● Reserva de marcha | 480 h | ||
Entradas digitales | |||
Nº de entradas digitales | 8 | ||
Salidas digitales | |||
Número de salidas | 4; Relé | ||
Protección contra cortocircuito | No; requiere protección externa | ||
Salidas de relé | |||
Poder de corte de los contactos | |||
— con carga inductiva, máx. | 3 A | ||
— con carga resistiva, máx. | 10 A | ||
CEM | |||
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 | |||
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial | Sí; Desparasitado según EN 55011, clase límite B | ||
Normas, homologaciones, certificados | |||
Marcado CE | Sí | ||
Homologación CSA | Sí | No; cubierto por la certificación UL | |
Homologación UL | Sí | ||
Homologación FM | Sí | ||
desarrollado conforme a IEC 61131 | Sí | ||
según VDE 0631 | Sí | ||
Homologaciones navales | Sí | Sí; en preparación | |
Condiciones ambientales | |||
Temperatura ambiente en servicio | |||
● mín. | -20 °C; Sin condensación | ||
● máx. | 55 °C | ||
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte | |||
● mín. | -40 °C | ||
● máx. | 70 °C | ||
Altitud en servicio referida al nivel del mar | |||
● Temperatura ambiente-presión atmosférica-altitud de instalación | Tmín ... Tmáx a 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) | ||
Dimensiones | |||
Ancho | 71,5 mm | ||
Altura | 90 mm | ||
Profundidad | 60 mm | ||
Última modificación: | 10/4/2024 |