Referencia | 6ED1052-2MD08-0BA1 | 6ED1052-2MD08-0BA2 | |
LOGO! 12/24RCEO, módulo lógico, FA/E/S: 12/24 V DC/relé, 8 DI (4AI)/4 DO, sin display, memoria 400 bloques, posibilidad de ampliación modular, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, páginas web personalizadas, tarjeta microSD estándar para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.3, proyectos anteriores ejecutables conexión a la nube en todos los aparatos base LOGO! 8.3 | LOGO! 12/24RCEO, módulo lógico, FA/E/S: 12/24 V DC/relé, 8 DI (4 AI)/4 DO, sin display, memoria 400 bloques, modularmente ampliable, Ethernet, servidor web integrado, Datalog, variantes personalizadas de páginas web, variante estándar de tarjeta microSD para LOGO! Soft Comfort a partir de V8.4, versiones anteriores de proyectos ejecutables, conexión a la nube, MQTT en todas las unidades base LOGO! 8.4, | ||
Diseño/montaje | |||
Montaje | sobre perfil normalizado de 35 mm, 4 módulos de ancho | ||
Tensión de alimentación | |||
Valor nominal (DC) | |||
● 12 V DC | Sí | ||
● 24 V DC | Sí | ||
Rango admisible, límite inferior (DC) | 10,8 V | ||
Rango admisible, límite superior (DC) | 28,8 V | ||
Hora | |||
Programadores horario | |||
● Cantidad | 400; Máx. 400, según la función | ||
● Reserva de marcha | 480 h | ||
Entradas digitales | |||
Nº de entradas digitales | 8; de ellas, 4 aptas como E analógicas (0 a 10 V) | ||
Salidas digitales | |||
Número de salidas | 4; Relé | ||
Protección contra cortocircuito | No; requiere protección externa | ||
Intensidad de salida | |||
● para señal "1" rango admisible para 0 a 55 °C, máx. | 10 A | ||
Salidas de relé | |||
Poder de corte de los contactos | |||
— con carga inductiva, máx. | 3 A | ||
— con carga resistiva, máx. | 10 A | ||
CEM | |||
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 | |||
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial | Sí; Desparasitado según EN 55011, clase límite B | ||
Normas, homologaciones, certificados | |||
Marcado CE | Sí | ||
Homologación CSA | Sí | No; cubierto por la certificación UL | |
Homologación UL | Sí | ||
Homologación FM | Sí | ||
desarrollado conforme a IEC 61131 | Sí | ||
según VDE 0631 | Sí | ||
Homologaciones navales | Sí | Sí; en preparación | |
Condiciones ambientales | |||
Temperatura ambiente en servicio | |||
● mín. | -20 °C; Sin condensación | ||
● máx. | 55 °C | ||
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte | |||
● mín. | -40 °C | ||
● máx. | 70 °C | ||
Altitud en servicio referida al nivel del mar | |||
● Temperatura ambiente-presión atmosférica-altitud de instalación | Tmín ... Tmáx a 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m) | ||
Dimensiones | |||
Ancho | 71,5 mm | ||
Altura | 90 mm | ||
Profundidad | 60 mm | 58 mm | |
Última modificación: | 10/4/2024 |