Referencia |
6EP1732-0AA00
|
6EP3233-0TA00-0AY0
|
|
|
|
|
SITOP POWER/DC/DC/48V/24V/2A |
SITOP PSU3400/DC/DC/48V/24V/5A |
|
********** repuesto ********* SITOP power 2 A, DC/DC fuente de alimentación estabilizada entrada: 48/60/110 V DC salida: 24 V DC/2 A |
SITOP PSU3400 24 V/5 A fuente de alimentación estabilizada Entrada: 48 V DC (28…60 V) Salida: 24 V DC/5 A |
entrada |
forma de la red de alimentación |
Tensión continua |
Tensión continua |
tensión de alimentación con AC |
|
Arranque desde 36 V, derating necesario con 28...36 V DC |
tensión de alimentación con DC |
48 ... 110 V |
48 ... 48 V |
tensión de entrada con DC |
38 ... 121 V |
28 ... 60 V |
entrada de rango amplio |
Sí |
No |
capacidad de sobrecarga en caso de sobretensión |
- |
- |
tiempo de puenteo con valor nominal de la intensidad de salida en caso de fallo de red mín. |
5 ms |
5 ms |
condición operativa del respaldo de red |
Con Ue = 48 V |
Con Ue = 48 V |
intensidad de entrada |
|
● con valor nominal de la tensión de entrada 48 V |
1,2 A |
2,7 A |
● con valor nominal de la tensión de entrada 110 V |
0,5 A |
|
limitación de intensidad de intensidad de conexión con 25 °C máx. |
33 A |
15 A |
valor I2t máx. |
|
0,12 A²·s |
tipo de protección |
T 2,5 A (no accesible) |
15 A (no accesible), poder de corte 100 A |
tipo de protección en el cable de red |
Interruptor magnetotérmico recomendado: 10 a 25 A característica B o 6 a 25 A característica C, apto para DC |
Interruptor magnetotérmico recomendado: 16 A característica B o C |
salida |
forma de curva de la tensión en la salida |
Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente |
Tensión continua estabilizada y aislada galvánicamente |
tensión de salida con DC valor nominal |
24 V |
24 V |
tensión de salida |
|
● en la salida 1 con DC valor nominal |
24 V |
24 V |
|
|
|
tensión de salida es ajustable |
Sí; Mediante potenciómetro |
Sí; Mediante potenciómetro |
tensión de salida ajustable |
23,5 ... 26,5 V |
24 ... 28 V |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida |
|
● con fluctuación lenta de la tensión de entrada |
0,1 % |
0,1 % |
● con fluctuación lenta de la carga resistiva |
0,4 % |
0,3 % |
ondulación residual |
|
● máx. |
100 mV |
150 mV |
● típico |
|
70 mV |
pico de tensión |
|
● máx. |
300 mV |
250 mV |
● típico |
|
220 mV |
tipo de display para funcionamiento normal |
LED verde para 24 V O.K. |
LED verde para 24 V O.K. |
comportamiento de la tensión de salida al conectar |
Rebase transitorio de Ua al conectar máx. 25 V |
Sin rebase transitorio de Ua (arranque suave) |
retardo a la excitación máx. |
3 s |
0,5 s |
tiempo de subida de tensión de la tensión de salida |
|
● típico |
30 ms |
10 ms |
● máx. |
|
20 ms |
intensidad de salida |
|
● valor nominal |
2 A |
5 A |
● rango asignado |
0 ... 2 A |
0 ... 6 A; 6 A a +40 °C; +60 ... +70 °C: Derating 2%/K |
|
|
|
potencia activa entregada típico |
48 W |
130 W |
conexión en paralelo de equipos |
Sí |
Sí |
número de equipos conectados en paralelo para aumentar la potencia |
2 |
2 |
rendimiento |
rendimiento [%] |
84 % |
92 % |
pérdidas [W] |
|
● con valor nominal de la tensión de salida con valor nominal de la intensidad de salida típico |
9 W |
10 W |
● en vacío máx. |
|
1,5 W |
regulación |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida con fluctuación rápida de la tensión de entrada en torno a +/-15% típico |
0,3 % |
0,3 % |
precisión de regulación relativa de la tensión de salida con escalón de carga resistiva 50/100/50 % típico |
0,8 % |
2 % |
tiempo de establecimiento |
|
● con escalón de carga 50 % a 100 % típico |
2,5 ms |
1 ms |
● con escalón de carga 100 % a 50% típico |
2,5 ms |
1 ms |
protección y vigilancia |
tipo de protección de sobretensión |
Sí, diodo supresor en la salida |
Ua < 35 V |
propiedad de la salida resistente a cortocircuitos |
Sí |
Sí |
tipo de protección contra cortocircuito |
Corte electrónico, rearranque automático |
Corte electrónico, rearranque automático |
valor de respuesta limitación de intensidad |
2,1 ... 3 A |
|
● típico |
|
6,5 A |
intensidad de cortocircuito sostenido valor eficaz |
|
● máx. |
2 A |
|
tipo de display para sobrecarga y cortocircuito |
|
LED amarillo para "Sobrecarga" |
seguridad |
aislamiento galvánico entre entrada y salida |
Sí |
Sí |
aislamiento galvánico |
Tensión de salida SELV Ua según EN 60950-1 |
Tensión de salida SELV Ua según EN 60950-1 |
clase de protección del material |
Clase I |
Clase III |
corriente de fuga |
|
● máx. |
3,5 mA |
|
● típico |
0,7 mA |
|
grado de protección IP |
IP20 |
IP20 |
norma |
|
● para emisión de perturbaciones |
EN 55022 clase B |
EN 61000-6-3 |
● para limitación de armónicos en red |
No aplicable |
No aplicable |
● para inmunidad a perturbaciones |
EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-2 |
normas, especificaciones, homologaciones |
certificado de idoneidad |
|
● marcado CE |
Sí |
Sí |
● homologación UL |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E179336 |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 |
● homologación CSA |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E179336 |
Sí; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 |
● homologación EAC |
Sí |
Sí |
● Regulatory Compliance Mark (RCM) |
|
Sí |
● NEC Class 2 |
No |
No |
tipo de certificación |
|
● certificado CB |
No |
Sí |
MTBF con 40 °C |
1 580 078 h |
1 965 061 h |
normas, especificaciones, homologaciones entornos peligrosos |
certificado de idoneidad |
|
● IECEx |
No |
No |
● ATEX |
No |
No |
● homologación ULhazloc |
No |
No |
● cCSAus, Class 1, Division 2 |
No |
No |
● homologación FM |
No |
No |
normas, especificaciones, homologaciones clasificación naval |
homologación para construcción naval |
No |
Sí |
sociedad de clasificación naval |
|
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) |
No |
Sí |
● Bureau Veritas (BV) |
No |
No |
● Det Norske Veritas (DNV) |
No |
Sí |
● Lloyds Register of Shipping (LRS) |
No |
No |
condiciones ambientales |
temperatura ambiente |
|
● durante el funcionamiento |
0 ... 70 °C; Con convección natural |
-25 ... +70 °C; Con convección natural |
● durante el transporte |
-40 ... +70 °C |
-40 ... +85 °C |
● durante el almacenamiento |
-40 ... +70 °C |
-40 ... +85 °C |
categoría medioambiental según IEC 60721 |
Clase climática 3K3, 5 ... 95% sin condensación |
Clase climática 3K3, 5 ... 95% sin condensación |
sistema de conexión |
tipo de conexión eléctrica |
borne de tornillo |
borne de tornillo |
● en entrada |
L+1, M1, PE: 1 borne de tornillo resp. para 2 x 0,5 ... 2,5/1,5 mm² monofilar/flexible |
L, N, FE: 1 borne de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm² monofilar/flexible |
● en la salida |
L+, M: 1 borne de tornillo resp. para 2 x 0,5... 2,5 mm² |
+, -: 2 bornes de tornillo resp. para 0,5 ... 2,5 mm² |
● para contactos auxiliares |
- |
|
datos mecánicos |
anchura × altura × profundidad de la caja |
80 × 120 |
32 × 100 |
ancho de montaje × altura de montaje |
80 mm |
32 mm |
distancia que debe respetarse |
|
● arriba |
50 mm |
50 mm |
● abajo |
50 mm |
50 mm |
● izquierda |
0 mm |
0 mm |
● derecha |
0 mm |
0 mm |
tipo de fijación |
Sobre perfil normalizado EN 60715 35x15 por abroche |
Sobre perfil normalizado EN 60715 35x7,5/15 por abroche |
● montaje sobre perfil DIN |
Sí |
Sí |
● montaje en perfil soporte S7 |
No |
No |
● montaje en pared |
No |
No |
carcasa disponible en hilera |
Sí |
Sí |
peso neto |
0,5 kg |
0,32 kg |
accesorios |
accesorios eléctricos |
|
Módulo de respaldo |
información adicional enlaces de Internet |
enlace de Internet |
|
● a la página web: Industry Mall |
https://mall.industry.siemens.com
|
https://mall.industry.siemens.com
|
● a la página web: Guía de selección TIA Selection Tool |
https://siemens.com/tst
|
https://siemens.com/tst
|
● a la página web: Comunicación industrial |
http://www.siemens.com/simatic-net
|
http://www.siemens.com/simatic-net
|
● a la página web: CAx-Download-Manager |
http://www.siemens.com/cax
|
http://www.siemens.com/cax
|
● a la página web: Industry Online Support |
https://support.industry.siemens.com
|
https://support.industry.siemens.com
|
información adicional |
notas adicionales |
Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C |
Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y una temperatura ambiente de +25 °C |
información de seguridad |
información de seguridad |
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de ciberseguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes contra de amenazas cibernéticas, es necesario implementar - y mantener continuamente - un concepto de ciberseguridad industrial integral y holístico conforme al estado del arte. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen una parte de este concepto. Los clientes son responsables de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Dichos sistemas, máquinas y componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. cortafuegos y segmentación de la red). Para obtener información adicional sobre las medidas de ciberseguridad industrial que podrían ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de hacerlos más seguros. Siemens recomienda encarecidamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores de los productos o sin soporte y la falta de aplicación de las nuevas actualizaciones, puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas. Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed en https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
eClass |
14 |
27-04-07-01 |
eClass |
12 |
27-04-07-01 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-01 |
eClass |
9 |
27-04-07-01 |
eClass |
8 |
27-04-90-02 |
eClass |
7.1 |
27-04-90-02 |
eClass |
6 |
27-04-90-02 |
ETIM |
9 |
EC002540 |
ETIM |
8 |
EC002540 |
ETIM |
7 |
EC002540 |
IDEA |
4 |
4130 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-04 |
|
Homologaciones Certificados |
Manufacturer Declaration
|
|
Sí
|
Sí
|
Declaration of Conformity
|
|
Sí
|
Sí
|
EU declaration of conformity |
|
Sí
|
Sí
|
UL
|
|
Sí
|
Sí
|