Referencia |
6ES7137-6AA00-0BA0
|
6ES7137-6AA01-0BA0
|
|
|
|
|
SIMATIC ET 200SP, Módulo de comunicación CM PTP para conexión serie RS-422, RS-485 y RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, Maestro Modbus RTU, esclavo, 115200 kbits/s |
SIMATIC ET 200SP, módulo de comunicación CM PTP para conexión serie RS-422, RS-485 y RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, maestro Modbus RTU, esclavo, máx. 250 kbits/s, adecuado para BU tipo A0, cantidad por embalaje: 1 unidad |
Información general |
Designación del tipo de producto |
CM PtP |
Versión de firmware |
|
● Es posible actualizar el FW. |
Sí |
BaseUnits utilizables |
|
BU tipo A0 |
Función del producto |
● Datos de I&M |
Sí; I&M0 a I&M3 |
Ingeniería con |
● STEP 7 TIA Portal configurable/integrado desde versión |
V12/V12 |
STEP 7 V17 o superior |
● STEP 7 configurable/integrado desde versión |
V5.5 SP2 con archivo GSD |
acerca de GSD, V5.6 HF4 o superior |
● PROFIBUS, versión GSD/revisión GSD o sup. |
GSD a partir de la revisión 5 |
● PROFINET, versión GSD/revisión GSD o sup. |
GSDML V2.3 |
GSDML V2.34 |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
19,2 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Protección contra inversión de polaridad |
Sí |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
29 mA |
31 mA |
Consumo, máx. |
|
35 mA |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
0,7 W |
Área de direcciones |
Espacio de direcciones por módulo |
● Entradas |
8 byte |
8 byte; modo de rendimiento: 32 bytes |
● Salidas |
|
0 byte; modo de rendimiento: 32 bytes |
Configuración del hardware |
Codificación automática |
|
Sí |
● Elemento de codificación mecánico |
|
Sí |
● Tipo de elemento codificador mecánico |
|
tipo D |
1. Interfaz |
Física de la interfaz |
● RS 485 |
Sí |
● RS422 |
Sí |
● RS 232 |
Sí |
● Tipo de conexión |
|
Borne de resorte de inserción rápida |
Física de la interfaz |
RS 232 |
● Velocidad de transferencia, máx. |
115,2 kbit/s |
● Longitud del cable, máx. |
15 m |
● RS 232, señales cualificadoras |
RTS, CTS, DTR, DSR, RI, DCD |
RS 485 |
● Velocidad de transferencia, máx. |
115,2 kbit/s |
250 kbit/s |
● Longitud del cable, máx. |
1 200 m |
1 200 m; 100 a 1200 m, dependiendo de la velocidad de transmisión |
RS422 |
● Velocidad de transferencia, máx. |
115,2 kbit/s |
● Longitud del cable, máx. |
1 200 m |
● Conexión dúplex a 4 hilos |
Sí |
● Conexión multipunto a 4 hilos |
Sí |
Protocolos |
Protocolos integrados |
Freeport |
— Longitud de telegrama, máx. |
2 kbyte |
2 kbyte; modo de rendimiento: recepción de datos máx. 24 bytes y envío de datos máx. 30 bytes |
— Bits por carácter |
7 u 8 |
— Número de bits de parada |
1 o 2 bits |
— Paridad |
Ninguno, par, impar, siempre 1, siempre 0, cualquiera |
3964 (R) |
— Longitud de telegrama, máx. |
2 kbyte |
2 kbyte; modo de rendimiento: recepción de datos máx. 24 bytes y envío de datos máx. 30 bytes |
— Bits por carácter |
7 u 8 |
— Número de bits de parada |
1 o 2 bits |
— Paridad |
Ninguno, par, impar, siempre 1, siempre 0, cualquiera |
RTU maestro Modbus |
— Área de direcciones |
De 1 a 247, ampliado de 1 a 65535 |
— N.º de esclavos, máx. |
32 |
RTU esclavos Modbus |
— Área de direcciones |
De 1 a 247, ampliado de 1 a 65535 |
Buffer de telegramas |
● Memoria buffer para telegramas |
4 kbyte |
● Número de telegramas almacenables |
255 |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Función de diagnóstico |
Sí |
Alarmas |
● Alarma de diagnóstico |
Sí |
● Alarma de proceso |
No |
Diagnósticos |
● Rotura de hilo |
Sí |
LED señalizador de diagnóstico |
● Vigilancia de la tensión de alimentación (LED PWR) |
Sí; LED PWR verde |
● para diagnóstico de módulo |
Sí; LED DIAG verde/rojo |
● Recepción RxD |
Sí; LED verde |
● Emisión TxD |
Sí; LED verde |
Aislamiento galvánico |
entre el bus posterior y la interfaz |
Sí |
Aislamiento |
Aislamiento ensayado con |
707 V DC (Type Test) |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● Posición de montaje horizontal, mín. |
-30 °C; FS03 o superior |
-30 °C |
● Posición de montaje horizontal, máx. |
60 °C |
● Posición de montaje vertical, mín. |
-30 °C; FS03 o superior |
-30 °C |
● Posición de montaje vertical, máx. |
50 °C |
Altitud en servicio referida al nivel del mar |
● Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. |
2 000 m; Por encargo: Altitudes de instalación superiores a 2 000 m |
5 000 m |
Operación descentralizada |
En SIMATIC S7-300 |
Sí |
En SIMATIC S7-400 |
Sí |
En SIMATIC S7-1200 |
Sí |
En SIMATIC S7-1500 |
Sí |
En controlador PROFINET estándar |
Sí |
Dimensiones |
Ancho |
15 mm |
Altura |
73 mm |
Profundidad |
58 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
30 g |