Referencia |
6ES7138-6BA00-0BA0
|
6ES7138-6BA01-0BA0
|
|
|
|
|
*** repuesto *** SIMATIC ET 200SP, TM PosInput 1 módulo contador y de lectura de recorrido para encóder incremental RS 422 o encóder absoluto SSI, 2 DI, 2 DQ |
SIMATIC ET 200SP, TM PosInput 1 módulo contador y de detección de posición para encóder incremental RS-422 o encóder absoluto SSI, 2 DI, 2 DQ apto para BU tipo A0, cantidad por embalaje: 1 unidad |
Información general |
Designación del tipo de producto |
TM PosInput 1 |
Versión de firmware |
V1.3 |
V2.0 |
● Es posible actualizar el FW. |
Sí |
BaseUnits utilizables |
BU tipo A0 |
Código de color para etiqueta de identificación por color de módulo |
|
CC00 |
Función del producto |
● Datos de I&M |
Sí; I&M0 a I&M3 |
● Modo isócrono |
Sí |
Ingeniería con |
● STEP 7 TIA Portal configurable/integrado desde versión |
V13 (FW V1.0), V14 (V1.2), V15 (FW V1.3) / V13 (FW V1.0), V14 SP1 (V1.2) |
STEP 7 V16 o superior |
● STEP 7 configurable/integrado desde versión |
V5.5 SP3 o sup., solo hasta FW V1.2 |
V5.6 (utilizar la versión anterior *6BA00*) |
● PROFIBUS, versión GSD/revisión GSD o sup. |
GSD revisión 5 |
● PROFINET, versión GSD/revisión GSD o sup. |
GSDML V2.3 |
GSDML V2.34 |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
|
24 V |
Tensión de carga L+ |
● Valor nominal (DC) |
24 V |
● Rango admisible, límite inferior (DC) |
19,2 V |
● Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
● Protección contra inversión de polaridad |
Sí |
Intensidad de entrada |
Consumo, máx. |
75 mA; sin carga |
Alimentación de sensores |
Número de salidas |
1 |
2 |
Alimentación de sensores 5 V |
● 5 V |
|
Sí |
● Protección contra cortocircuito |
|
Sí; electrónica/térmica |
● Intensidad de salida, máx. |
|
300 mA; Intensidad total de todos los sensores |
Alimentación de sensores 24 V |
● 24 V |
Sí; L+ (-0,8 V) |
● Protección contra cortocircuito |
Sí; electrónica/térmica |
● Intensidad de salida, máx. |
300 mA |
300 mA; Intensidad total de todos los sensores |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
1,9 W |
1,5 W |
Área de direcciones |
Espacio de direcciones por módulo |
● Entradas |
16 byte; 4 bytes con Fast Mode |
● Salidas |
12 byte; 4 bytes con Motion Control, 0 byte conFast Mode |
Configuración del hardware |
Codificación automática |
Sí |
● Elemento de codificación mecánico |
Sí |
● Tipo de elemento codificador mecánico |
tipo B |
Entradas digitales |
Nº de entradas digitales |
2 |
entradas digitales parametrizables |
Sí |
Característica de entrada según IEC 61131, tipo 3 |
Sí |
Funciones de entradas digitales, parametrizables |
● Puerta Start/Stop |
Sí; solo para encóder de impulsos o incremental |
● Captura |
Sí |
● Sincronización |
Sí; solo para encóder de impulsos o incremental |
● Entrada digital configurable |
Sí |
Tensión de entrada |
● Valor nominal (DC) |
24 V |
● para señal "0" |
-5 ... +5 V |
● para señal "1" |
+11 a +30 V |
● Tensión admisible a la entrada, mín. |
-30 V; -5 V permanentemente, -30 V brevemente, prot. inversión de polaridad |
● Tensión admisible a la entrada, máx. |
30 V |
Intensidad de entrada |
● para señal "1", típ. |
2,5 mA |
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada) |
para entradas estándar |
— parametrizable |
Sí; ninguna / 0,05 / 0,1 / 0,4 / 0,8 / 1,6 / 3,2 / 12,8 / 20 ms |
— en transición "0" a "1", máx. |
6 µs; Con parametrización "ninguna" |
— en transición "1" a "0", mín. |
6 µs; Con parametrización "ninguna" |
para funciones tecnológicas |
— parametrizable |
Sí |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
1 000 m |
● no apantallado, máx. |
600 m |
Salidas digitales |
Tipo de salida digital |
Transistor |
Número de salidas |
2 |
Salidas digitales parametrizables |
Sí |
Protección contra cortocircuito |
Sí; electrónica/térmica |
● Umbral de respuesta, típ. |
1 A |
Limitación de la sobretensión inductiva de corte a |
L+ (-33 V) |
L+ (-53 V) |
Ataque de una entrada digital |
Sí |
Funciones de salidas digitales, parametrizables |
● Conmutar al alcanzar valores de comparación |
Sí |
● Salida digital configurable |
Sí |
Poder de corte de las salidas |
● con carga resistiva, máx. |
0,5 A; por salida digital |
● con carga tipo lámpara, máx. |
5 W |
Rango de resistencia de carga |
● Límite inferior |
48 Ω |
● Límite superior |
12 kΩ |
Tensión de salida |
● para señal "1", mín. |
23,2 V; L+ (-0,8 V) |
Intensidad de salida |
● para señal "1" valor nominal |
0,5 A; por salida digital |
● para señal "1" rango admisible, máx. |
0,6 A; por salida digital |
● para señal "1" intensidad de carga mínima |
2 mA |
● para señal "0" intensidad residual, máx. |
0,5 mA |
Retardo a la salida con carga resistiva |
● "0" a "1", máx. |
50 µs |
● "1" a "0", máx. |
50 µs |
Frecuencia de conmutación |
● con carga resistiva, máx. |
10 kHz |
● con carga inductiva, máx. |
0,5 Hz; según IEC 60947-5-1, DC-13; observar la curva de derating |
● con carga tipo lámpara, máx. |
10 Hz |
Corriente total de salidas |
● Intensidad por módulo, máx. |
1 A |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
1 000 m |
● no apantallado, máx. |
600 m |
Sensor |
Señales de encóder, incremental (con invertidas) |
● Tensión de entrada |
RS 422 |
● Frecuencia de entrada, máx. |
1 MHz |
● Frecuencia de contaje máx. |
4 MHz; Con evaluación cuádruple |
● Longitud del cable apantallado, máx. |
32 m; con 1 MHz |
● Filtro de señales parametrizable |
Sí |
● Encóder incremental con pistas A/B desfasadas 90° |
Sí |
● Encóder incremental con pistas A/B desfasadas 90° y pista cero |
Sí |
● encóder de impulsos |
Sí |
● Generador de impulsos con sentido |
Sí |
● encóder de impulsos con una señal de impulso por sentido de contaje |
Sí |
Señales de encóder, incremental (sin invertidas) |
● Tensión de entrada |
5 V TTL (solo encóders tipo push-pull) |
● Frecuencia de entrada, máx. |
1 MHz |
● Frecuencia de contaje máx. |
4 MHz; Con evaluación cuádruple |
● Filtro de señales parametrizable |
Sí |
● Encóder incremental con pistas A/B desfasadas 90° |
Sí |
● Encóder incremental con pistas A/B desfasadas 90° y pista cero |
Sí |
● encóder de impulsos |
Sí |
● encóder de impulsos con sentido |
Sí |
● encóder de impulsos con una señal de impulso por sentido de contaje |
Sí |
Señales de encóder, absoluto (SSI) |
● Señal de entrada |
según RS422 |
● Longitud de telegrama, parametrizable |
10 ... 40 bits |
● Frecuencia de reloj máx. |
2 MHz; 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 1,5 MHz o 2 MHz |
● Código binario |
Sí |
● Código Gray |
Sí |
● Longitud del cable apantallado, máx. |
320 m; Longitud de cable, encóder absoluto SSI RS-422, Siemens, tipo 6FX2001-5, alimentación 24 V: 125 kHz, 320 metros apantallado, máx.; 250 kHz, 160 metros apantallado, máx.; 500 kHz, 60 metros apantallado, máx.; 1 MHz, 20 metros apantallado, máx.; 1,5 MHz, 10 metros apantallado, máx.; 2 MHz, 8 metros apantallado, máx. |
● Bit de paridad parametrizable |
Sí |
● Tiempo de monoestable |
16, 32, 48, 64 µs y automático |
● Multi vuelta |
Sí |
● Mono vuelta |
Sí |
Física de la interfaz |
● TTL 5V |
Sí; solo encóder tipo push/pull |
● RS422 |
Sí |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Valores de sustitución aplicables |
Sí; parametrizable |
Alarmas |
● Alarma de diagnóstico |
Sí |
● Alarma de proceso |
Sí |
Diagnósticos |
● Vigilancia de la tensión de alimentación |
Sí |
● Rotura de hilo |
Sí |
● Cortocircuito |
Sí |
● Error de transición A/B en encóders incrementales |
Sí |
● Error de telegrama en encóders incrementales |
Sí |
● Fallo agrupado |
Sí |
LED señalizador de diagnóstico |
● Vigilancia de la tensión de alimentación (LED PWR) |
Sí; LED PWR verde |
● Indicador de estado de canal |
Sí; LED verde |
● para diagnóstico de módulo |
Sí; LED DIAG verde/rojo |
● Señalizador de estado contaje adelante (verde) |
Sí |
● Señalizador de estado contaje atrás (verde) |
Sí |
Funciones integradas |
Contadores |
Sí |
● Nº de contadores |
1 |
● Frecuencia de contaje máx. |
4 MHz; Con evaluación cuádruple |
Fast Mode |
Sí |
Funciones de contaje |
● Aplicable con TO High_Speed_Counter |
Sí; solo para encóder de impulsos o incremental |
● Contaje sinfín |
Sí |
● Comportamiento de contaje, parametrizable. |
Sí |
● Puerta hardware vía entrada digital |
Sí |
● Puerta software |
Sí |
● Stop controlado por evento |
Sí |
● Sincronización vía entrada digital |
Sí |
● Rango de contaje parametrizable. |
Sí |
Comparadores |
— Nº de comparadores |
2 |
— Dependencia del sentido |
Sí |
— Modificable desde el programa de usuario |
Sí |
Detección de posición |
● Detección incremental |
Sí |
● Detección absoluta |
Sí |
● Apto para S7-1500 Motion Control |
Sí |
Funciones de medida |
● Tiempo de medida parametrizable |
Sí |
● Adaptación dinámica del tiempo de medida |
Sí |
● Número de umbrales, parametrizable |
2 |
Rango de medida |
— Medida de frecuencia, mín. |
0,04 Hz |
— Medida de frecuencia, máx. |
4 MHz |
— Medida de duración del período, mín. |
0,25 µs |
— Medida de duración del período, máx. |
25 s |
Precisión |
— Medida de frecuencia |
100 ppm; en función del intervalo de medición y de la evaluación de señales |
— Medida de duración del período |
100 ppm; en función del intervalo de medición y de la evaluación de señales |
— Medida de velocidad |
100 ppm; en función del intervalo de medición y de la evaluación de señales |
Aislamiento galvánico |
Aislamiento galvánico de canales |
● entre los canales y bus de fondo |
Sí |
Aislamiento |
Aislamiento ensayado con |
707 V DC (Type Test) |
Normas, homologaciones, certificados |
Apto para funciones de seguridad |
No |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente en servicio |
● Posición de montaje horizontal, mín. |
-30 °C |
● Posición de montaje horizontal, máx. |
60 °C; Tener en cuenta el derating |
● Posición de montaje vertical, mín. |
-30 °C |
● Posición de montaje vertical, máx. |
50 °C; Tener en cuenta el derating |
● posición de montaje suspendida, mín. |
|
-30 °C |
● posición de montaje suspendida, máx. |
|
50 °C; Tener en cuenta el derating |
● posición de montaje tumbada, mín. |
|
-30 °C |
● posición de montaje tumbada, máx. |
|
50 °C; Tener en cuenta el derating |
Altitud en servicio referida al nivel del mar |
● Altitud de instalación sobre el nivel del mar, máx. |
2 000 m; Por encargo: Altitudes de instalación superiores a 2 000 m |
5 000 m; Restricciones con alturas de instalación > 2 000 m, ver Manual |
Operación descentralizada |
En SIMATIC S7-300 |
Sí |
En SIMATIC S7-400 |
Sí |
En SIMATIC S7-1200 |
Sí |
En SIMATIC S7-1500 |
Sí |
En maestro PROFIBUS estándar |
Sí |
En controlador PROFINET estándar |
Sí |
Dimensiones |
Ancho |
15 mm |
Altura |
73 mm |
Profundidad |
58 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
45 g |