Referencia |
6ES7214-1HE30-0XB0
|
6ES7214-1HG31-0XB0
|
|
|
|
|
***Repuesto*** SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta DC/DC/relé, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO, relé 2 A; 2 AI 0-10V DC, alimentación: AC 20,4-28,8V DC, Memoria de programas/datos 50 KB |
SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, CPU compacta DC/DC/relé, E/S INTEGRADAS: 14 DI 24 V DC; 10 DO, relé 2 A; 2 AI 0-10V DC, alimentación: AC 20,4-28,8V DC, Memoria de programas/datos 75 KB |
Información general |
Designación del tipo de producto |
CPU 1214C DC/DC/Relais |
Ingeniería con |
● Paquete de programación |
STEP 7 V10.5 o superior |
STEP 7 V11 SP2 o superior |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
|
● 24 V DC |
Sí |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
20,4 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Tensión de carga L+ |
● Valor nominal (DC) |
24 V |
● Rango admisible, límite inferior (DC) |
5 V |
● Rango admisible, límite superior (DC) |
250 V |
Intensidad de entrada |
Consumo (valor nominal) |
500 mA; típicamente |
Consumo, máx. |
1,2 A; 24 V DC |
Intensidad de cierre, máx. |
12 A; con 28,8 V DC |
12 A; con 28,8 V |
Intensidad de salida |
Para bus de fondo (5 V DC), máx. |
1 600 mA; máx. 5 V DC para SM y CM |
Alimentación de sensores |
Alimentación de sensores 24 V |
● 24 V |
Rango permitido: 20,4 a 28,8 V |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
12 W |
Memoria |
Memoria de trabajo |
● integrada |
50 kbyte |
75 kbyte |
Memoria de carga |
● integrada |
2 Mbyte |
4 Mbyte |
● enchufable (SIMATIC Memory Card), máx. |
24 Mbyte; con SIMATIC Memory Card |
|
Respaldo |
● existente |
Sí; el proyecto completo en EEPROM integrada (no precisa mantenimiento) |
Sí; sin mantenimiento |
● sin pila |
Sí |
Tiempos de ejecución de la CPU |
para operaciones de bits, típ. |
0,1 µs; /Operación |
0,085 µs; /instrucción |
para operaciones a palabras, típ. |
12 µs; /Operación |
1,7 µs; /instrucción |
para artitmética de coma flotante, típ. |
18 µs; /Operación |
2,5 µs; /instrucción |
CPU-bloques |
Nº de bloques (total) |
DBs, FCs, FBs, contadore y temporizadores. El número máximo de bloques direccionables es de 1 a 65535. No hay ninguna restricción, uso de toda la memoria de trabajo |
OB |
● Número, máx. |
Limitada únicamente por la memoria de trabajo para código |
Áreas de datos y su remanencia |
Área de datos remanentes (incl. temporizadores, contadores, marcas), máx. |
2 048 byte |
10 kbyte |
Marcas |
● Tamaño, máx. |
8 kbyte; Tamaño del área de marcas |
Área de direcciones |
Área de direcciones de periferia |
● Entradas |
1 024 byte |
● Salidas |
1 024 byte |
Imagen del proceso |
● Entradas, configurables |
1 kbyte |
● Salidas, configurables |
1 kbyte |
Configuración del hardware |
Nº de módulos por sistema, máx. |
3 Communication Module, 1 Signal Board, 8 Signal Module |
Hora |
Reloj |
● Reloj de hardware (en tiempo real) |
Sí |
● Duración del respaldo |
240 h; típicamente |
480 h; típicamente |
● Desviación diaria, máx. |
±60 s/mes a 25 °C |
60 s/mes @ 25 °C |
Entradas digitales |
Nº de entradas digitales |
14; integrado |
● De ellas, entradas usable para funciones tecnológicas |
6; HSC (High Speed Counting) |
Fuente/sumidero (M/P) |
Sí |
Número de entradas atacables simultáneamente |
Todas las posiciones de montaje |
— hasta 40 °C, máx. |
|
14 |
Tensión de entrada |
● Valor nominal (DC) |
24 V |
● para señal "0" |
5 V DC, con 1 mA |
● para señal "1" |
15 V DC at 2,5 mA |
Intensidad de entrada |
● para señal "1", típ. |
1 mA |
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada) |
para entradas estándar |
— parametrizable |
0,2 ms, 0,4 ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms y 12,8 ms, elegible en grupos de 4 |
— en transición "0" a "1", máx. |
0,2 ms |
— en transición "0" a "1", máx. |
12,8 ms |
para entradas de alarmas |
— parametrizable |
Sí |
para funciones tecnológicas |
— parametrizable |
Monofásica: 3 con 100 kHz y 3 con 30 kHz, Diferencial: 3 con 80 kHz y 3 con 30 kHz |
Monofásica: 3 @ 100 kHz y 3 @ 30 kHz, Diferencial: 3 @ 80 kHz y 3 @ 30 kHz |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
500 m; 50 m para funciones tecnológicas |
● no apantallado, máx. |
300 m; para funciones tecnológicas: No |
Salidas digitales |
Número de salidas |
10; Relé |
Protección contra cortocircuito |
No; a prever externamente |
Poder de corte de las salidas |
● con carga resistiva, máx. |
2 A |
● con carga tipo lámpara, máx. |
30 W con DC, 200 W con AC |
Retardo a la salida con carga resistiva |
● "0" a "1", máx. |
10 ms; máx. |
● "1" a "0", máx. |
10 ms; máx. |
Frecuencia de conmutación |
● de las salidas de impulsos, con carga óhmica, máx. |
1 Hz |
Salidas de relé |
● Nº de salidas relé |
10 |
● Número de ciclos de maniobra, máx. |
mecánicos: 10 millones, con tensión nominal de carga: 100 000 |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
500 m |
● no apantallado, máx. |
150 m |
Entradas analógicas |
Nº de entradas analógicas |
2 |
Rangos de entrada |
● Tensión |
Sí |
Rangos de entrada (valores nominales), tensiones |
● 0 a +10 V |
Sí |
— Resistencia de entrada (0 a 10 V) |
≥100 kohmios |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
100 m; trenzado y apantallado |
Salidas analógicas |
Nº de salidas analógicas |
0 |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
100 m; apantallado, par trenzado |
|
Formación de valor analógico para entradas |
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal |
● Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx. |
10 bit |
● Tiempo de integración parametrizable |
Sí |
● Tiempo de conversión (por canal) |
625 µs |
Sensor |
Sensores compatibles |
● Sensor a 2 hilos |
Sí |
1. Interfaz |
Tipo de interfaz |
PROFINET |
con aislamiento galvánico |
Sí |
Detección automática de la velocidad de transferencia |
Sí |
Autonegociación |
Sí |
Autocrossing |
Sí |
Física de la interfaz |
● RJ 45 (Ethernet) |
Sí |
Protocolos |
● PROFINET IO-Controller |
Sí |
Protocolos |
Soporta protocolo para PROFINET IO |
Sí |
Soporta protocolo para PROFIsafe |
No |
PROFIBUS |
No |
Sí |
AS-Interface |
No |
Sí |
Protocolos (Ethernet) |
● TCP/IP |
Sí |
Comunicación IE abierta |
● TCP/IP |
Sí |
● ISO-on-TCP (RFC1006) |
Sí |
● UDP |
|
Sí |
Servidores web |
● Soporta |
Sí |
● Páginas web definidas por el usuario |
Sí |
Otros protocolos |
● MODBUS |
No |
Sí |
funciones de comunicación / título |
Comunicación S7 |
● Soporta |
Sí |
● como servidor |
Sí |
● Como cliente |
|
Sí |
Nº de conexiones |
● total |
15; dinámica |
|
Funciones de test y puesta en marcha |
Estado/forzado |
● Estado/forzado de variables |
Sí |
● Variables |
Entradas/salidas, marcas, DB, E/S de periferia, tiempos, contadores |
Forzado permanente |
● Forzado permanente |
Sí |
Búfer de diagnóstico |
● existente |
|
Sí |
Funciones integradas |
Medida de frecuencia |
Sí |
Posicionamiento en lazo abierto |
Sí |
Regulador PID |
Sí |
Nº de entradas de alarma |
4 |
Aislamiento galvánico |
Aislamiento galvánico módulos de E digitales |
● Aislamiento galvánico módulos de E digitales |
No |
500 V AC durante 1 minuto |
● entre los canales, en grupos de |
1 |
Aislamiento galvánico módulos de S digitales |
● Aislamiento galvánico módulos de S digitales |
Relé |
● entre los canales |
No |
● entre los canales, en grupos de |
1 |
|
Diferencia de potencial admisible |
entre diferentes circuitos |
500 V DC entre 24 V DC y 5 V DC |
CEM |
Inmunidad a perturbaciones por descargas de electricidad estática |
● Inmunidad a perturbaciones por descargas de electricidad estática IEC 61000-4-2 |
Sí |
— Tensión de ensayo con descarga en aire |
8 kV |
— Tensión de ensayo para descarga por contacto |
6 kV |
Inmunidad a perturbaciones conducidas |
● Inmunidad a perturbaciones en cables de alimentación según IEC 61000-4-4 |
Sí |
● Inmunidad a perturbaciones por cables de señales IEC 61000-4-4 |
Sí |
Inmunidad a perturbaciones por tensiones de choque (sobretensión transitoria) |
● Inmunidad a perturbaciones en cables de alimentación según IEC 61000-4-5 |
Sí |
Inmunidad a perturbaciones conducidas, inducidas mediante campos de alta frecuencia |
● Inmunidad a campos electromagnéticos radiados a frecuencias radioeléctricas según IEC 61000-4-6 |
Sí |
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011 |
● Clase de límite A, para aplicación en la industria |
Sí; Grupo 1 |
● Clase de límite B, para aplicación en el ámbito residencial |
Sí; Si se garantiza mediante medidas oportunas que se cumplen los valores límite de la clase B según EN 55011 |
Grado de protección y clase de protección |
Grado de protección IP |
IP20 |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
Homologación CSA |
|
Sí |
Homologación UL |
|
Sí |
cULus |
Sí |
Homologación FM |
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
Sí |
Homologaciones navales |
|
Sí |
Condiciones ambientales |
Caída libre |
● Altura de caída, máx. |
0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
0 °C |
-20 °C |
● máx. |
55 °C |
60 °C |
● Posición de montaje horizontal, mín. |
0 °C |
-20 °C |
● Posición de montaje horizontal, máx. |
55 °C |
60 °C |
● Posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
-20 °C |
● Posición de montaje vertical, máx. |
45 °C |
50 °C |
● Cambio permitido de temperatura |
5°C a 55°C, 3°C/minuto |
|
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-40 °C |
● máx. |
70 °C |
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13 |
● En servicio mín. |
795 hPa |
● En servicio máx. |
1 080 hPa |
● Almacenamiento/transporte, mín. |
660 hPa |
● Almacenamiento/transporte, máx. |
1 080 hPa |
Altitud en servicio referida al nivel del mar |
● Altitud de instalación, mín. |
-1 000 m |
● Altitud de instalación, máx. |
2 000 m |
Humedad relativa del aire |
● En servicio máx. |
95 %; sin condensación |
Vibraciones |
● Resistencia a vibraciones durante el funcionamiento según IEC 60068-2-6 |
Montaje en pared 2 g (m/s²); perfil DIN 1 g (m/s²) |
● En servicio, según DIN IEC 60068-2-6 |
Sí |
Ensayo de resistencia a choques |
● ensayado según DIN IEC 60068-2-27 |
Sí; IEC 68, parte 2-27; semisinusoide: fuerza de choque 15 g (valor de cresta), duración 11 ms |
Concentraciones de sustancias contaminantes |
● SO2 con HR < 60% sin condensación |
S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR < 60% sin condensación |
configuración / título |
configuración / programación / título |
Lenguaje de programación |
— KOP |
Sí |
— FUP |
Sí |
— SCL |
Sí |
programación / vigilancia de tiempo de ciclo / título |
● Configurable |
Sí |
Dimensiones |
Ancho |
110 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
75 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
435 g |