Referencia |
6ES7222-1HH30-0XB0
|
6ES7222-1HH32-0XB0
|
|
|
|
|
***Repuesto*** SIMATIC S7-1200, módulo de salidas digitales SM 1222, 16 DO, relé 2 A |
SIMATIC S7-1200, módulo de salidas digitales SM 1222, 16 DO, relé 2 A |
Información general |
Designación del tipo de producto |
SM 1222, DQ 16x Relais/2 A |
Tensión de alimentación |
Rango admisible, límite inferior (DC) |
20,4 V |
Rango admisible, límite superior (DC) |
28,8 V |
Intensidad de entrada |
de bus de fondo 5 V DC, máx. |
135 mA |
Salidas digitales |
● de la tensión de carga L+, máx. |
11 mA/bobina de relé |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
8,5 W |
Salidas digitales |
Número de salidas |
16 |
● En grupos de |
1 |
Protección contra cortocircuito |
No; a prever externamente |
Poder de corte de las salidas |
● con carga resistiva, máx. |
2 A |
● con carga tipo lámpara, máx. |
30 W con DC, 200 W con AC |
Tensión de salida |
● Valor nominal (DC) |
5 V DC a 30 V DC |
● Valor nominal (AC) |
5 a 250 V AC |
Intensidad de salida |
● para señal "1" valor nominal |
|
2 A |
● para señal "1" rango admisible, máx. |
2 A |
|
Retardo a la salida con carga resistiva |
● "0" a "1", máx. |
10 ms |
● "1" a "0", máx. |
10 ms |
Corriente total de salidas (por grupo) |
Posición de montaje horizontal |
— hasta 50 °C, máx. |
10 A; Corriente por común |
Salidas de relé |
● Nº de salidas relé |
16 |
● Tensión nominal de alimentación de bobina de relé L+ (DC) |
24 V |
● Número de ciclos de maniobra, máx. |
mecánicos: 10 millones, con tensión nominal de carga: 100 000 |
Poder de corte de los contactos |
— con carga inductiva, máx. |
2 A |
— con carga tipo lámpara, máx. |
30 W con DC, 200 W con AC |
— con carga resistiva, máx. |
2 A |
Longitud del cable |
● apantallado, máx. |
500 m |
● no apantallado, máx. |
150 m |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Función de diagnóstico |
Sí |
|
Alarmas |
● Alarma de diagnóstico |
Sí |
LED señalizador de diagnóstico |
● para el estado de las salidas |
Sí |
● para mantenimiento |
Sí |
|
Aislamiento galvánico |
Aislamiento galvánico módulos de S digitales |
● entre los canales |
Relé |
● entre los canales, en grupos de |
4 |
● entre los canales y bus de fondo |
1 500 V AC durante 1 minuto |
Diferencia de potencial admisible |
entre diferentes circuitos |
750 V AC durante 1 minuto |
Grado de protección y clase de protección |
Grado de protección IP |
IP20 |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
Homologación CSA |
|
Sí |
Homologación UL |
|
Sí |
cULus |
|
Sí |
Homologación FM |
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
Sí |
Homologación KC |
|
Sí |
Homologaciones navales |
|
Sí |
Condiciones ambientales |
Caída libre |
● Altura de caída, máx. |
0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
0 °C |
-20 °C |
● máx. |
55 °C |
60 °C; N.º de salidas conectadas al mismo tiempo: 8 (sin puntos contiguos) con 60 °C en horizontal o 50 °C en vertical, 16 con 55 °C en horizontal o 45 °C en vertical |
● Posición de montaje horizontal, mín. |
0 °C |
-20 °C |
● Posición de montaje horizontal, máx. |
55 °C |
60 °C |
● Posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
-20 °C |
● Posición de montaje vertical, máx. |
45 °C |
50 °C |
● Cambio permitido de temperatura |
5°C a 55°C, 3°C/minuto |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-40 °C |
● máx. |
70 °C |
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13 |
● Almacenamiento/transporte, mín. |
660 hPa |
● Almacenamiento/transporte, máx. |
1 080 hPa |
Humedad relativa del aire |
● Funcionamiento a 25 °C sin condensación, máx. |
95 % |
sistema de conexión |
Conector frontal requerido |
Sí |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
● Plástico |
Sí |
Dimensiones |
Ancho |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
75 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
260 g |