Referencia |
6ES7231-5PF30-0XB0
|
6ES7231-5PF32-0XB0
|
|
|
|
|
***Repuesto*** SIMATIC S7-1200, módulo de entradas analógicas, SM 1231 RTD, 8xAI módulo RTD |
SIMATIC S7-1200, módulo de entradas analógicas, SM 1231 RTD, 8xAI módulo RTD |
Información general |
Designación del tipo de producto |
SM 1231, AI 8x16 bit RTD |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Intensidad de entrada |
Consumo, típ. |
90 mA |
40 mA |
de bus de fondo 5 V DC, típ. |
80 mA |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
1,5 W |
Entradas analógicas |
Nº de entradas analógicas |
8; Termorresistencias |
Tensión de entrada admisible para entrada de tensión (límite de destrucción), máx. |
±35 V |
Unidad técnica ajustable para medición de temperatura |
Grados Celsius/grados Fahrenheit |
Rangos de entrada |
● Tensión |
|
No |
● Intensidad |
|
No |
● Termopar |
No |
● Termorresistencias |
Sí; Sensores resistivos: Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10, Cu50, Cu 100 y LG-Ni1000 |
● Resistencia |
Sí; 150 Ω, 300 Ω y 600 Ω |
Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias |
● Cu 10 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Cu 10) |
10 Ω |
● Ni 100 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Ni 100) |
100 Ω |
● Ni 1000 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Ni 1000) |
1 000 Ω |
● LG-Ni 1000 |
Sí |
— Resistencia de entrada (LG-Ni 1000) |
1 000 Ω |
● Ni 120 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Ni 120) |
120 Ω |
● Ni 200 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Ni 200) |
200 Ω |
● Ni 500 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Ni 500) |
500 Ω |
● Pt 100 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Pt 100) |
100 Ω |
● Pt 1000 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Pt 1000) |
1 000 Ω |
● Pt 200 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Pt 200) |
200 Ω |
● Pt 500 |
Sí |
— Resistencia de entrada (Pt 500) |
500 Ω |
Rangos de entrada (valores nominales), resistencias |
● 0 a 150 Ohm |
Sí |
● 0 a 300 Ohm |
Sí |
● 0 a 600 Ohm |
Sí |
Termopar (TC) |
Compensación de temperatura |
— parametrizable |
No |
Formación de valor analógico para entradas |
Principio de medición |
integrador |
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal |
● Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx. |
15 bit; + signo |
● Tiempo de integración parametrizable |
No |
● Supresión de perturbaciones de tensión para frecuencia perturbadora f1 en Hz |
85 dB con 50/60/400 Hz |
Error/precisiones |
Unión fría |
±1,5 °C |
|
Error de temperatura (referido al rango de entrada), (+/-) |
25 °C ±0,1 %, a 55 °C ±0,2 % todo el rango de medida |
Precisión de repetición en estado estacionario a 25 °C (referido al rango de salida), (+/-) |
0,05 % |
Supresión de tensiones perturbadoras para (f1 +/- 1%), f1 = frecuencia perturbadora |
● Perturbación en modo común, mín. |
120 dB |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Alarmas |
Sí |
Función de diagnóstico |
Sí; legibles |
Alarmas |
● Alarma de diagnóstico |
Sí |
Diagnósticos |
● Vigilancia de la tensión de alimentación |
Sí |
● Rotura de hilo |
Sí |
LED señalizador de diagnóstico |
● para el estado de las entradas |
Sí |
● para mantenimiento |
Sí |
Grado de protección y clase de protección |
Grado de protección IP |
IP20 |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
Homologación CSA |
|
Sí |
Homologación UL |
|
Sí |
cULus |
|
Sí |
Homologación FM |
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
Sí |
Homologación KC |
|
Sí |
Homologaciones navales |
|
Sí |
Condiciones ambientales |
Caída libre |
● Altura de caída, máx. |
0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
0 °C |
-20 °C |
● máx. |
55 °C |
60 °C |
● Posición de montaje horizontal, mín. |
0 °C |
-20 °C |
● Posición de montaje horizontal, máx. |
55 °C |
60 °C |
● Posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
-20 °C |
● Posición de montaje vertical, máx. |
45 °C |
50 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-40 °C |
● máx. |
70 °C |
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13 |
● En servicio mín. |
795 hPa |
● En servicio máx. |
1 080 hPa |
● Almacenamiento/transporte, mín. |
660 hPa |
● Almacenamiento/transporte, máx. |
1 080 hPa |
Humedad relativa del aire |
● Funcionamiento a 25 °C sin condensación, máx. |
95 % |
Concentraciones de sustancias contaminantes |
● SO2 con HR < 60% sin condensación |
S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR < 60% sin condensación |
sistema de conexión |
Conector frontal requerido |
Sí |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
● Plástico |
Sí |
Dimensiones |
Ancho |
70 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
75 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
220 g |