Referencia |
6ES7231-5QF30-0XB0
|
6ES7231-5QF32-0XB0
|
|
|
|
|
***Repuesto*** SIMATIC S7-1200, módulo de entradas analógicas, SM 1231 TC, 8 AI termopares |
SIMATIC S7-1200, módulo de entradas analógicas, SM 1231 TC, 8 AI termopares |
Información general |
Designación del tipo de producto |
SM 1231, AI 8x16 bit TC |
Tensión de alimentación |
Valor nominal (DC) |
24 V |
Intensidad de entrada |
Consumo, típ. |
80 mA |
40 mA |
de bus de fondo 5 V DC, típ. |
80 mA |
Pérdidas |
Pérdidas, típ. |
1,5 W |
Entradas analógicas |
Nº de entradas analógicas |
8; Termopares |
Tensión de entrada admisible para entrada de tensión (límite de destrucción), máx. |
±35 V |
Unidad técnica ajustable para medición de temperatura |
Grados Celsius/grados Fahrenheit |
Rangos de entrada |
● Tensión |
|
Sí |
● Intensidad |
|
No |
● Termopar |
Sí; J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L); rango de tensión: ±80 mV |
Sí; J, K, T, E, R & S, B, N, C, TXK/XK(L); rango de tensión: ± 80 mV |
● Termorresistencias |
No |
● Resistencia |
Sí |
No |
Rangos de entrada (valores nominales), tensiones |
● -80 mV a +80 mV |
Sí |
— Resistencia de entrada (-80 mV a +80 mV) |
≥1 Mohmios |
Rangos de entrada (valores nominales), termopares |
● Tipo B |
|
Sí |
● Tipo C |
Sí |
● Tipo E |
Sí |
● Tipo J |
Sí |
● Tipo K |
Sí |
● Tipo N |
Sí |
● Tipo R |
Sí |
● Tipo S |
Sí |
● Tipo T |
Sí |
● Tipo TXK/TXK(L) según GOST |
Sí |
Termopar (TC) |
Compensación de temperatura |
— parametrizable |
No |
Formación de valor analógico para entradas |
Principio de medición |
integrador |
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal |
● Resolución con rango de rebase (bits incl. signo), máx. |
15 bit; + signo |
● Tiempo de integración parametrizable |
No |
● Supresión de perturbaciones de tensión para frecuencia perturbadora f1 en Hz |
85 dB con 50/60/400 Hz |
Filtrado de valores medidos |
● parametrizable |
Sí |
Error/precisiones |
Unión fría |
±1,5 °C |
|
Error de temperatura (referido al rango de entrada), (+/-) |
25 °C ±0,1 %, a 55 °C ±0,2 % todo el rango de medida |
Precisión de repetición en estado estacionario a 25 °C (referido al rango de salida), (+/-) |
0,5 % |
Supresión de tensiones perturbadoras para (f1 +/- 1%), f1 = frecuencia perturbadora |
● Perturbación en modo común, mín. |
120 dB |
Alarmas/diagnósticos/información de estado |
Alarmas |
Sí |
Función de diagnóstico |
Sí; legibles |
Alarmas |
● Alarma de diagnóstico |
Sí |
Diagnósticos |
● Vigilancia de la tensión de alimentación |
Sí |
● Rotura de hilo |
Sí |
LED señalizador de diagnóstico |
● para el estado de las entradas |
Sí |
● para mantenimiento |
Sí |
Grado de protección y clase de protección |
Grado de protección IP |
IP20 |
Normas, homologaciones, certificados |
Marcado CE |
Sí |
Homologación CSA |
|
Sí |
Homologación UL |
|
Sí |
cULus |
|
Sí |
Homologación FM |
Sí |
RCM (anteriormente C-TICK) |
Sí |
Homologación KC |
|
Sí |
Homologaciones navales |
|
Sí |
Condiciones ambientales |
Caída libre |
● Altura de caída, máx. |
0,3 m; Cinco veces, en embalaje de envío |
Temperatura ambiente en servicio |
● mín. |
0 °C |
-20 °C |
● máx. |
55 °C |
60 °C |
● Posición de montaje horizontal, mín. |
0 °C |
-20 °C |
● Posición de montaje horizontal, máx. |
55 °C |
60 °C |
● Posición de montaje vertical, mín. |
0 °C |
-20 °C |
● Posición de montaje vertical, máx. |
45 °C |
50 °C |
Temperatura ambiente en almacenaje/transporte |
● mín. |
-40 °C |
● máx. |
70 °C |
Presión atmosférica según IEC 60068-2-13 |
● En servicio mín. |
795 hPa |
● En servicio máx. |
1 080 hPa |
● Almacenamiento/transporte, mín. |
660 hPa |
● Almacenamiento/transporte, máx. |
1 080 hPa |
Humedad relativa del aire |
● Funcionamiento a 25 °C sin condensación, máx. |
95 % |
Concentraciones de sustancias contaminantes |
● SO2 con HR < 60% sin condensación |
S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; HR < 60% sin condensación |
sistema de conexión |
Conector frontal requerido |
Sí |
Elementos mecánicos/material |
Material de la caja (en el frente) |
|
● Plástico |
Sí |
Dimensiones |
Ancho |
45 mm |
Altura |
100 mm |
Profundidad |
75 mm |
Pesos |
Peso, aprox. |
220 g |